Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Szybcy pomocnicy w przemysłowej produkcji: nowe roboty SCARA firmy KUKA

Dzięki robotom z ramieniem przegubowym KR SCARA KUKA zapewnia niezawodną pomoc w procesie produkcji przemysłowej, która wykorzystuje swoje mocne strony przede wszystkim przy montażu małych części, operowaniu materiałem lub realizowaniu zadań kontrolnych. W kategorii udźwigu do 6 kg żaden inny robot nie może się mierzyć z robotami KUKA SCARA.

23 września 2020


Nowe poziome roboty z ramieniem przegubowym KR SCARA firmy KUKA są wyjątkowo kompaktowe i jednocześnie w najwyższym stopniu ekonomiczne. Dzięki zasięgowi 500 lub 700 milimetrów, ekstremalnie krótkim czasom cyklu tylko 0,36 lub 0,38 sekundy i atrakcyjnej cenie roboty KR SCARA idealnie nadają się do tego, aby przyspieszyć automatyzację na drogich rynkach.

Roboty SCARA o najwyższym poziomie powtarzalności i krótkich czasach cyklu

Wąska budowa oraz zintegrowany układ zasilania mediami pozwala robotowi w obydwu wersjach udowodnić swoje możliwości przy wykonywaniu licznych zadań, jak np. montaż małych części, operowanie materiałami czy kontrole. Wewnętrzne zasilanie mediami jak powietrzem, energią elektryczną czy danymi sprawia, że robot KUKA SCARA nie tylko niezawodnie pracuje, lecz także można go sprytnie dostosować do wykonywania różnorodnych zadań.
Niezawodne i sprytnie dostosowywane: nowe roboty KR SCARA firmy KUKA

Robot KR SCARA jest perfekcyjnie przystosowany do zwiększania efektywności produkcyjnej. Modele są przygotowane do szybkiej i łatwej integracji urządzeń peryferyjnych i można je wykorzystywać do różnorodnych zadań.

Robert Fodor, Head of Platform Mechatronics Portfolio w firmie KUKA

Roboty KUKA SCARA są niezwykle precyzyjne i niewymagające w konserwacji

Dzięki dużej wydajności roboty SCARA nadają się doskonale do automatyzacji produkcji także na drogich rynkach. Minimalne nakłady serwisowe i wysoka efektywność energetyczna przy równocześnie najwyższym poziomie dostępności zapewniają niewielkie całkowite koszty posiadania (TCO). Wyposażone w inteligentne funkcje i w połączeniu z najnowszą generacją sterowników w technologii KR C5 micro, ci szybcy pomocnicy wykonują zadania niezawodnie i nieprzerwanie. „Robot KUKA SCARA stanowi wyjątkowy kompleksowy pakiet. Robot jest lekki i wąski, a równocześnie szybki i mocny. Ma on również atrakcyjną cenę, która szybko się amortyzuje“, podsumowuje Robert Fodor.