Des assistants rapides pour fabrication industrielle : les nouveaux robots SCARA de KUKA
Avec les nouveaux robots à bras articulés KR SCARA, KUKA fournit des assistants fiables pour la fabrication industrielle. Ceux-ci mettent leurs atouts en valeur avant tout lors du montage de petites pièces, la manipulation de matériel ou les tâches de contrôle. Dans la catégorie de charges jusqu’à 6 kg, aucun autre dispositif n’arrive à la cheville des robots SCARA KUKA.
23 septembre 2020
Le KR SCARA est conçu sur mesure pour l’efficience de la production. Les modèles sont conçus pour l’intégration rapide et simple de périphériques. Ils peuvent également être utilisés pour des tâches diverses.
Les SCARA KUKA sont extrêmement précis et se contentent de peu de maintenance
Grâce à leur efficience élevée, les robots SCARA sont parfaitement appropriés pour permettre l’automatisation même dans des marchés sensibles aux coûts. Le coût d’entretien minimal et l’efficience énergétique élevée combinée avec une disponibilité maximale garantissent un Total Cost of Ownership (TCO) faible. Les assistants rapides sont équipés de fonctions intelligentes et travaillent avec la dernière génération de technologie de contrôleur KR C5 micro. Ils sont ainsi en mesure d’effectuer leurs tâches de façon fiable et rapide. « Avec le SCARA KUKA, nous fournissons un pack complet unique en son genre. Il est léger et svelte tout en étant rapide et puissant. L’ensemble est disponible à un prix intéressant très rapidement amorti », résume Robert Fodor.