Ajudantes rápidos para a produção industrial: os novos robôs SCARA da KUKA
Com os novos robôs de braço articulado KR SCARA, a KUKA fornece ajudantes confiáveis para a produção industrial, que exercem seus pontos fortes, sobretudo, na montagem de pequenas peças, no manuseio de material ou em funções de teste. Ninguém se iguala aos robôs KUKA SCARA na classe de capacidade de carga até 6 kg.
23 de setembro de 2020
O KR SCARA é feito sob medida para a eficiência de produção. Os modelos estão preparados para integrar de forma rápida e simples equipamentos periféricos, e podem ser usados para funções diversificadas.
Os KUKA SCARA são altamente precisos e demandam pouca manutenção
Graças à alta eficiência, os robôs SCARA são ideais para a automação. O dispêndio mínimo de manutenção e a alta eficiência energética, com simultânea máxima disponibilidade, proporcionam um baixo Total Cost of Ownership (TCO). Equipado com facilidades inteligentes e em combinação com a mais recente geração da tecnologia de unidades de comando KR C5 micro, os ajudantes rápidos assumem as funções de forma segura e rápida. "Com o KUKA SCARA fornecemos um pacote completo até então único. Ele é leve e esguio e, ao mesmo tempo, rápido e forte. E isto a um preço atrativo, que se amortiza em um curtíssimo prazo", resume Robert Fodor.