Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR SCARA Roboter Portfolio

KR SCARA

Stark, schnell, hocheffizient. Ob bei der Montage von Kleinteilen, beim Material-Handling oder beim Prüfen – die neuen, ultrakompakten KR SCARA Roboter liefern sofort maximale Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Mit einer Vielzahl an integrierten Medienversorgungen bewältigen sie nahezu jede Aufgabenstellung out of the box.


KR SCARA Roboter: In jeder Hinsicht auf höchste Effizienz ausgerichtet

Die horizontalen Gelenkarmroboter machen Automatisierung in kostensensiblen Branchen einfacher und nachhaltig wirtschaftlicher. Ausgestattet mit intelligenten Features, bietet sie ein attraktives Gesamtpaket: Leicht und schlank, gleichzeitig extrem schnell und stark und mit einer großen Traglast ausgestattet. Die perfekte Lösung für die Automatisierung in engen Räumen.

  • KUKA speed

    Kürzeste Zykluszeiten

    Spitzenwerte bei der Zykluszeit von bis zu 0,36 Sekunden bei 500 mm Reichweite und 0,38 Sekunden bei 700 mm
  • TCO low

    Niedrige TCO

    • geringer Wartungsaufwand
    • niedriger Energieverbrauch
    • günstiger Anschaffungspreis
  • KUKA Safe

    Sicher und zuverlässig

    • kompakte KR C5 micro Steuerung garantiert eine starke Zuverlässigkeit
    • zertifiziert für maximale Sicherheit in fast jeder Arbeitsumgebung, erfüllt CE-Anforderungen
  • KUKA Repair Service

    Ultrakompakt

    • kompaktes Design bei geringem Gewicht
    • minimaler Footprint des Vierachs-Roboters
    • passt auch in winzig kleine Roboterzellen

Maßgeschneidert für höchste Performance in der Produktion

Der horizontale Gelenkarmroboter in kompakter Bauweise lässt sich leicht in die bestehende Systeme integrieren und ermöglicht kurze Zykluszeiten z.B. bei Pick & Place Anwendungen.

KR SCARA Industrieroboter für Füge- und Montageaufgaben sowie Pick-and-Place-Anwendungen

Die Roboterarme verfügen über eine innenliegende Medienversorgung für Luft, Strom und Daten – ein Komplettpaket, um Peripheriegeräte smart zu integrieren und einfach an nahezu jede gewünschte Anwendung anzupassen. Ob bei der Kleinteilmontage, bei der Handhabung oder beim Prüfen – die 4-Achs-Roboter sind flexibel in der Installation, hochpräzise in der Bewegung und zurückhaltend beim Wartungsaufwand.  Das macht sie zum Beispiel für Schraubanwendungen in der Fertigung attraktiv, insbesondere in der Elektromobilität, der Elektronikindustrie und im Bereich der regenerativen Energien – da es hier vor allem auf die Geschwindigkeit bei gleichbleibender Genauigkeit ankommt.

 

6 - 60 Traglast in kg

500 - 1200 Reichweite in mm

Verlässliche Helfer für die industrielle Fertigung


Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Nutzlast bis zu 20 kg, hohe Präzision bis 0,02 mm, kurze Zykluszeiten und geringes Gewicht – und das zu einem günstigen Preis.

Optimal an fast jede Aufgabe anpassbar

Medienversorgung im Komplettpaket, um den Roboterarm einfach an nahezu jede gewünschte Applikation anzupassen.

Reinraumausführung

Die nach ISO 5 zertifizierten 12 kg Cleanroom Modelle mit der Schutzart IP54 sorgen für eine partikelfreie und reine Umgebung.

Robust in vielen Arbeitsumfeldern

Einsatz im gesamten Temperaturbereich zwischen 5° und 40° Celsius.

Schnell integrierbare Peripherie

Ab Werk darauf vorbereitet, um Peripheriegeräte sicher und einfach zu integrieren.

Zertifizierte Qualität

International nach geltendem Standards weltweit zertifiziert.

ESD-konforme Roboter

Standardmäßig gerüstet vor unkontrollierter elektrostatischer Auf- oder Entladung, erfüllt alle Anforderungen der Elektronikindustrie.

Vertraute User Experience

Einfache Einbindung in die vorliegenden Produktionsprozesse durch bestehende Erfahrungen mit unserem Robotik Portfolio, ein Betriebssystem für alle KUKA Roboter und leistungsstarke Steuerung.

KR SCARA (4 Achsen) - technische Daten

20 Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 6 R500 Z200
Nenn-Gesamtlast
6 kg
Max. Reichweite
500 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 6 kg
  • Max. Reichweite 500 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 6 R500 Z200-2
Nenn-Gesamtlast
6 kg
Max. Reichweite
500 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 6 kg
  • Max. Reichweite 500 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 6 R700 Z170 HO
Nenn-Gesamtlast
6 kg
Max. Reichweite
700 mm
Ausführung Umgebung
Food
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 6 kg
  • Max. Reichweite 700 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden
KR 6 R700 Z200
Nenn-Gesamtlast
6 kg
Max. Reichweite
700 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 6 kg
  • Max. Reichweite 700 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 6 R700 Z200-2
Nenn-Gesamtlast
6 kg
Max. Reichweite
700 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 6 kg
  • Max. Reichweite 700 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 12 R650 Z340 CR
Nenn-Gesamtlast
12 kg
Max. Reichweite
650 mm
Ausführung Umgebung
Cleanroom
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 12 kg
  • Max. Reichweite 650 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Cleanroom
  • Einbaulage(n) Boden
KR 12 R650 Z400
Nenn-Gesamtlast
12 kg
Max. Reichweite
650 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 12 kg
  • Max. Reichweite 650 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 12 R750 Z340 CR
Nenn-Gesamtlast
12 kg
Max. Reichweite
750 mm
Ausführung Umgebung
Cleanroom
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 12 kg
  • Max. Reichweite 750 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Cleanroom
  • Einbaulage(n) Boden
KR 12 R750 Z400
Nenn-Gesamtlast
12 kg
Max. Reichweite
750 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 12 kg
  • Max. Reichweite 750 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 12 R750 Z600
Nenn-Gesamtlast
12 kg
Max. Reichweite
750 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 12 kg
  • Max. Reichweite 750 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 12 R850 Z340 CR
Nenn-Gesamtlast
12 kg
Max. Reichweite
850 mm
Ausführung Umgebung
Cleanroom
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 12 kg
  • Max. Reichweite 850 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Cleanroom
  • Einbaulage(n) Boden
KR 12 R850 Z400
Nenn-Gesamtlast
12 kg
Max. Reichweite
850 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 12 kg
  • Max. Reichweite 850 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 13 R850 Z340 HO
Nenn-Gesamtlast
13 kg
Max. Reichweite
850 mm
Ausführung Umgebung
Food
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 13 kg
  • Max. Reichweite 850 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage(n) Boden
KR 20 R1000 Z390 CR
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
1000 mm
Ausführung Umgebung
Cleanroom
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 1000 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Cleanroom
  • Einbaulage(n) Boden
KR 20 R1000 Z450
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
1000 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 1000 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 20 R1200 Z390 CR
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
1200 mm
Ausführung Umgebung
Cleanroom
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 1200 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Cleanroom
  • Einbaulage(n) Boden
KR 20 R1200 Z450
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
1200 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 1200 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 20 R800 Z390 CR
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
800 mm
Ausführung Umgebung
Cleanroom
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 800 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Cleanroom
  • Einbaulage(n) Boden
KR 20 R800 Z450
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
800 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 800 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
KR 60 R1200 Z400
Nenn-Gesamtlast
60 kg
Max. Reichweite
1200 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 60 kg
  • Max. Reichweite 1200 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage(n) Boden
6 von 20 Roboter sichtbar
KUKA Roboter KR SCARA

Angebot für KR SCARA Roboter anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace
Das-KUKA-KR-SCARA-Express-Pack-bestehend-aus-SCARA-Roboter,-Steuerung,-Bedienelement-und-Software

KR SCARA Express Pack

Ihr komplettes Roboterpaket, bestehend aus SCARA-Roboter, Steuerung, Bedienelement und Software. Vorkonfiguriert, mit kurzen Lieferzeiten und kostenlosem Versand.

Weiterführende Themen zu SCARA-Roboter