Kies uw locatie:

Land

KUKA robot voor personenvervoer

Gecertificeerde robots voor veilig vervoeren van passagiers voor robotgebaseerde amusementsritten: de passenger-robot maakt uiterst dynamische robotbewegingen mogelijk en voldoet tegelijkertijd aan de allerhoogste veiligheidseisen.


Robot voor veilig passagiersvervoer met hoogste dynamiek en flexibiliteit: KR passenger

De KR passenger is de specialist voor veilig en gelijktijdig innovatief personentransport. Hij combineert de dynamiek en prestaties van een industriële robot met de hoogste veiligheidsprioriteit met contact met mensen: Gegarandeerde veiligheid voor de passagiers door inachtneming van de allerhoogste veiligheidseisen – TÜV-gecertificeerd (PTU), EN 13814- en CSEI-conform en hierdoor nog veiliger dan een standaard robot.

KR passenger: Multiflexibele en uiterst dynamische robot voor snel en gelijktijdig veilig rijplezier

De KR 600 R2830 passenger overtuigt als BEC Robotic Coaster door snelle acties.

Twee robots – talrijke mogelijkheden voor vervoer van passagiers

De KUKA passagierobot is in twee uitvoeringen verkrijgbaar:

  • als KR 600 R2830 passenger, specialist voor uiterst dynamische, stationaire Virtual Reality-simulators
  • als KR 700 R2510 passenger, geschikt ook voor montage in Dark Rides op circuits.

Uitgerust met alle essentiële basiseigenschappen – in het bijzonder gecertificeerde veiligheid en een hoog draagvermogen – zo kunnen beide robots bijvoorbeeld op aanvraag met individueel toebehoren worden gecombineerd om zo nieuwe mogelijkheden in de entertainmentwereld te creëren.

 

 

Voordelen


Eenvoudige animatie in plaats van lastig programmeren

Door de optionele, in de sturing geïntegreerde interface KUKA.ready2_animate kunnen bewegingen die in een willekeurige simulatieomgeving werden gegenereerd (bijvoorbeeld Autodesk Maya®) met de robot worden uitgevoerd.

Meerdere integratiemogelijkheden

De KR passenger kan autonoom worden gebruikt of in groepen worden geïntegreerd – zowel stationair als in de variant KR 700 R2510 passenger, op een mobiele wagen op een circuit.

Buitengewoon draagvermogen

De KR passenger beschikt met 600 kg resp. 700 kg over een buitengewoon draagvermogen en kan zo gondels met 3 , maximaal 4 personen gelijktijdig transporteren.

Gecertificeerde veiligheid

Naast de certificering conform veiligheidsnorm EN 13814 door de TÜV en het CSEI-conforme concept garandeert de afzonderlijke TÜV-goedkeuring van elke robot allerhoogste kwaliteit en absolute veiligheid.

Extra opties

Naast de robot en de sturing zijn modulaire passagiersgondels, virtuele simulaties via VR-brillen of Projection Domes via KUKA systeempartners verkrijgbaar.

KR 600 R2830 passenger: dynamische 6-assige-robots voor stationaire ritten tot 3 passagiers

De KR 600 R2830 passenger met 600 kg draagvermogen is de ideale robot voor stationaire ritten en simulators tot 3 passagiers. Dankzij zijn precieze en vrij programmeerbare 6-assig kinematisch systeem kunnen zelfs zee dynamische bewegingen worden uitgevoerd.

  • ISO-montageflens voor de installatie van verschillende passagierscellen
  • Geïntegreerde interface voor KUKA.ready2_animate voor vereenvoudigde robotprogrammering (optioneel)
  • Extra interface voor direct besturen van de remmen (PLe)
Speciaal voor de stationaire integratie ontwikkeld, maakt de KR 600 R2830 passenger dynamisch rijplezier tot 3 personen mogelijk.

KR 700 R2510 passenger: veelzijdige 4-assige-robot voor amusementsritten tot 4 passagiers

De flexibele KR 700 R2510 passenger is geschikt voor stationaire ritten en integratie in Dark Rides. De 4-assige-kinematica van de robot en zijn nominale draagvermogen van 700 kg maken het vervoer tot 4 personen mogelijk.

Dankzij extra remmen (Redundant Brake resp. Dual Brake) is de robot bijzonder veilig en dus ook geschikt voor integratie in veeleisende omgevingen.

  • Draagvermogen kan verhoogd worden tot max. 800 kg bij een kortere laadafstand
  • Geïntegreerde interface voor KUKA.ready2_animate voor vereenvoudigde robotprogrammering (optioneel)
  • Optionele extra encoder voor de bewaking van de robotbeweging via PLC
  • Extra interface voor directe activering van de remmen (PLe)
  • Systeembesturing met stabiel frame voor de montage op rijwagens
Met de KR 700 R2510 passenger kunt u ritten op circuits realiseren – tot 4 passagiers per robot.

Vergelijking van KUKA robots voor passagiersvervoer: Technische gegevens en feiten

KR 600 R2830 passenger KR 700 R2510 passenger
Aantal assen 6 4
Reikwijdte max. 2.830 mm 2.510 mm
Nominale draaglast 600 kg 700 kg (800 kg in gereduceerde draagvermogenafstand)
Integratie stationair (autonoom of in groepen) stationair (autonoom of in groepen) of op rijwagen op circuit
Sturing KR C4 SC2 passenger KR C4 SC1PA passenger
Performance Level besturing PLd PLd
PL interface rembesturing PLe PLe
Positieherhalingsnauwkeurigheid (ISO 9283) ca. ±0,08 mm ca. ±0,08 mm
Opstelvlak robot 1.050 mm x 1.050 mm 1.050 mm x 1.050 mm
Gewicht (zonder sturing) ca.  2.650 kg 2.650 kg
Beschermingsklasse IP 65 IP 65
Bijzondere features Uiterst dynamische en precieze 6-assen-kinematica 4-assen-kinematica met extra remmen en extra encoder (PLe)