실험실 자동화 및 약품 연구에서부터 제조에 이르기까지: 성공 요인으로서의 자동화
제약 및 화장품 산업은 물론 생명 과학 분야에서도 일정한 생산 품질을 유지하려면 높은 수준의 유연성이 필수적입니다. 표준화 증가, 생산 공정 최적화 및 법적 규정 준수는 중요한 요구 사항입니다. 이러한 과제를 해결하려면 모든 제약 프로세스를 제어, 모니터링 및 분석할 수 있는 안정적이고 안전한 자동화 시스템이 필요합니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KUKA는 의약품 생산 라인에 인증된 고품질 로봇을 공급하여 최고의 품질 표준과 재현성을 보장합니다. 정밀한 클린룸 로봇은 최고의 청결도 및 최소의 입자 배출을 보장합니다.
제약 및 화장품 산업은 물론 생명 과학 분야에서도 일정한 생산 품질을 유지하려면 높은 수준의 유연성이 필수적입니다. 표준화 증가, 생산 공정 최적화 및 법적 규정 준수는 중요한 요구 사항입니다. 이러한 과제를 해결하려면 모든 제약 프로세스를 제어, 모니터링 및 분석할 수 있는 안정적이고 안전한 자동화 시스템이 필요합니다.
KUKA AMR은 제약 산업의 자율성과 지능 수준을 높이고, 역동적인 환경에서의 작동을 보장하며, 기존 시스템에 쉽게 통합됩니다.
KUKA는 안전하고 사용자 친화적인 실험실 자동화용 정밀 로봇을 제공합니다. 이는 실험실의 효율성과 품질을 높이는 동시에 직원의 안전을 보장합니다.
클린룸 및 실험실 응용 분야를 위한 로봇
로봇은 고속으로 작동하여 포장 및 충전 공정의 전반적인 효율성을 높입니다. 이 특성은 대량의 제품을 단시간에 균일하게 처리해야 하는 대규모 의약품 생산에 특히 유용합니다. 규제 요구 사항을 충족하고 제품 품질을 보장하려면 균일성이 중요합니다.
KUKA의 팔레타이징 로봇은 일정하게 유지되는 빠른 속도를 통해 보관 및 유통 프로세스의 성능을 향상시킵니다. 이는 대량의 신속한 포장 및 배송을 위한 의약품 생산에 필수적입니다.
KUKA 로봇은 최고의 클린룸 요구 사항을 충족하며 Fraunhofer IPA의 ISO 14644-1 인증을 받았습니다. 밀봉된 하우징과 매끄러운 광택성 표면 덕분에 활성 성분과 멸균 제품을 안전하게 핸들링할 수 있습니다. ISO 클래스 2의 낮은 클린룸 등급으로 인해 제약 산업의 대규모 생산에 이상적입니다.