위치를 선택하십시오:

위치

식품 산업을 사로잡는 KUKA Hygienic Oil (HO) 포트폴리오

모든 축에 무해한 H1 윤활제 사용: "위생 오일"(HO) 버전의 KUKA 로봇은 위생적인 취급을 위한 식품 산업의 높은 요구 사항을 충족합니다. KUKA는 최대 효율성을 위한 완벽한 부속품을 공급할 뿐만 아니라 이러한 광범위한 포트폴리오를 갖춘 세계 유일의 공급업체이기도 합니다. 


안전한 윤활: 모든 축에 NSF H1 윤활제를 사용하는 산업용 로봇

KUKA는 일관되게 총체적인 접근 방식을 추구합니다. Hygienic Oil (HO) 로봇의 모든 축에는 식품 등급 윤활제가 사용되며 에너지 공급 장치에도 NSF H1 식품 등급 그리스가 사용됩니다. 이를 통해 전체 공정 체인에 걸쳐 일관된 H1 윤활(NSF 승인)이 가능하며 이는 생산 기계 및 컨베이어 기술뿐만 아니라 로봇에도 적용됩니다. 즉, Hygienic Oil (HO) 로봇의 식품과의 접촉은 무해합니다. 기계의 밝은 회색 표면으로 인해 오염을 쉽게 식별할 수 있습니다.

오염원 없음 - 2차 산업 분야의 핸들링, 포장 및 팔레타이징

로봇에 대한 안전 표준 및 기술 요구 사항은 2차 산업의 식품 분야에서도 매우 높습니다. KUKA의 HO 포트폴리오는 특히 식품 등급 그리스를 사용하므로 기계류 지침 2006/42/EC 또는 DIN ISO 14159에 따른 필수 위생 요건을 충족합니다. 응용 분야는 로봇 포트폴리오 자체만큼이나 다양하며 예를 들어 초콜릿 및 제과류 가공과 같이 포장된 식품에서의 사용을 넘어서는 잠재력을 제공합니다.

  • 식품 안전

    • 모든 축에 사용되는 NSF H1 윤활제
    • NSF H1 케이블 그리스가 사용된 에너지 공급 장치
    • 보호 등급 IP 65/IP 67 및 IP 65
  • 다목적 사용

    • 식품 가공
    • 식품 취급
    • 호일 또는 상자로 식품 포장
  • 쉬운 유지보수

    • KUKA 표준 로봇과 동일한 유지보수 주기
    • 잘못된 오일 사용의 위험 감소

모든 선호도에 맞는 Hygienic Oil (HO) 로봇의 광범위한 제품 포트폴리오

3~240kg의 가반하중, 조금 더 필요한 경우

Safe Robotic with H1 food grade lubricants in all axes
  • KR DELTA robot
    Payload: 3-6 kg, Range: 600-1,200 mm

    The standard version of the KR DELTA robot (IP 67) is ideal wherever maximum productivity and hygiene are required. It scores with speed and precision in pick & place applications as well as in packaging and sorting. Thanks to the consistent use of food-grade lubricants of category H1, the high-speed robotic arm is particularly suitable for use in the pharmaceutical, beverage and food industries. The hygienic design of the KR DELTA HM meets the German LFGB, US FDA and EHEDG food standards. It is suitable for direct food contact with food.
  • KR AGILUS HO
    가반하중: 6~10kg, 도달 범위: 900~1,100 mm

    소형 파워팩(보호 등급 IP67)은 최고의 작업 속도를 위해 설계되었습니다. NSF H1 윤활제 또는 식품 등급 그리스가 사용된 위생 로봇은 다양한 설치 위치를 통해 식품 산업에서 핸들링 및 Pick & Place 시 유연한 지원을 제공합니다. "방수" 버전 또는 "위생 기계"로도 사용할 수 있습니다. KR AGILUS CR은 청정실에 적합하며 ISO2 청정실 등급의 요구 사항을 충족합니다.

    더 알아보기
  • KR CYBERTECH HO
    가반하중: 20Kg, 도달 범위: 1,810 mm 

    낮은 가반하중 등급에서 최고의 출력 밀도: KR CYBERTECH HO는 예를 들어 빵 분류 및 운송 상자 채우기와 같은 핸들링 작업을 전문으로 합니다. 로봇의 개별 케이블 세트 및 에너지 공급 라인에는 NSF H1 윤활제가 사용되었습니다. 

    더 알아보기
  • KR CYBERTECH nano HO
    가반하중: 10kg, 도달 범위: 1,440 mm

    간섭 반경이 가장 작은 핸들링 로봇 KR CYBERTECH nano는 동급에서 가장 작은 중앙 리스트를 가지고 있습니다. 따라서 "위생 오일" 버전의 경우 이 로봇은 건조 식품 취급에 이상적입니다. 예를 들어 상자에 설탕 팩을 정확하게 포장하고 빵을 테이블로 가져옵니다. 0.04mm의 반복 정밀도로 고속에서도 기술적 강점을 최대한 발휘합니다.

    더 알아보기
  • KR IONTEC HO
    가반하중: 50kg, 도달 범위: 2,100~2,500 mm

    식품 산업 분야에서 작업 공간은 종종 제한적입니다. KR IONTEC HO는 동급의 가반하중 모델 중에서 가장 작은 공간이 필요합니다. 다재다능한 능력을 갖춘 이 제품은 무엇보다도 최대 2,500mm의 도달 범위 덕분에 지속 가능하고 비용 효율적이며 최대한의 유연성을 제공하는 생산의 미래에 대한 가치 있는 투자입니다. 디지털 모션 모드 덕분에 로봇의 성능을 식품 산업의 다양한 공정 또는 특수 하위 단계에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한 팔레타이징도 훌륭하게 수행합니다.

    더 알아보기
  • KR QUANTEC HO
    가반하중: 120~240kg, 도달 범위: 2,700~3,100 mm

    KR QUANTEC HO는 다양한 버전으로 제공됩니다. 여기에는 넓은 도달 범위(최대 3,100mm)와 120~240kg의 가반하중 범위가 모두 포함됩니다. 파워팩은 무거운 용기 또는 포장 단위를 취급하는 데 적합합니다. 또한 식품 공급 산업 분야에서 식품용 필름 롤을 취급할 때 작업자의 힘든 육체 노동 부담을 경감시킬 수 있습니다. 얼마 전 KR QUANTEC HO는 셀 및 시스템 계획은 물론 사용에 있어 최대한의 유연성을 제공합니다.

    더 알아보기
  • KR QUANTEC PA HO
    가반하중: 140~240kg, 도달 범위: 3,200 mm

    승인된 NSF H1 윤활제를 사용하는 팔레타이징 로봇은 다양한 버전으로 제공되며 오늘날 식품 및 음료 산업의 자동화를 위한 요구 사항인 최소한의 공간 사용, 짧은 사이클 및 낮은 운영 비용에 대한 요건을 모두 충족합니다. 밀가루 자루, 캔, 맥주 상자 및 물병을 손쉽게 쌓을 수 있으며 과일과 야채를 팔레타이징할 때도 실질적인 이점을 제공합니다. KR QUANTEC PA는 극한의 조건에서도 최대 정밀도로 작동합니다. Arctic 버전의 경우 -30 °C까지의 온도에서 사용할 수 있습니다. 

    더 알아보기
  • KR SCARA HO
    Payload: 6- 13 kg, Reach: 170-850 mm

    The SCARA HO robots from KUKA are equipped with food-grade oil (H1) and meet the high standards required in pharmaceutical and food production. These robots are ideal for sensitive food and pharmaceutical applications and have an IP54 protection rating.
    https://my.kuka.com/s/category/roboter/scara/kr-scara/0ZG1i000000XabVGAS?language=de&tab=Products&_ref=Hide_discontinuation_filter__c%2524Toggle%2524Zeige%2520abgek%25C3%25BCndigte%2520Produkte%2524No*APTSSP_Environment_version__c%2524Icon%2524Ausf%25C3%25BChrung%2520Umgebung%2524Food%2520%28HO%29

위생적인 자동화 기술을 찾고 계십니까?

당사의 서비스 내용: 모든 선호 항목 맞는 전문 로봇. 식품 산업 분야의 다양한 요구 사항을 위한 크거나 작은 작업 영역에 적합한 솔루션.

사례 연구

식품 산업용 KUKA 로봇: 지금 바로 가능한 사용 분야를 확인하십시오! 

이러한 미래 지향적인 솔루션을 통한 자동화