Scegli la tua località:

Posizione

Automazione più veloce e semplice con il nuovo robot Edition della serie KR CYBERTECH

Funzioni adattate, costi ridotti, qualità abituale: a partire dal 2023 sarà disponibile un nuovo robot Edition della serie KR CYBERTECH. Ciò consente non solo un ingresso semplice ed economico nell'automazione, ma anche un'applicazione semplificata dalla movimentazione alla lucidatura.

2 maggio 2023


Flessibilità: i robot Edition consentono un'automazione efficiente

Carica i componenti nel processo di montaggio, verifica la qualità dei pezzi, rettifica e lucida parti metalliche. Il KR CYBERTECH è un multitalento la cui flessibilità lo rende particolarmente apprezzato nel dinamico settore dei metalli e dell'elettronica, nonché nelle diverse industrie generali. A partire dal 2023, il robot preferito dai clienti e ampiamente utilizzato, sarà disponibile anche come robot Edition, ridotto e concentrato sulle funzioni più importanti. Ciò consente di automatizzare in modo rapido e semplice le applicazioni di Pick & Place e di rettifica.

Veloce e compatto: per i processi automatizzati in uso

I robot Edition della serie KR CYBERTECH sono la scelta perfetta per l'automazione economica di attività di movimentazione e lavorazione di base. Dopo i due robot KUKA KR CYBERTECH nano ARC HW Edition, il KR CYBERTECH KR 20 E supporta ora anche l'ingresso nell'automazione, soprattutto nei mercati sensibili al prezzo. Perché l'efficienza dei costi è notevole. L'elevata precisione, il buon comportamento di traslazione e l'alta rigidità non differiscono molto dalla precedente serie KR CYBERTECH. "Le varianti Edition offrono un minor numero di scelte, ma, come i numerosi altri tipi di robot della serie, sono basati sulla più recente variante costruttiva della serie", sottolinea il Portfolio Manager Markus Hollfelder-Asam. Ciò significa: costi più bassi con la solita qualità.
Basso costo, alta efficienza: ecco cosa offre il nuovo membro della serie KR CYBERTECH

Utilizzo di software e hardware attuali

Per la movimentazione, la rettifica o l'ispezione, i robot Edition lavorano sulla base di tecnologie mature e sono compatibili con l'attuale sistema operativo e con l'ultima generazione del sistema di comando KR C5. Questo non solo permette di passare senza problemi dai sistemi operativi ai pacchetti applicativi, ma riduce anche il consumo energetico complessivo. Anche il funzionamento tramite smartPAD garantisce un utilizzo semplice.

Efficiente dal punto di vista dei costi: un ottimo ingresso nell'automazione dei processi

Grazie al design strutturale ottimizzato, i costi di acquisizione sono inferiori e la struttura robusta e compatta dei robot Edition rende il funzionamento economico. "Questo li rende una soluzione interessante soprattutto per i clienti che stanno iniziando a lavorare nel campo dell'automazione e che spesso provengono da mercati in fase di crescita", spiega Markus Hollfelder-Asam. Le piccole e medie imprese, in particolare, possono trarre vantaggio dal nuovo KR CYBERTECH KR 20 E. Il buon rapporto prezzo-prestazioni e le prestazioni focalizzate su applicazioni specifiche possono renderlo un'opzione valida anche per i clienti esistenti che hanno già parzialmente automatizzato i processi in azienda.
Una soluzione interessante anche per le piccole e medie imprese

Robotica efficiente per processi altamente dinamici

Il nuovo KR 20 nella versione Edition è fornito di serie con classe di protezione IP 67 per il polso e IP 54 per il resto del robot industriale, rendendolo pronto per un'ampia gamma di applicazioni. L'intervallo di temperatura operativa è progettato per 0-45 gradi, i robot possono essere montati a pavimento, a parete, a soffitto e con qualsiasi angolazione, proprio come il resto della serie KR CYBERTECH. Il KR CYBERTECH KR 20 E è progettato per un carico utile fino a 20 chilogrammi e offre un raggio d’azione massimo di 1820 millimetri.

Prestazioni elevate per i requisiti aziendali

Con i robot Edition, KUKA si rivolge a nuovi clienti e li supporta nel loro ingresso nell'automazione e nella realizzazione dei loro compiti. L'ultimo membro della famiglia potrà essere ordinato in tutto il mondo a partire dalla primavera del 2023, in Cina già prima. Il Portfolio Manager Markus Hollfelder-Asam afferma: "Siamo lieti di poter ampliare nuovamente la serie dopo il KR CYBERTECH nano ARC HW, in risposta alle esigenze dei nostri clienti".
Il nuovo robot Edition è flessibile come qualsiasi altro KR CYBERTECH

Ulteriori informazioni sulla famiglia KR CYBERTECH

Scoprite tutti i vantaggi e le funzioni tecniche della famiglia di robot.

Per saperne di più sulla serie KR CYBERTECH, cliccate qui