เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

เปลี่ยนเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติได้รวดเร็วและง่ายดายขึ้นด้วย Edition Robot รุ่นใหม่จากซีรีส์ KR CYBERTECH

ฟังก์ชันที่ผ่านการปรับปรุง ต้นทุนต่ำลง คุณภาพสูงเหมือนเดิม: Edition Robot รุ่นใหม่จากซีรีส์ KR CYBERTECH จะวางจำหน่ายในปี 2023 หุ่นยนต์รุ่นนี้ไม่เพียงช่วยให้เริ่มทำงานแบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายและประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังทำให้การใช้งานง่ายขึ้นตั้งแต่การจัดการไปจนถึงการขัด

2 พฤษภาคม 2566


ยืดหยุ่น: Edition Robot ช่วยให้การทำงานอัตโนมัติมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการป้อนส่วนประกอบเข้าสู่กระบวนการประกอบ การตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วน การเจียรและขัดชิ้นส่วนโลหะ KR CYBERTECH ก็ล้วนทำได้ทั้งหมด เพราะเป็นหุ่นยนต์มัลติทาเลนต์ที่มีความยืดหยุ่น ทำให้ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโลหะไดนามิกและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในอุตสาหกรรมทั่วต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2023 หุ่นยนต์สุดโปรดของลูกค้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนี้จะว่างจำหน่ายในรูปแบบของ Edition Robot ซึ่งลดขนาดลงและมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันที่สำคัญที่สุด การทำเช่นนี้จะช่วยให้การหยิบและวางและการเจียนดำเนินไปโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

รวดเร็วและกะทัดรัด: สำหรับการใช้งานในกระบวนการอัตโนมัติ

Edition Robot จากซีรีส์ KR CYBERTECH เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปลี่ยนงานจัดการและงานตัดเฉือนขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติในราคาประหยัด หลังจากที่ได้เปิดตัวหุ่นยนต์ KUKA KR CYBERTECH nano ARC HW Edition ทั้งสองตัวไปก่อนหน้านี้ ปัจจุบันหุ่นยนต์ KR CYBERTECH KR 20 E ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อราคาเริ่มหันมาใช้การทำงานแบบอัตโนมัติกันมากขึ้น เนื่องจากการประหยัดต้นทุนนั้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ความแม่นยำในระดับสูงพร้อมลักษณะการเคลื่อนที่ที่ดีและความแข็งแกร่งสูงแทบไม่แตกต่างจาก KR CYBERTECH ซีรีส์ก่อนหน้า “รุ่น Edition มีตัวเลือกน้อยกว่า แต่ก็ได้รับการอัปเกรดให้เป็นปัจจุบันที่สุดเช่นเดียวกับหุ่นยนต์ประเภทอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกอีกมากมายในซีรีส์” Markus Hollfelder-Asam ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์กล่าวย้ำ ซึ่งหมายความว่าต้นทุนต่ำ แต่คุณภาพสูงเหมือนเดิม
“ต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง” นี่คือคำนิยามของหุ่นยนต์รุ่นใหม่จากซีรีส์ KR CYBERTECH

ใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์รุ่นล่าสุด

สำหรับการจัดการ การเจียร หรือการทดสอบ Edition Robot ทำงานอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงและเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการล่าสุดและชุดควบคุม KR C5 รุ่นล่าสุด ซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยให้สามารถสลับระบบปฏิบัติการและแพ็กเกจการใช้งานได้อย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมอีกด้วย การควบคุมผ่าน smartPAD ยังมั่นใจได้ถึงการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนอีกด้วย

ประหยัดต้นทุน: ก้าวแรกที่ดีในกระบวนการอัตโนมัติ

การออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสมทำให้ต้นทุนการซื้อต่ำลง และการออกแบบที่แข็งแกร่งและกะทัดรัดของ Edition Robot ทำให้การดำเนินงานประหยัด Markus Hollfelder-Asam ทราบว่า “ปัจจัยเหล่านี้ทำให้หุ่นยนต์รุ่นนี้กลายเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเริ่มการทำงานแบบอัตโนมัติและผู้ที่มักมาจากตลาดที่เพิ่งเติบโต” โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กและองค์กรขนาดกลางที่สามารถรับประโยชน์จาก KR CYBERTECH KR 20 E รุ่นใหม่ได้เต็ม ๆ นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ดีและการดำเนินการที่มุ่งเน้นเฉพาะการใช้งานยังทำให้หุ่นยนต์รุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีกระบวนการอัตโนมัติบางส่วนในบริษัทของตนอยู่แล้วอีกด้วย
โซลูชันที่น่าสนใจสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง

หุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการที่มีไดนามิกสูง

KR 20 ใหม่ในรุ่น Edition มาพร้อมกับมาตรฐานการป้องกัน IP 67 สำหรับข้อมือและ IP 54 สำหรับส่วนที่เหลือของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จึงทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ช่วงอุณหภูมิในการทำงานได้รับการออกแบบมาสำหรับ 0 ถึง 45 องศา และสามารถติดตั้งหุ่นยนต์บนพื้น ผนัง เพดาน และที่มุมใดก็ได้ เช่นเดียวกับ KR CYBERTECH ซีรีส์อื่นๆ KR CYBERTECH KR 20 E ได้รับการออกแบบมาสำหรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 20 กิโลกรัมและมีระยะยืดสูงสุดถึง 1,820 มม.

ประสิทธิภาพสูงตามความต้องการของบริษัท

ด้วยหุ่นยนต์รุ่น Edition ทำให้ KUKA เข้าถึงลูกค้ารายใหม่และสนับสนุนพวกเขาในขั้นตอนแรกสู่ระบบอัตโนมัติ ตลอดจนในการปรับใช้แอปพลิเคชันของพวกเขา สามารถสั่งซื้อหุ่นยนต์รุ่นล่าสุดจากตระกูลนี้ได้ทั่วโลกตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2023 สำหรับประเทศจีนสามารถสั่งซื้อได้ก่อนวันเวลาดังกล่าว Markus Hollfelder-Asam ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์กล่าวว่า: “เรารู้สึกยินดีมากที่สามารถขยายซีรีส์ได้อีกครั้งหลังจาก KR CYBERTECH nano ARC HW เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”
Edition Robot รุ่นใหม่มีความยืดหยุ่นเท่ากับ KR CYBERTECH

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่น KR CYBERTECH

ทำความรู้จักข้อดีและฟังก์ชันทางเทคนิคทั้งหมดของรุ่นหุ่นยนต์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์ KR CYBERTECH ที่นี่