Scegli la tua località:

Posizione

Finalmente torna Automatica: visitate la fiera con KUKA!

Dal 21 al 24 giugno, tutto ruoterà intorno alla produzione automatizzata e intelligente nella principale fiera mondiale di Monaco di Baviera. KUKA presenta i più importanti nuovi sviluppi e tendenze. Robot, software e soluzioni di automazione: dai cobot al master control intelligente, per la mobilità elettrica, l'industria dei beni di consumo e altri settori.


Vi invitiamo a casa nostra

Solo 84 km separano la sede centrale di KUKA ad Augusta e la Fiera di Monaco (Messe München), dove Automatica si svolgerà dal vivo per la prima volta dal 2018. Il team KUKA non vede l'ora di darvi il benvenuto nel padiglione A4 allo stand 231, dove vi aspettiamo per portarvi con noi nella KUKA Mission 2030.

Toccate con mano il nostro motto "Automazione e robotica per tutti". Venite a conoscere i robot, i software e le soluzioni di automazione complete per molti settori, incluso il vostro. Fatevi un'idea degli ingombri minimi e della massima flessibilità, dell'operatività intuitiva, della notevole velocità e della massima precisione. Ponete domande e pianificate il vostro ingresso nella trasformazione digitale.

KUKA nella fiera Automatica 2022

  • Digitalizzazione

    • Il vostro percorso verso la Digital Factory
    • Software innovativi: KUKA AIVI (intralogistica) e KUKA.Sim (pianificazione, progettazione)
    • Portale digitale per i clienti my.KUKA e tutti i suoi vantaggi
    Scopri di più
  • Prodotti per mercati in crescita

    • Automazione per la mobilità elettrica
    • Robot HO e HM per l'industria alimentare
    • Soluzioni flessibili per l'industria elettronica
    Scopri di più
  • Cobot e una nuova era

    • LBR iisy – ora anche con capacità di carico di 11 e 15 kg
    • iiQKA: nuovo sistema operativo che include l'ecosistema digitale
    • Pronto a partire in pochi minuti e facile da utilizzare
    Scopri di più
Ospite d'onore allo stand: Timo Boll, il giocatore professionista tedesco di ping pong di successo, è l'ambasciatore del marchio KUKA all’Automatica

Tecnologie. Persone. Emozioni.

Quando si tratta di soluzioni di automazione, è sempre questione di giusta tecnologia, proprio come nello sport professionale. E proprio come nello sport, anche in KUKA le massime prestazioni e la passione vanno di pari passo. Per questo motivo Timo Boll, più volte numero 1 del mondo, medaglia olimpica e professionista tedesco di maggior successo nel tennis da tavolo, è dal 2014 ambasciatore del marchio KUKA. Potrete incontrare l'eccezionale atleta allo stand KUKA mercoledì 22 giugno 2022.

Altri punti salienti: 

• Il briefing per la stampa il 21 giugno 2022 alle ore 14:00 nel Pressezentrum Ost, 2° piano

Il vostro partner per la trasformazione digitale

KUKA supporta piccole, medie e grandi imprese nel processo di digitalizzazione. Scoprite di più sulle nostre proposte durante Automatica 2022: dal portale digitale per i clienti my.KUKA alla pianificazione della fabbrica digitale.

Tramite my.KUKA potete, tra l'altro, consultare la disponibilità ed i dati dei prodotti, ordinare hardware, software e gestire le licenze. Chi progetta un impianto con i robot KUKA può metterli in funzione virtualmente e ottimizzarne i tempi di ciclo, visualizzare e testare l'impianto intero in anticipo in 3D. Il software di simulazione intelligente KUKA.Sim rende tutto questo possibile grazie ai digital twin.

KUKA vi sostiene nella trasformazione digitale anche con il software di simulazione intelligente KUKA.Sim
Non c'è fabbrica digitale senza AGV (Automated Guided Vehicles)! Durante l’Automatica potrete conoscere il software KUKA AIVI, che permette un collegamento in rete della vostra produzione e logistica di magazzino in modo versatile e flessibile. Scoprite come l'intelligenza artificiale può rivoluzionare la vostra intralogistica.
Il cobot LBR iisy è il primo a funzionare col nuovo sistema operativo iiQKA.OS

Automazione con il nuovo cobot LBR iisy

Compiti monotoni di pick&place nella vostra produzione? Se ne occupa LBR iisy. Una novità da vedere per la prima volta ad Automatica 2022: LBR iisy con 11 e 15 kg di carico utile. I cobot a sei assi sono adatti a quasi tutte le aree di produzione. L'intuitivo sistema operativo iiQKA.OS rende LBR iisy pronto a partire in pochi minuti.

Il controller per cobot di piccole dimensioni KR C5 micro assicura un ingombro particolarmente ridotto e la massima flessibilità. Gli utilizzatori di LBR iisy beneficiano anche dell'ecosistema digitale iiQKA, che offre nuove opportunità attraverso una rete globale crescente di fornitori di automazione, esperti di robotica e sviluppatori di software e processi.

L’obiettivo: i robot KUKA si adattano ancora meglio alle vostre esigenze, ad esempio ordinando direttamente sensori di sicurezza o pinze e adattandoli alla vostra applicazione.

Una gamma impressionante: KUKA fornisce la tecnologia giusta per ogni settore

Tecnologie KUKA: innovazioni per i mercati in crescita

Grazie all'intensa collaborazione con clienti e system integrator in tutto il mondo, KUKA ha esperienza in molti settori. L'industria alimentare mostra attualmente un particolare appetito per l'automazione. Con il nuovo portafoglio Hygienic Oil (HO), KUKA fornisce robot adatti a tutte le classi di carico utile, così come le versioni Hygienic Machine (HM) del KR DELTA e del KR AGILUS, Sono concepiti per il contatto con il cibo.

Tuttavia, KUKA non sta solo conquistando nuovi settori, ma tiene sempre sotto controllo anche quelli collaudati. La connessione tra i robot KUKA e l'industria automobilistica è ampiamente nota. È chiaro che l'esperto di automazione di Augusta traccia il percorso per la mobilità elettrica. Al nostro stand potrete conoscere le applicazioni dei nostri robot pensate per il futuro – dai motori a combustione ai veicoli elettrici, dalla produzione ai test di fine linea.

Soluzioni per l'industria elettronica

L'industria elettronica necessita dei robot che possano gestire i componenti più piccoli, richiedano poco spazio e che possano apprendere flessibilmente nuovi compiti. Il robot mobile KMR iiwa CR è il candidato perfetto. Sulla sua piattaforma mobile, che può ruotare di 360 gradi, il robot leggero e sensibile  KMR iiwa raggiunge tutti gli angoli della stanza.

Al nostro stand potrete conoscere il Cleanroom KMR iiwa, ideale per la vostra camera bianca. Inoltre, potrete anche vedere in azione la combinazione di KR 4 AGILUS e KR C5 micro, controller per robot di piccole dimensioni. Peso e ingombro ridotti, elevata efficienza energetica e applicazioni versatili: così questo duo mostra il proprio valore nell'industria elettronica.

Adatto alle camere bianche: il KMR iiwa CR permette la manipolazione sicura di componenti sensibili come i wafer

Quest'anno, l'Automatica darà una spinta alla produzione industriale dopo la crisi. L'automazione e la digitalizzazione sono i motori di crescita del nostro tempo, e KUKA è il partner ideale per la loro realizzazione.

Wilfried Eberhardt, Chief Marketing Officer di KUKA AG

Uno sguardo al futuro

L'efficienza energetica e la gestione responsabile delle risorse riguardano tutti noi. KUKA da tempo sta lavorando per ridurre la propria impronta di CO2 e a soluzioni di automazione che aiutano gli altri a produrre in modo più sostenibile. Un esempio: il KR QUANTEC, che contribuisce all'efficienza energetica delle aziende.

KUKA è impegnata anche per offrire ai propri clienti il miglior servizio post vendita possibile. 1.400 specialisti dell'assistenza in 50 Paesi, contratti di assistenza personalizzati, formazione dei dipendenti e manutenzione mantengono la vostra produzione operativa. Tuttavia, se un robot si guasta, l'assistenza è disponibile 24 ore su 24. Molti guasti possono essere risolti a distanza, grazie al collegamento con il KUKA RemoteService Client. Per gli altri, un tecnico è sul posto entro poche ore. Inoltre, KUKA offre il miglior servizio di ricambi sul mercato. Al nostro stand potete scoprire l’offerta di servizi più adatta alla vostra soluzione di automazione.