Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Targi automatica powracają! Spotkaj się z KUKA w Monachium

Od 21. do 24. czerwca na międzynarodowych targach automatica w Monachium wszystko kręcić będzie się wokół zautomatyzowanej i inteligentnej produkcji. Zaprezentujemy najważniejsze nowinki techniczne i trendy – roboty, oprogramowanie i rozwiązania automatyzacyjne: od kobotów aż po inteligentne układy sterowania dla elektromobilności, przemysłu dóbr konsumpcyjnych i innych branż.


Międzynarodowy sukces – tutaj na własnym boisku

Zaledwie 84 kilometry dzielą główną siedzibę KUKA w Augsburgu od targów automatica w Monachium, które po raz pierwszy od 2018 roku odbędą się na żywo. Cieszymy się, że będziemy mogli powitać Cię w stolicy Bawarii w hali A4 na stoisku 231 i zabrać na Misję KUKA 2030.

Podczas automatica dowiesz się, jak wcielamy w życie motto „Automatyzacja i robotyka dla wszystkich”. Poznasz roboty, oprogramowanie i kompletne rozwiązania automatyzacyjne przeznaczone dla wielu branż – również dla Twojej! Wyobraź sobie robota o minimalnej podstawie i maksymalnej elastyczności, intuicyjnej obsłudze, niezrównanej szybkości i najwyższej precyzji. Przygotuj pytania i zaplanuj wejście do świata transformacji cyfrowej.

Ponownie odkryj KUKA na targach automatica 2022

  • Impulsy digitalizacji

    • Twoja droga do Digital Factory
    • Innowacyjne oprogramowanie: KUKA AIVI (intralogistyka) i KUKA.Sim (planowanie, projektowanie)
    • Cyfrowy portal klienta my.KUKA i wszystkie jego zalety
    Więcej informacji.
  • Produkty dla rozwijających się rynków

    • Automatyzacja dla elektromobilności
    • Roboty HO i HM dla przemysłu spożywczego
    • Elastyczne rozwiązania dla przemysłu elektronicznego
    Więcej informacji.
  • Coboty i nowa era

    • LBR iisy – teraz również o udźwigu 11 i 15 kg
    • iiQKA: Nowy system operacyjny z cyfrowym ekosystemem
    • Uruchomienie w ciągu kilku minut i łatwa obsługa
    Więcej informacji.
Gość specjalny na targach: Timo Boll, niemiecka gwiazda tenisa stołowego, wystąpi na targach automatica jako ambasador marki KUKA

Technika. Człowiek. Emocje

W rozwiązaniach automatyzacyjnych najważniejszy jest wybór właściwej techniki – podobnie jak w zawodowym sporcie. I podobnie jak w sporcie, tak samo w KUKA najwyższe osiągnięcia idą w parze z pasją. Dlatego Timo Boll – wielokrotny numer 1 w światowym rankingu, mistrz olimpijski i utytułowana niemiecka gwiazda tenisa stołowego – od 2014 roku jest ambasadorem marki KUKA. W środę, 22. czerwca 2022 roku od godziny będzie można spotkać tego wybitnego sportowca na targach KUKA.

Pozostałe wydarzenia: 

Konferencja prasowa odbędzie się dnia 21. czerwca 2022 roku o godzinie 14:00 w centrum prasowym Ost, 2. piętrze

Twój partner w rewolucji cyfrowej

KUKA wspiera digitalizację małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na wiele różnych sposobów. Od cyfrowego portalu klienta my.KUKA aż po planowanie fabryki cyfrowej – na targach automatica 2022 dowiesz się więcej o naszych aktualnej ofercie.

Na portalu my.KUKA możesz między innymi sprawdzać dostępność i dane produktów, zamawiać sprzęt i oprogramowanie oraz zarządzać licencjami. Każdy, kto planuje instalację z robotami KUKA, może ją wcześniej przetestować podczas pracy w 3D, uruchomić wirtualnie i zoptymalizować czas cyklu. Inteligentne oprogramowanie do symulacji KUKA.Sim umożliwia to dzięki „wirtualnemu bliźniakowi”.

KUKA pomoże Ci w transformacji cyfrowej np. za pomocą inteligentnego oprogramowania do symulacji KUKA.Sim
Nie ma cyfrowej fabryki bez autonomicznych pojazdów transportowych (Automated Guided Vehicles, w skrócie AGV)! Na targach automatica poznasz również oprogramowanie KUKA AIVI, które wspiera zmienne i elastyczne usieciowienie Twojej produkcji i logistyki magazynowej. Dowiedz się, jak układ sterowania bazujący na KI może zrewolucjonizować intralogistykę w Twojej firmie.
Cobot LBR iisy jako pierwszy tego rodzaju robot działa w oparciu o nowy system operacyjny iiQKA.OS

Automatyzacja – wkroczenie do świata „iisy”

Jakie monotonne zadania typu Pick-and-Place występują w Twojej produkcji? LBR iisy chętnie się nimi zajmie. Nowego członka rodziny będzie można po raz pierwszy zobaczyć na targach automatica 2022: LBR iisy o udźwigu 11 oraz 15 kg. Dzięki sześciu osiom coboty doskonale nadają się do niemal wszystkich obszarów produkcyjnych. Dzięki intuicyjnemu systemowi operacyjnemu iiQKA.OS cobota LBR iisy można uruchomić w ciągu kilku minut.

Całe otoczenie cobota jest doskonale przemyślane: układ sterowania KR C5 micro dla małych robotów oferuje minimalną podstawę i maksymalną elastyczność. Ponadto właściciele robota LBR iisy zyskują dostęp do cyfrowego ekosystemu iiQKA. Dzięki rozwijającej się sieci cyfrowej oferuje on nowe możliwości dla dostawców rozwiązań automatyzacyjnych, a także ekspertów z dziedziny robotyki, programistów i twórców procesów.

Cel: jeszcze lepsze dopasowanie robotów KUKA do indywidualnych potrzeb, np. możliwość bezpośredniego zamówienia czujników zabezpieczających lub chwytaków i dopasowania ich do danej aplikacji. Pozwól się zainspirować naszemu zespołowi KUKA poprzez „iisy”.

Niesamowita różnorodność: KUKA dostarcza odpowiednią technologię dla każdej branży 

Technologie KUKA: Innowacje na rozwijających się rynkach

Dzięki intensywnej współpracy z klientami i integratorami systemów na całym świecie, KUKA dysponuje ekspertyzami z wielu rozwojowych branż. Szczególny popyt na automatyzację można aktualnie zaobserwować w przemyśle spożywczym. Dzięki nowym wariantom modelu KR DELTA i KR AGILUS Hygienic Oil (HO) dla wszystkich klas udźwigu oraz Hygienic Machine (HM) – KUKA oferuje każdemu odpowiednie roboty. Zostały one zaprojektowane do kontaktu z żywnością.

KUKA nie tylko podbija nowe branże, lecz również kontynuuje wcześniejsze współprace. Połączenie robotów KUKA i przemysłu motoryzacyjnego jest znane od bardzo dawna. Oczywiście ekspert ds. automatyzacji z Augsburga wyznacza nowe standardy również w kwestiach związanych z elektromobilnością. Na stoisku targowym poznasz aktualne i przyszłe obszary zastosowań naszych robotów – od palników aż po samochody elektryczne, od produkcji aż po test End-of-Line.

Doskonałe połączenie dla przemysłu elektronicznego

Przemysł elektroniczny potrzebuje przede wszystkim robotów, które potrafią obchodzić się z małymi częściami, zajmują mało miejsca i mogą elastycznie dopasowywać się do nowych zadań. Idealnym kandydatem jest mobilny robot KMR iiwa CR. Dzięki mobilnej platformie, którą można obracać o 360 stopni, ten niezwykle czuły, lekki robot przemysłowy KMR iiwa dotrze do każdego kąta w pomieszczeniu.

Na naszym stoisku targowym poznasz też robota Cleanroom KMR iiwa, który jest przeznaczony do pomieszczeń czystych. Zobaczysz też, jak robot KR 4 AGILUS współpracuje z układem sterowania KR C5 micro dla małych robotów. Niewielka masa, mała podstawa, wysoka efektywność energetyczna i wszechstronne możliwości zastosowania – takie zalety oferuje ten duet w branży elektronicznej.

Odpowiedni do pomieszczeń czystych: KMR iiwa CR umożliwia bezpieczne manipulowanie niezwykle czułymi podzespołami, takimi jak płytki krzemowe

W tym roku targi automatica stają się wyznacznikiem dla produkcji przemysłowej po kryzysie. Automatyzacja i digitalizacja są czynnikami napędzającymi rozwój w naszych czasach – a KUKA jest idealnym partnerem do ich wdrożenia.

Wilfried Eberhardt, szef biura marketingu w firmie KUKA AG

Przyszłość w zasięgu ręki – na całym świecie

Efektywność energetyczna i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami dotyczą nas wszystkich. Dlatego KUKA pracuje nad koncepcjami, które zmniejszają własny ślad CO2, a także nad rozwiązaniami automatyzacyjnymi, które pomagają innym w zrównoważonej produkcji. Przykład: robot KR QUANTEC, który poprawia efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach.

Typowe dla KUKA jest również oferowanie swoim klientom możliwie jak najlepszego serwisu – 1400 techników serwisowych w 50 krajach, idealnie dopasowane umowy serwisowe, szkolenia dla pracowników i regularne przeglądy zapewnią ciągłość Twojej produkcji. Jeśli mimo to robot ulegnie awarii, pomoc można uzyskać przez 24 godziny na dobę. Wiele usterek można usunąć zdalnie – dzięki połączeniu z KUKA RemoteService Client. W pozostałych przypadkach technik będzie na miejscu w ciągu dwóch godzin. Poza tym KUKA oferuje najlepszy serwis części zamiennych na rynku. Jaka oferta serwisowa pasuje do Twojego rozwiązania automatyzacyjnego? Tego dowiesz się na naszym stoisku targowym.