Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA Sunrise.OS Med

Maîtriser la robotique médicale avec KUKA : le système d’exploitation KUKA Sunrise.OS Med pour le LBR Med est spécialement conçu pour la programmation simple d’applications médicales. Ceci offre de nombreuses possibilités.


Programmation rapide et performante d’applications médicales en se basant sur KUKA Sunrise.OS Med

KUKA Sunrise.OS Med est le système d’exploitation pour le LBR Med. En combinaison avec KUKA Sunrise.Workbench Med et KUKA Sunrise.WoV Med, il propose toutes les fonctions nécessaires pour la programmation et la configuration d’applications médicales robotisées exigeantes. La programmation axée sur les objets avec Java permet en outre un développement rapide d’applications. Le tout conçu et certifié pour répondre aux besoins des fabricants de produits médicaux.

Conçu spécialement pour la robotique médicale grâce aux certifications

En se basant sur Java 8 et Windows 10, KUKA Sunrise.OS Med 2.6 propose un accès simple à la robotique High-End. De plus, le logiciel système répond aux exigences de la norme IEC 62304:2006 (First Edition) + A1:2015. La fonction de sécurité incluse, KUKA Sunrise.HRC Med permet de bénéficier des fonctions nécessaires pour la réalisation d’applications collaboratives Homme-Robot, conformément au niveau de performance d, catégorie 3 EN ISO 13849-1:2015.


Télécharger le certificat de test CB

KUKA Sunrise.OS Med a été spécialement développé pour la programmation simple du LBR Med

Collaboration synchronisée entre robot et personnel médical

À l’aide d’options de sécurité spéciales, il est possible de surveiller soi-même la vitesse, les forces agissant sur le bras du robot et les positions du bras du robot dans l’enveloppe d’évolution ainsi que les couples mesurés. Ainsi, les fabricants de produits médicaux peuvent enregistrer des paramètres de sécurité précis afin de pouvoir arrêter automatiquement le robot, activer les freins ou déclencher une réaction définie par l’utilisateur en cas d’urgence. En cas d’opérations au cours desquelles la collaboration Homme-Robot est utilisée, la sécurité du personnel médical et des patient(e)s peut être garantie.

KUKA Sunrise.OS Med : des arguments convaincants pour les fabricants de produits médicaux

  • Certifié

    • Développé en conformité avec la norme IEC 62304:2006 (First Edition) +A1:2015
    • Logiciel et matériel spéciaux, conçus pour répondre aux exigences de l’intégration dans un produit médical
  • Vaste

    • Propose toutes les fonctions pour la configuration et la programmation d’applications médicales robotisées
    • Offre large de packs en option pour toutes les applications
    • Diverses interfaces pour la connexion du contrôleur de robot à des algorithmes individuels sur les systèmes des clients
  • Convivial

    • Interface de programmation Java axée sur les objets pour toutes les fonctions du robot 
    • Fonctions innovantes pour la programmation, la planification et la configuration d’applications pour le LBR Med