Konumunuzu seçin:

Konum

Yüksek taşıma yükleri için medikal robotik

Hasta konumlandırma, hassas tümör ışın tedavisi veya röntgen: 50 ila 300 kilo yaşıma yükü olan robotlar, ağır medikal uygulamalar ve medikal ürünler için uygundur.


Medikal robotik alanının taşıyıcı sütunları: KUKA robotları zor işleri kolaylaştırır

Yüksek taşıma kapasiteli KUKA robotların medikal teknolojide kullanıma yeni yüzyıla girerken başlanmıştır. Günümüzde de 300 kiloya kadar taşıma kapasiteli robotlar, medikal robotik alanının taşıyıcı sütunları konumundadır. Bu sayede iki farklı sistem arasında ayrım yapılmaktadır:

  • Hastaları taşıyan medikal robotlar, insan taşıyan sistemler olarak adlandırılmaktadır. Bu robotlar örneğin hasta konumlandırıcı olarak parçacık tedavisinde veya robot sistemli ata binme tedavisinde terapi robotu olarak kullanılmaktadır.

  • Ağır medikal donanımları hareket ettiren sistemlerin arasında Siemens ARTIS pheno de yer almaktadır: Bu sistem, C kollu röntgeni hasta etrafında hareket ettirerek ameliyathanede doğrudan bilgisayarlı tomografiye benzer 3D görüntülerin alınmasını sağlar. Diğer taraftan, Accuray'ın CyberKnife sisteminde ağır bir ışın kanonu nokta tekniğiyle robottan tümöre yönlendirilir. CyberKnife, isteğe bağlı hasta yatağı ile insan taşıyıcı hareket sistemini bir araya getirir. Hasta konumlandırmada bir diğer sistem ise BEC'in parçacık temelli ışın tedavisidir.

Işın tedavisinde KUKA robotları

MedAustron iyon tedavisi için merkezde titiz, esnek hasta konumlandırıclı KR QUANTEC ile BEC exacure sistemi.

Medikal uygulamaların temelinde KR QUANTEC serisine ait robotlar da bulunmaktadır. Özel mekanikleri ve yüksek dayanıklılığı sayesinde yüksek hassasiyet gerektiren görevler için oldukça uygundurlar. Tüm bunlara ek olarak, sağlam yapısı bakım ve onarım masraflarını da azaltır. Çeşitli montaj konumları ve kapsamlı özellikler, farklı medikal uygulamalara entegre edilmek için yüksek bir esneklik sağlamaktadır.