เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ระบบอัตโนมัติแบบอาร์กติก: หุ่นยนต์ KUKA จัดเรียงสมุนไพรในห้องเย็น

ที่บริษัท DARÉGAL สัญชาติฝรั่งเศส KR QUANTEC PA Arctic สองเครื่องจะทำการจัดเรียงสมุนไพรกลิ่นหอมแช่แข็งภายใต้สภาวะหนาวจัดที่อุณหภูมิลบ 25 องศาเซลเซียส หุ่นยนต์ทนทานต่อความเย็นทั้งสองนี้ไม่จำเป็นต้องมีฝาครอบป้องกันหรือแม้กระทั่งการให้ความร้อนจากระบบกลไก ซึ่งทำให้หุ่นยนต์นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในระดับโลก


จากไร่สู่ห้องเย็น

ไม่ว่าจะในซุป สำหรับสลัด หรือสำหรับเนื้อ: สมุนไพรแช่แข็งเป็นเครื่องเทศยอดนิยมในครัว เพื่อให้แน่ใจว่าสมุนไพรจะไม่เกาะติดกัน เปลี่ยนเป็นสีดำ หรือเปลี่ยนรสชาติ จะต้องรักษาความเย็นให้สมบูรณ์แบบ ทั้งในการบรรจุหีบห่อและการขนส่ง DARÉGAL ผู้นำตลาดสัญชาติฝรั่งเศสรู้เรื่องนี้ ดังนั้นตอนนี้จึงอาศัยระบบอัตโนมัติแบบหนาวจัด KR QUANTEC PA Arctic สองตัวเริ่มทำงานที่โรงงาน Milly-la-Forêt ทางตอนใต้ของปารีสในต้นปี 2021 เพื่อจัดส่งสมุนไพรให้กับลูกค้าทุกคน เช่น โหระพา กระเทียม และสะระแหน่
สมุนไพรสดจากไร่: DARÉGAL เป็นผู้นำตลาดสำหรับสมุนไพรกลิ่นหอม และอาศัยหุ่นยนต์สองตัวที่ทนทานต่อความหนาวเย็นสุดขั้ว

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในระดับโลก

หุ่นยนต์ KUKA จะทำงานในห้องเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน และมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการผลิตอาหารเนื่องจากมีความทนทานต่อความเย็น ที่ DARÉGAL หุ่นยนต์เหล่านี้จัดเรียงบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่มีสมุนไพรแช่แข็งในอุณหภูมิแวดล้อม -25 องศาเซลเซียส จากนั้นจะจัดส่งไปยังร้านอาหารและร้านค้าปลีก งานที่ก่อนหน้านี้ได้รับการดำเนินการจากพนักงานในแต่ละสายการบรรจุ ซึ่งมีการทำงานสามกะ ห้าวันต่อสัปดาห์

KR QUANTEC PA Arctic สองตัวทำการวางสมุนไพรแช่แข็งที่อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส

ลดภาระพนักงาน รักษาความเย็น

เราเลือกระบบอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้พนักงานของเราต้องเผชิญกับสภาพการทำงานที่ยากลำบากเช่นนี้” Bruno Jarrosson ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมของ DARÉGAL กล่าว ปัจจัยชี้ขาดที่นี่: การรักษาลูกโซ่ความเย็น สำหรับสายการจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติ ตัวเลือกตกอยู่ที่ KR QUANTEC PA Arctic จาก KUKA เนื่องจากเป็นหุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทเพียงตัวเดียวในตลาดทั่วโลกที่สามารถใช้ได้ในการแช่แข็งโดยไม่มีฝาครอบป้องกัน

สร้างความมั่นใจในการจัดเรียงพาเลท: KR QUANTEC PA Arctic สองเครื่องเป็นโซลูชันอัตโนมัติสำหรับอุณหภูมิต่ำในห้องเย็น

เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำถึง -30°C

KR QUANTEC PA Arctic สร้างขึ้นอย่างแม่นยำสำหรับสภาพแวดล้อมอย่างที่ DARÉGAL การปรับความทนทานต่อความเย็นของเครื่องจัดเรียงพาเลทมาตรฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากรุ่น KR QUANTEC ยังสร้างความประทับใจด้วยระยะยืดที่มากกว่า 3 ม. ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด รอบการทำงานสั้น และความแม่นยำในการเรียงซ้อนสูง ซึ่งมีจำหน่ายในน้ำหนักบรรทุกที่ 120, 180 และ 240 กก. “เนื่องจากหุ่นยนต์ไม่ต้องการชุดป้องกันพิเศษสำหรับพื้นที่แช่แข็งถึงลบ 30 องศา ผู้ใช้จึงลดค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน” Tanguy Lyvinec ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ KUKA กล่าว “แขนหุ่นยนต์ยังไม่จำเป็นต้องได้รับความร้อนเป็นพิเศษในการทำงานในที่เย็น”
KR QUANTEC PA Arctic ช่วยประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน ไม่จำเป็นต้องให้ความร้อนแก่กลไก

ระบบที่ซับซ้อน สำหรับการควบคุมความต้องการที่เย็นจัด

เมื่อพูดถึงอุณหภูมิภายนอก KR QUANTEC PA Arctic ก็มีความยืดหยุ่น: ไม่เพียงสามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิติดลบเท่านั้น แต่หุ่นยนต์ยังทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือที่อุณหภูมิสูงถึง 10 องศาได้อีกด้วย ได้รับการติดตั้งโดยระบบของผู้บูรณาการ KUKA AB Process Ingénierie ซึ่งในระหว่างการดำเนินการ มีความท้าทายมากมายที่ต้องเอาชนะ: ในพื้นที่สูงสุด 80 ตารางเมตร หุ่นยนต์ทั้งสองต้องได้รับการติดตั้งซึ่งรับประกันความปลอดภัยของพนักงานที่ทำงานใกล้หุ่นยนต์ต่อไป จากการใช้หุ่นยนต์ ไม่มีตำแหน่งงานใดถูกถอนทิ้งไป สำหรับผู้นำตลาดโลก: พนักงานที่เคยรับผิดชอบในกระบวนการจัดเรียงพาเลทด้วยตนเองได้รับการฝึกอบรมและตอนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งานระบบ
ในด้านของอินทราโลจิสติกส์ ซัพพลายเออร์ชั้นนำของสมุนไพรแช่แข็งอาศัยกระบวนการอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วยหุ่นยนต์ KUKA สองตัว

ข้อกำหนดคือการติดตั้ง KR QUANTEC PA Arctic สองเครื่องในห้องแช่แข็งและรับประกันความปลอดภัยของพนักงานของเราในขณะเดียวกัน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

Bruno Jarrosson ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมของ DARÉGAL

ทนทานต่อน้ำแข็งและความเย็น

ความท้าทายอีกประการในการติดตั้งระบบ: การติดตั้งระบบทั้งหมดด้วยส่วนประกอบทั้งหมดเพื่อรับมือกับสภาวะที่เย็นจัดในห้องแช่แข็ง “ที่อุณหภูมิต่ำเช่นนี้ พลาสติกจะแข็งตัวเร็วและแตกได้ ตัวอย่างเช่น สายเคเบิลแบบขดสามารถทนต่อความเย็นภายใต้สภาวะคงที่ แต่ไม่สามารถทนได้เมื่อเคลื่อนไหว” Brian Boulanger ซีอีโอของ AB Process Ingénierie อธิบาย หลังจากการทดสอบในคลังสินค้าที่เตรียมไว้เป็นพิเศษรวมถึงการปรับรายละเอียดที่ไซต์งานของลูกค้า ระบบทำความเย็นก็สามารถทำงานได้ โดยใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์จัดเรียงพาเลท KUKA.FlexPal โซลูชันนี้ช่วยให้สามารถทำการเริ่มใช้งานและควบคุมแอปพลิเคชันการจัดเรียงพาเลทได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการตั้งโปรแกรม
ตรงตามข้อกำหนดด้านจุดเยือกแข็ง: KR QUANTEC PA Arctic จัดเรียงกล่องหลายพันกล่องต่อพาเลทได้อย่างง่ายดาย

ประสิทธิภาพในห้องเย็น: การทำงานที่ยืดหยุ่นด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

“แต่ละสถานการณ์สามารถปรับได้อย่างยืดหยุ่นบนอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ KUKA smartPAD” Tanguy Lyvinec จาก KUKA กล่าว ด้วยวิธีนี้ พนักงานของ DARÉGAL สามารถเริ่มแผนการวางพาเลทได้ 35 แผนได้โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่ง หุ่นยนต์ KUKA สองตัวจัดระเบียบและซิงโครไนซ์ตัวเองเพื่อจัดเรียงผลิตภัณฑ์แตกต่างกันที่ถูกบรรจุแล้วในเวลาเดียวกัน พวกเขาช่วยให้ผู้นำตลาดโลกสัญชาติฝรั่งเศสสำหรับสมุนไพรกลิ่นหอมแช่แข็งสามารถทำการปรับปรุงสภาพการทำงานของพนักงาน เพิ่มคุณภาพของพาเลทที่ผลิต และรับประกันการรักษาลูกโซ่ความเย็นในขณะเดียวกัน ในขั้นถัดไป DARÉGAL กำลังวางแผนการจัดเรียงสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อโดยใช้หุ่นยนต์ช่วย
KUKA smartPAD ช่วยให้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้ดี แม้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง 

ค้นหาพันธมิตรระบบของ KUKA ในบริเวณใกล้เคียง

ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือปัญหาของคุณได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้ออินทราโลจิสติกส์และการจัดวางอาหารบนพาเลท