เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA.Sim

ซอฟต์แวร์การจำลองอัจฉริยะสำหรับการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ของ KUKA แบบออฟไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ: KUKA.Sim ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานระบบและหุ่นยนต์ของคุณนอกสภาพแวดล้อมในการผลิตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว


ผลผลิต ความปลอดภัย และความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ซอฟต์แวร์ KUKA.Sim ที่มุ่งเน้นในอนาคตปลุกแอปพลิเคชันแบบเสมือนให้มีชีวิต ตั้งแต่ก่อนที่จะนำระบบมาใช้งาน ขั้นตอนการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ที่ได้รับการตั้งโปรแกรมไว้แบบออฟไลน์จะแสดงให้เห็นแบบเรียลไทม์ รวมทั้งรอบเวลาการผลิตของหุ่นยนต์จะถูกวิเคราะห์และปรับให้เหมาะสม ฟังก์ชัน เช่น ความสามารถในการเข้าถึงและการตรวจจับการชนปะทะช่วยคุณมั่นใจได้ว่าโปรแกรมหุ่นยนต์และการออกแบบโครงสร้างเซลล์ทำงานนำมาใช้ได้จริง การจำลองแบบดิจิทัลจึงให้ความปลอดภัยในการวางแผนสูงสุดสำหรับกระบวนการผลิตของคุณโดยมีค่าใช้จ่ายและการใช้แรงเพียงเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน เวลาในการหยุดผลิตก็จะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วย

คุณสามารถจำลองระบบในไม่กี่นาทีด้วย KUKA.Sim โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการตั้งโปรแกรมในเชิงลึก

ซอฟต์แวร์จำลอง KUKA.Sim ช่วยให้การตั้งโปรแกรมง่ายยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคุณให้ดีที่สุด

ตั้งแต่การตั้งโปรแกรมแบบออฟไลน์ไปจนถึงการนำมาใช้งานแบบเสมือน

KUKA.Sim สร้างแฝดทางดิจิทัลและภาพเหมือนของกระบวนการผลิตในอนาคต การจำลอง 3D ครอบคลุมแผนการทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบกระบวนการ การแสดงภาพการไหลของวัสดุและปัญหาคอขวด ไปจนถึงโค้ด PLC ซึ่งข้อมูลมีความสอดคล้องกันถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้การควบคุมเสมือนและจริงทำงานกับข้อมูลเดียวกัน ด้วยวิธีนี้ KUKA.Sim จะสร้างพื้นฐานสำหรับการนำมาใช้งานแบบเสมือน เพื่อที่จะทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตใหม่ได้ล่วงหน้า 

ข้อดีที่น่าเชื่อถือในการจำลองกระบวนการผลิตด้วย KUKA.Sim


  • ประหยัดเวลา

    วางแผนระบบและหุ่นยนต์ของคุณได้อย่างอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยไม่ต้องทำการติดตั้งจริง

  • เพิ่มยอดขาย

    KUKA.Sim จะช่วยเหลือทีมขายของคุณในการนำเสนอโซลูชันให้ลูกค้าของคุณอย่างมืออาชีพและเพิ่มความสำเร็จในการขายของคุณ

  • การวางแผนความน่าเชื่อถือ

    ออกแบบระบบล่วงหน้าด้วย cycle time ที่มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการวางแผนและความสามารถในการแข่งขัน

  • ตรวจสอบได้

    ความสามารถในการเข้าถึงและการตรวจจับการชนปะทะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า สามารถนำโปรแกรมหุ่นยนต์และผังโครงสร้างเซลล์มาใช้ได้จริง

ยืดหยุ่นสูงสุดด้วยสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบโมดูล

KUKA.Sim ใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบโมดูล – รวมทั้งใช้ หลักการออกแบบแบบโมดูลที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แพ็คเกจพื้นฐานสามารถขยายได้ด้วย Add On สามรายการ: สำหรับสร้างแบบจำลองที่ทรงพลังของคลังส่วนประกอบแต่ละส่วน สำหรับการนำมาใช้งานแบบเสมือน และสำหรับการจำลองในการใช้งานสำหรับงานเชื่อม ซึ่งหมายความว่า: ลูกค้าจะจ่ายเฉพาะส่วนเสริมการทำงานที่ต้องการจริงๆ เท่านั้น หากลูกค้าเปลี่ยนใจ ผู้ใช้สามารถเพิ่ม Add On ได้อย่างง่ายดายในอนาคตเช่นกัน เนื่องจากระบบแบบโมดูลมีความโดดเด่นในด้านความยืดหยุ่นและความทนทาน

ทันทีที่คุณลงทะเบียนสำเร็จคุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันมากมาย เมื่อยืนยันบัญชีของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเฉพาะของบริษัทและผลประโยชน์อื่น ๆ กระบวนการนี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของการเข้าสู่ระบบของคุณและอาจใช้เวลาสองสามวัน

วิดีโอฝึกสอน KUKA.Sim

คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับโปรแกรมเมอร์ทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ

Image Work.Visual

เพื่อประหยัดเวลา KUKA.Sim จึงเป็นซอฟต์แวร์จำลองอัจฉริยะที่จะช่วยเพิ่มยอดขาย และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Quirin Goerz หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศ KUKA 

รวดเร็ว ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพด้วย KUKA.Sim

KUKA.Sim เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเขียนโปรแกรมแบบออฟไลน์ เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย รวมถึงฟังก์ชันและโมดูลมากมาย KRL Editor (KUKA Robot Language) ที่ง่ายแต่ทรงพลังมีให้บริการในสองรุ่น: สำหรับผู้เชี่ยวชาญและสำหรับผู้เริ่มต้น แผนผังโปรแกรมแบบภาพช่วยให้สามารถเขียนโปรแกรมได้แม้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ KRL ก็ตาม ออกแบบเค้าโครงที่เหมาะสำหรับระบบการผลิตในโครงการเฟสก่อนหน้าสำหรับระบบการผลิตของคุณ วางส่วนประกอบอัจฉริยะจากห้องสมุดที่ครอบคลุมไว้ตรงตำแหน่งที่ต้องการด้วยการลากและวาง ตรวจสอบทางเลือกและความถูกต้องของแบบด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุด เนื่องจากการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ดังนั้นจึงสามารถคำนวณรอบการทำงานได้อย่างแม่นยำ ท้ายที่สุดการจำลองจะมีให้บริการในรูปแบบต่างๆ สำหรับอุปกรณ์เกือบทุกเครื่อง ตั้งแต่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปจนถึงเดสก์ท็อป โดยเริ่มตั้งแต่แบบ 2D ไปจนถึง 3D 

สัมผัสกับการจำลองหุ่นยนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

KUKA.Sim จะให้คุณเพลิดเพลินไปกับโลกเสมือนจริง ฮาร์ดแวร์ VR (ไม่รวมในรายการมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์) จะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอแนวคิดระบบแบบเสมือนจริงของคุณได้ ซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญในทุกงานแสดงสินค้าสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูผลการจำลองบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนในระหว่างการเดินทางได้อย่างง่ายดายผ่าน Mobile Viewer App ดาวน์โหลดแอปนี้จาก Google Play หรือใน App Store
QR สำหรับ Mobile Viewer App
ทันทีที่คุณลงทะเบียนสำเร็จคุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันมากมาย เมื่อยืนยันบัญชีของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเฉพาะของบริษัทและผลประโยชน์อื่น ๆ กระบวนการนี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของการเข้าสู่ระบบของคุณและอาจใช้เวลาสองสามวัน

สัมผัสกับการจำลองหุ่นยนต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

KUKA.Sim จะให้คุณเพลิดเพลินไปกับโลกเสมือนจริง ฮาร์ดแวร์ VR (ไม่รวมในรายการมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์) จะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอแนวคิดระบบแบบเสมือนจริงของคุณได้ ซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญในทุกงานแสดงสินค้าสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูผลการจำลองบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนในระหว่างการเดินทางได้อย่างง่ายดายผ่าน Mobile Viewer App ดาวน์โหลดแอปนี้จาก Google Play หรือใน App Store
QR สำหรับ Mobile Viewer App