Välj din plats:

Plats

KUKA.Sim

Smart simuleringsprogramvara för effektiv offlineprogrammering av KUKA-robotar: Med KUKA.Sim kan du utvärdera och optimera dina automationslösningar redan innan du byggt dem – snabbt och enkelt.


Mer produktivitet, säkerhet och konkurrenskraft

Den marknadsledande programvaran KUKA.Sim ger liv åt robotapplikationer och automationsanläggningar på ett virtuellt sätt – innan anläggningen tas i drift. De offlineprogrammerade robotrörelseförloppen och maskinoperationerna utförs i realtid och analyseras och optimeras efter sina cykeltider. Med funktioner som nåbarhetskontrollen och kollisionsdetektering kan du säkerställa att robotprogram och arbetscellayouter levererar enligt specifikation.  Den digitala simuleringen erbjuder därmed maximal planeringssäkerhet av dina tillverkningsprocesser samtidigt som kostnaderna och arbetsinsatserna hålls på ett minimum. Att anläggningen kan idriftas i en virtuell miljö minskar risker och minskar igångkörning till ett absolut minimum. 

Simulering av en automationslösning  på ett fåtal minuter, utan djupare programmeringskunskaper med KUKA.Sim

Simuleringsprogramvaran KUKA.Sim möjliggör förenklad programmering och optimering av din produktion

Från offlineprogrammering till virtuell idrifttagning

KUKA.Sim skapar en digital tvilling och därmed en identisk avbildning av en senare produktionsprocess. 3D-simuleringen omfattar hela planeringen: från design av processen till visualiseringen av materialflöden och flaskhalsar till PLC-koden. Uppgifterna är nästan 100 % konsekventa, så att den virtuella och faktiska styrningen arbetar med exakt samma uppgifter. På så sätt skapar KUKA.Sim grunden för en virtuell idrifttagning, så att nya produktionslinjer kan provas och optimeras i förväg. 

Övertygande fördelar vid simulering av produktionsprocesser med KUKA.Sim


  • Tidsbesparing

    Planera ditt anläggnings- och robotkoncept på ett snabbt och enkelt sätt – helt skräddarsytt och utan att en fysisk anläggning behöver byggas.

  • Ökad omsättning

    KUKA.Sim fungerar som ett säljstöd: Med denna programvara kan du presentera lösningar på ett professionellt sätt för slutkunder och säkra nya affärer.

  • Planeringssäkerhet

    Ta fram anläggningskoncept med mycket noggranna cykeltider. Detta ger ökad planeringssäkerhet och konkurrenskraft.

  • Verifierbarhet

    Verifiera att dina robotprogram och cellayouter kan omsättas i praktiken genom att testa räckvidder och potentiella kollisioner.

Mycket flexibel tack vare modulär programvaruarkitektur

KUKA.Sim använder sig av en modulär programvaruarkitektur, och därmed en effektiv, flexibel och långlivad byggsatsprincip. Grundpaketet kan kompletteras med tre tillägg: för prestationskraftig modellering av ett individuellt komponentbibliotek, för virtuell idrifttagning och för simulering av svetsanvändningar. Det innebär att: Kunder betalar endast för funktionella expansioner som de verkligen behöver. Om ditt behov ändras kan dina användare enkelt använda tillägg i framtiden. Det modulära systemet utmärker sig genom sin flexibilitet och hållbarhet. 

Direkt när du har registrerat dig kan du använda en lång rad olika funktioner. När ditt konto har verifierats får du även tillgång till företagsspecifik information och andra fördelar. Denna process syftar till att säkerställa säkerheten i din personliga inloggning och kan ta några få dagar i anspråk.

KUKA.Sim videohandledning

Steg-för-steg-instruktioner för programmerare på alla erfarenhetsnivåer - från nybörjare till experter.

Direkt när du har registrerat dig kan du använda en lång rad olika funktioner. När ditt konto har verifierats får du även tillgång till företagsspecifik information och andra fördelar. Denna process syftar till att säkerställa säkerheten i din personliga inloggning och kan ta några få dagar i anspråk.
Image Work.Visual

KUKA.Sim är den intelligenta simuleringsprogramvaran för att spara tid, öka omsättningen och stärka konkurrenskraften i en snabbgående marknad.

Quirin Goerz, Chief Information Officer på KUKA 

Snabbt, enkelt och effektivt med KUKA.Sim

KUKA.Sim har ett intuitivt användargränssnitt som erbjuder många funktioner och moduler. Detta gör det till den perfekta lösningen för offlineprogrammering med maximal effektivitet i fokus. Den enkla och ändå prestationskraftiga KRL-editorn (KUKA Robot Language) har två vyer, en för experter och en för nybörjare. På så sätt möjliggör ett visuellt programträd programmering utan några KRL-kunskaper. Ta fram optimala layouter för din produktionsanläggning redan tidigt under projektet. Välj smarta komponenter ur ett omfattande bibliotek och placera ut dem på valfri plats med drag & drop. Testa olika alternativ och verifiera dina egna koncept – med minsta möjliga arbetsinsats. Eftersom rörelserna utförs i realtid kan cykeltiderna beräknas exakt. I slutändan kan simuleringarna tillhandahållas i olika format för nästan varje enhet: från mobila till skrivbordsbaserade tillämpningar, från 2D till 3D. 

Upplev robotsimuleringar på mobila enheter

Med KUKA.Sim kan du ta steget in i den virtuella verkligheten. Presentera dina anläggningskoncept virtuellt med hjälp av VR-hårdvara (ingår inte i leveransen). Gör dessa presentationer till en höjdpunkt på varje mässa.

Simuleringsresultaten kan även visas på surfplattor eller smartphones via appen Mobile ViewerLadda ned appen från Google Play eller App Store:
QR-kod för appen Mobile Viewer

Du kanske också är intresserad av