Hygien på högsta nivå.
Robotarna i KUKA DELTA-serien är konstruerade för mycket känsliga och krävande miljöer.
KR DELTA är tillverkad i rostfritt stål och är därför perfekt lämpad för hygieniskt känsliga miljöer, t.ex. vid direktkontakt med livsmedel, mediciner eller elektroniska komponenter.
Robotens korrosionsbeständiga hölje i rostfritt stål är utvecklad för att uppfylla tyska och amerikanska livsmedelsstandarder (LFGB resp. FDA) och uppfyller dessutom den europeiska CE-certifieringen liksom den tyska TÜV-säkerhetsfunktionscertifieringen. Tack vare robotarnas kapslingsklass IP 67 är de skyddade mot damm och fukt och kan därför rengöras med högtryckstvätt och alkaliska eller sura rengöringsmedel.
Program- och maskinvara som ett perfekt komplement
Vi erbjuder prisvärda lösningar med passande maskin- och programvara för våra DELTA-robotar. Robotarna kan integreras sömlöst i våra övriga programvarupaket – från
KUKA.PickControl till
KUKA.VisionTech. Tack vare en särskild styrning kan
upp till 10 robotar parallellt utföra samma eller helt olika uppgifter. Uppgifter som materialsortering, förpackning, palletering och montering är bara en bråkdel av allt som DELTA-robotarna kan användas till.
Applikationspaket med KR DELTA-robotar för plockning, förpackning och palletering särskilt för livsmedelsindustrin
För högsta möjliga hygiennivå kan KR DELTA beställas i utförandet Hygienic Machine.
Robotarna ”Hygienic Machines” och ”Hygienic Oil” med livsmedelssäkra NSF H1-smörjmedel och optimerad rengörbarhet uppfyller de höga kraven från primär- och sekundärsektorn. Deras hygieniska utformning överensstämmer med EHEDG:s rekommendationer. De är därför mångsidiga, från automatisering av plockning och placering till slutförpackning, sortering och packning.