Välj din plats:

Plats

KR QUANTEC PA palleterar snabbare än någonsin

Den starkaste palleteringsroboten på marknaden blir ännu snabbare: KR QUANTEC PA i andra generationen imponerar med kortare cykeltider. Roboten packar på ett snyggt sätt och har en hanteringsvikt på upp till 240 kg. Den kan även ge livsmedelsanpassade smörjmedlet NSF H1en verklig vinst för livsmedelsindustrin.

den 26 januari 2022


Snabbare, ännu bättre: Automationsspecialisten KUKA har reviderat sin KR QUANTEC PA helt och hållet. Roboten är specialutvecklad för krävande palleteringsuppgifter. Sedan oktober 2021 övertygar nu med optimerad vikt och tyngdpunkt samt förbättrad drivteknik som använder sig av den senaste tekniken för växellådor och motorer. Tack vare det minskade avtrycket behöver den inte mycket plats. Även inom cykeltiderna sätter KR QUANTEC PA nya standarder för automatiserad produktion: Jämfört med den tidigare modellen med jämförbar nyttolast är upp till 10 procent snabbare.

Omdefinierad prestanda

”Med den andra generationen av KR QUANTEC PA lyckades vi uppnå en perfekt balans mellan axelhastighet och accelerationför optimala cykeltider”, berättar Michael Laub, ansvarig produktchef hos KUKA. Till exempel når robottypen med en bärlast på 240 kg och 28,3 cykler per minut. ”Dessutom var det viktigt att kunna axelhastigheterna, för att kunna formera palleteringslager eller längre 180°-rotation.” För att kunna möta de ökade kraven gällande konsumtionsvaror, särskilt livsmedelsindustrin i sekundärområdet, erbjuder KUKA pallastaren även i utförandet ”Hygienic Oil” (HO). Alla axlar, liksom energiförsörjningen, är utrustade med livsmedelsanpassade NSF H1-smörjmedel
Lämplig för livsmedelsindustrin: KR QUANTEC PA HO med H1-smörjmedel i alla axlar
Ny generation, mer prestanda: Pallastaren KR QUANTEC PA är världsledande när det gäller snabbhet

Kostnadseffektiv på lång sikt

Både robotarna i HO-utförande och standardmodellerna av KR QUANTEC PA är konstruerade för den senaste robotstyrningen KR C5 från KUKA. Den andra generationens robotserie KR QUANTEC övertygar med utmärkta värden för Total Cost of Ownership (TCO). Hela robotmekanikens Mean Time Between Failures (förkortat MTBF) har förbättrats avsevärt till 400 000 timmar. Samtidigt minskar underhållsbehovet med 50 procent jämfört med tidigare modeller: Detta kräver endast en okulär kontroll på roboten, smörjning av viktkompensationslagret samt oljebyte var 20 000:e driftstimme. Det gör KR QUANTEC PA till den bästa roboten i sin klass.

Innovativa cellkoncept för palleteringsuppgifter

”En KR QUANTEC PA är en hållbar investering i framtidens produktion”, säger Michael Laub. ”I samspel med mjukvaran KUKA.PalletTech möjliggör roboten innovativa cellkoncept för palleteringsjobb, särskilt när det gäller konsumtionsvaruindustrin.” Detta ger maximal prestanda med minimal programmeringsinsats – för extremt snabb idrifttagning.
Olika packmönster och stationer är inga problem för KR QUANTEC PA med programvaran KUKA.PalletTech