![](/-/media/kuka-corporate/images/press/events/2024/anuga/013290123102visualfoodcampaignheader3800x1944.jpg?rev=-1&w=1900&hash=6919620763D6A5AD56C343291A653569)
Automatizare în industria alimentară
Livrarea de materii prime, prelucrarea alimentelor, ambalarea, paletizarea și pregătirea pentru expediere – roboții KUKA pot face totul. Cu portofoliul nostru holistic de automatizare, puteți stăpâni rapid și eficient aplicațiile din industria alimentară.
Automatizare inteligentă și flexibilă de-a lungul întregului lanț de producție
De la livrare la distribuție – în întreaga lume.
Lanțul de procese din industria alimentară începe, de obicei, cu livrarea materiilor prime. Exact aici intervine KUKA – care implementează împreună cu Swisslog, o companie a Grupului KUKA, și alți parteneri, soluții de automatizare pentru procesele logistice, depozite și centre de distribuție. În plus, KUKA poate automatiza în mod inteligent aproape orice altă etapă în procesarea alimentelor. Avantajele: productivitate mai mare, costuri reduse și o calitate constant ridicată a proceselor dvs.
-
Livrare și depaletizare
Mobilitate, forță, rază mare de acțiune
Soluțiile noastre de robotică pentru dvs.:
- Soluții automatizate de depozitare de la Swisslog
- Platforme mobile KUKA (AGV-uri)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg sarcină utilă) – cel mai rapid, mai precis și mai puternic dispozitiv de paletizare de pe piață
- KR FORTEC – roboți versatili pentru sarcini grele
- KR 360 FORTEC (240-360 kg sarcină utilă)
- KR 500 FORTEC (340-500 kg sarcină utilă)
- Unități liniare și roboți tip portal – permit automatizarea cu economie de spațiu a unor suprafețe deosebit de mari
Exemple clienți: Paletizarea produselor alimentare -
Manipularea produselor alimentare primare și secundare
Rapid, precis, igienic
Soluțiile noastre de robotică pentru dvs.:
- KR DELTA HM (3 kg sarcină utilă), KR AGILUS HM (robot cu 6 axe, 6-10 kg sarcină utilă) – Roboții în variantă de execuție ca mașină pentru igienă sunt fabricați în întregime din oțel inoxidabil și sunt ușor de curățat și dezinfectat. Componente certificate de FDA.
- KR AGILUS HO (robot cu 6 axe, 6-10 kg sarcină utilă) – Mașinile sunt construite cu lubrifianți pentru industria alimentară pe toate axele și sunt ușor de curățat și dezinfectat.
- KUKA.PickControl – Software de urmărire a benzilor de transport cu procesare integrată a imaginilor
Exemple clienți: Manipularea și prelucrarea alimentelor -
Paletare
Extrem de puternic, rapid, flexibil
Soluțiile noastre de robotică pentru dvs.:
- Roboți de paletizare KUKA:
- KR 40 PA (40 kg sarcină utilă)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg sarcină utilă)
- KR 300 PA (300 kg sarcină utilă)
- KR 470 PA (470 kg sarcină utilă)
- KR 700 PA (700 kg sarcină utilă)
- Unități liniare și roboți tip portal – permit automatizarea cu economie de spațiu a unor suprafețe deosebit de mari
- KUKA.PLC mxAutomation – Software pentru integrarea roboților în sistemul dvs. de mașini
- KUKA.PalletTech – Software-ul permite configurarea ușoară a sarcinilor de paletizare cu diferite modele de ambalare și stații
Exemple clienți: Paletizarea produselor alimentare - Roboți de paletizare KUKA:
-
Pick and Place
Rapid ca fulgerul, impecabil, fără probleme
Soluțiile noastre de robotică pentru dvs.:
- KR DELTA HM (3 kg sarcină utilă), KR AGILUS HM (robot cu 6 axe, 6-10 kg sarcină utilă) – Roboții în variantă de execuție ca mașină pentru igienă sunt fabricați în întregime din oțel inoxidabil și sunt ușor de curățat și dezinfectat, componente certificate de FDA.
- KR AGILUS HO (robot cu 6 axe, 6-10 kg sarcină utilă) – Roboții sunt construiți cu lubrifianți pentru industria alimentară pe toate axele și sunt ușor de curățat și dezinfectat.
- KR SCARA – Roboți ultracompacți, personalizați pentru cea mai înaltă performanță
- KMP 1500 (AGV) – Transportul materialelor în medii dinamice
- Roboți standard pentru toate pozițiile de montare – KR CYBERTECH (8-22 kg sarcină utilă), KR IONTEC (20-70 kg sarcină utilă)
- KUKA.PickControl – Software-ul asigură un flux optim de material
- KUKA.VisionTech – Software pentru recunoașterea obiectelor 2D, controlul calității și recunoașterea codurilor și OCR.
- KUKA.ConveyorTech –Software-ul adaptează automat acțiunile robotului la mișcarea liniilor de asamblare și a benzilor transportoare.
Exemple clienți: Pick & Place alimente -
Distribuție
Expediere mai rapidă către clientul final
Soluțiile noastre de robotică pentru dvs.:
- Soluții automatizate de la Swisslog
- Platforme mobile KUKA (AGV-uri)
- KR QUANTEC PA (120-240 kg sarcină utilă) – Roboți cu lubrifianți pentru industria alimentară pe toate axele
- KUKA.PalletTech – Software pentru configurarea și executarea simple și ușoare ale sarcinilor de paletizare
- KUKA.VisionTech – Software pentru recunoașterea obiectelor 2D, controlul calității și recunoașterea codurilor și OCR
- KUKA.ConveyorTech –Software-ul adaptează acțiunile robotului la mișcarea liniilor de asamblare și a benzilor transportoare
Exemple clienți: Soluții logistice
KUKA vă sprijină cu o expertiză cuprinzătoare – fie că este vorba de asistență tehnică sau de dezvoltarea proceselor
- my.KUKA: Portalul dvs. digital pentru clienți, cu acces 24/7 la informații și servicii
- KUKA Xpert: O bază de date digitală cu cunoștințe despre toate produsele KUKA, accesibilă oricând și de oriunde
- Remote Service: Pentru întreținere sigură la distanță și diagnoza defecțiunilor din cadrul întreprinderii dvs. de procesare a alimentelor
- iiQoT: Platforma centrală pentru monitorizarea, controlul și vizualizarea în timp real a flotelor de roboți pentru automatizarea bazată pe Industria 4.0
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)