![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_hm_ho_robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=86749E9EE9E34C2575985AAA72E65AD4)
A nova tecnologia de robôs KUKA garante os mais elevados padrões de higiene
A robótica que é usada na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética deve atender requisitos especiais. O novo portfólio e robôs “Hygienic Oil” (HO) na versão “Hygienic Machine” (HM) da KUKA estão focados para evitar potenciais contaminações e atender aos mais elevados requisitos de higiene.
13 de janeiro de 2022
Lubrificantes NSF H1 em conformidade com a FDA em todos os eixos
A ampla oferta dos robôs Hygienic Oil (HO) encontra o seu lugar em muitas aplicações da área secundária.
Desde o início do ano está disponível o novo portfólio HO da KUKA. “Os robôs industriais HO atendem os requisitos de higiene conforme a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE ou DIN ISO 14159”, explica Dieter Rothenfußer, Gerente de Portfólio na KUKA. “Em todos os eixos, inclusive nas alimentações de energia, eles estão equipados com lubrificantes NSF H1 certificados. Os intervalos de manutenção são idênticos aos dos nossos robôs padrão.”
O design de cor clara e moderna do portfólio em cinza claro torna especialmente fácil detectar sujeiras na máquina. Com essas medidas a KUKA atende os crescentes padrões de segurança na área secundária e é o único fornecedor a nível mundial com este amplo portfólio. Os robôs Hygienic Oil (HO) também oferecem potencial de utilização para além do processamento e embalagem de alimentos, por exemplo, no processamento de produtos com pedaços ou secos como chocolate ou produtos de panificação.
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/ho-robots/large_kuka_ho_range_links.jpg?rev=-1&w=1900&hash=FE98B26517A9E0EC0BB58EEAE07A4A75)
Descubra o nosso portfólio diversificado de robôs HO (Hygienic Oil)
KR AGILUS HO (capacidade de carga: 6 ‑ 10 kg, raio de alcance: 900 - 1.100 mm)
KR CYBERTECH nano HO (capacidade de carga: 10 kg, raio de alcance: 1.440 mm)
KR CYBERTECH HO (capacidade de carga: 20 kg, raio de alcance: 1.810 mm)
KR IONTEC HO (capacidade de carga: 50 kg, raio de alcance: 2.100 até 2.500 mm)
KR QUANTEC HO (capacidade de carga: 120 ‑ 240 kg, raio de alcance: 2.700 - 3.100 mm)
KR QUANTEC PA HO (capacidade de carga: 140 ‑ 240 kg, raio de alcance: 3.200 mm)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_hm_ho_robots.jpg?rev=-1&w=1900&hash=86749E9EE9E34C2575985AAA72E65AD4)
Fácil de limpar graças ao Hygienic Design
As máquinas HM atendem sem problemas todos os padrões de higiene da área primária
Encontre o robô HM perfeito para a sua aplicação
KR AGILUS HM (capacidade de carga: 6 ‑ 10 kg, raio de alcance: 900 mm)
A embalagem de alimentos atualmente representa mais de 40 por cento dos custos de produção. Tendo em vista justamente as elevadas normas de higiene, os clientes, por exemplo, com o robô de pequeno porte KR AGILUS na versão como “Hygienic Machine”, atingem um novo grau de automação economicamente adequado. O seu design higiênico permite o uso no processamento primário de alimentos ou no setor farmacêutico. O design e o material nesta variante são absolutamente higiênicos, ele se orienta aos requisitos da EHEDG, inclusive com componentes em conformidade com a FDA.
![Tecnologia de automação inteligente no KR AGILUS: Limpeza simples graças ao “Hygienic Design”](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-agilus/agilus_sixx_hm.jpg?rev=f37d121ff30e4b35a76408ee31a27e2f&w=767&hash=570CED655959C81C777B8E3A6DC5D9CB)
KR DELTA HM (capacidade de carga: 3 kg, raio de alcance: 1.200 mm)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2021/10/hygienic-roboter/kuka_rob_rothenfusser_lthumb.jpg?rev=-1&w=250&hash=162C335B0CFC49B6A0DE9A95C04C19F8)
Queremos expandir ainda mais a oferta KR DELTA para funções rápidas de pick & place, em especial na área de embalagem. Isso também se aplica para as respectivas variantes dos nossos robôs KR SCARA.