![](/-/media/kuka-corporate/images/products/standardprodukte/cell4/cell4_fsw/kuka_cell4_fsw_one-robot.jpg?rev=-1&w=1900&hash=5395F671AD2D89917911DA6279E0ECD4)
KUKA cell4_FSW
Modułowe stanowisko do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem zapewniające najwyższą efektywność procesową
Niezwykle dokładne, perfekcyjne spawy dzięki precyzyjnemu prowadzeniu po torze
Precyzja prowadzenia po torze do 0,5 mm - precyzja osiągana dzięki:
- zastosowanie specjalnych robotów do dużych obciążeń o dużej sztywności i długiej żywotności (KR FORTEC)
- wspomagana laserem, precyzyjna kalibracja toru do kompensacji różnic powodowanych przez różną sztywność w strefie roboczej robota i wpływy różnych sił procesowych
- specjalne oprzyrządowanie do wykonywania powierzchni spoin, które nie wymagają dodatkowej obróbki.
Modułowe stanowisko robota FSW do różnorodnych produktów i elastyczne dostosowanie zdolności wytwórczych produkcji klienta
Koncepcja modułowych stanowisk opiera się na module aplikacji KUKA FSW z jednym lub dwoma robotami (spawanie jedno- i dwustronne) i jest przeznaczone np. do obudowy akumulatorów w pojazdach elektrycznych i hybrydowych, obudowy elektronicznego układu mocy lub wymiennika ciepła.
Maksymalna kontrola procesu FSW dzięki nowej opcji wizualizacji internetowej
Wyjątkowy system KUKA PCD 507 (Process Control and Documentation) podczas spawania kontroluje i dokumentuje wszystkie istotne parametry procesowe, zostaje przekazany do nowego intuicyjnego KUKA.Web HMI. Gwarantuje to:
- 100% powtarzalności
- 100% monitorowania jakości w czasie rzeczywistym
- 100% bezpieczeństwa procesu (minimalizacja odrzutów)
- 100% dokumentowania procesu zgrzewania
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/technologies/friction-stir-welding/kuka-pcd.jpg?rev=e081307ab00f456b96787bcee7267d09&w=1400&hash=AD82D254514D0CC5C2C531334CE076AE)
Stanowisko do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem KUKA w dwóch wersjach: idealnie dopasowanych do wymagań klienta
Typ modułu | KUKA cell4_FSW midsize single KR | KUKA cell4_FSW large dual KR |
---|---|---|
Wymiary | 5600 mm x 5400 mm x 3500 mm | 6770 mm x 6320 mm x 3500 mm |
Powierzchnia stołu roboczego | 1400 mm x 800 mm (2 szt) | 2400 mm x 1 600 mm (2 szt) |
Powierzchnia ustawienia | 28,2 m2 | 42,8 m2 |
Masa | ok. 5 000 kg | ok. 8 000 kg |
Kontrola procesu | KUKA PCD 507 (opcjonalnie) | |
Wyposażenie stanowiska | Portal Siemens TIA serii 1500, KUKA.SafeOperation, 2 bramy roletowe z zabezpieczeniem przed dostępem i zaporą świetlną, ogrodzenie z poliwęglanu z 1 lub 2 parami drzwi konserwacyjnych i blokadą(-ami) | |
Moduły aplikacji FSW | 1 x (moduł aplikacji FSW) | 2 x (moduł aplikacji FSW) |
Typ robota | KR FORTEC (KR 500 R2830 MT) | |
Układ sterowania robota | KR C4 z KSS 8.6 | |
Obsługa komórek | KUKA.HMI Advanced (23,4'' wyświetlacz z IPC) |
Pakiety opcji KUKA cell4_FSW:
- Kontrola procesu PCD 507 ze wskazaniem na KUKA.HMI Advanced
- Wspomagane laserowo rozpoznawanie pozycji spawu do automatycznej kompensacji tolerancji na elemencie
- Narzędzia FSW
- Zestaw oprzyrządowania „Rotujące ramiona“ (Pin & Schulter)
- Zestaw oprzyrządowania „Stacjonarne ramiona“ (Pin & Schulter)
- Narzędzia specjalne na zamówienie
- Dostosowane do produktu systemy mocujące
- Serwis do wspomaganej laserowo kalibracji toru
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/standardprodukte/cell4/cell4_fsw/kuka_cell4_fsw_optionen_2_robots.jpg?rev=-1&w=1400&hash=E642846EE7356F1381B6BBDF351F5E32)