Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Robot KR QUANTEC pakuje butelki szampana w firmie Piper-Heidsieck & Charles Heidsieck

Tradycja może iść ramię w ramię z innowacyjnością: udowadniają to dwaj najwięksi producenci szampana. Roboty KUKA przejęły proces rozpakowywania butelek w firmie Piper-Heidsieck i Charles Heidsieck.


Międzynarodowy design w bardzo francuskim domu

Jako firmy o światowej renomie, domy szampana Piper-Heidsieck i Charles Heidsieck, założone odpowiednio w 1785 i 1851 roku, to dwa okręty flagowe „made in France”. Od lipca 2011 bez mała 100 procent udziałów jest w rękach rodziny Descours. Philippe Soriano, kierownik ds. technicznych, jest odpowiedzialny za nowe instalacje i inwestycje w zakresie produkcji. Wyjaśnia on, że gwałtowny rozwój obu domów skłonił właścicieli do rezygnacji ze wspaniałych pomieszczeń w sercu Reims i stopniowego przenoszenia firmy od 1995 roku w bardziej funkcjonalne miejsce na obrzeżach miasta. W kilku niezwykle nowoczesnych budynkach znajdują się zbiorniki, linie produkcyjne oraz działy administracyjne, podczas gdy piwnice pozostały w centrum miasta.
W nowoczesnych budynkach znajdują się zbiorniki domów szampana Piper-Heidsieck i Charles Heidsieck.

Robotyka zapewniająca maksimum elastyczności 

Gdy Philippe Soriano w 2011 roku zastanawiał się nad szybkim i elastycznym rozwiązaniem, które miało zastąpić starą, wysłużoną maszynę, używaną do rozpakowywania butelek po procesie płukania, zwrócił się do firmy Fege, wiodącego na rynku systemów napełniających integratora i długoletniego oficjalnego partnera firmy KUKA.

Głównym problemem według Fege była duża różnorodność używanych formatów butelek i sposobów składowania (szampany lub burgundy). 

Najważniejszym zadaniem jest różnorodność używanych formatów butelek i sposobów składowania.
Rzeczywiście produkcja różni się pod względem różnych wielkości (pół butelki, 0,75 l, butelki magnum) lub różnych form (szampan, Piper RARE lub nowa butelka z podziemi kredowych). Dlatego prosty manipulator nie wystarczał, aby opanować taką różnorodność formatów. Firma Fege zaprojektowała i opracowała moduł robota, który był w stanie sprostać takim wyzwaniom. Robot KUKA QUANTEC K (montowany na konsoli) wyjmuje butelki szampana z pojemników i ustawia je na taśmie przenośnika, która transportuje je dalej na stanowisko pakowania. Geniusz tego modułu polega na prostocie narzędzia chwytaka, w przypadku którego chodzi o ssawki bez ruchomego elementu. Podczas zmiany butelek operator wymienia dwie pochylnie i dwa wahacze bez pomocy narzędzi. Aby ułatwić pracę operatorowi, poszczególnym formatom butelek przyporządkowane zostały określone kody koloru: I tak zielonemu pojemnikowi na butelki w „formacie x” odpowiada chwytak robota w tym samym kolorze.
 

Robot KUKA jest efektywny i bezawaryjny

Inną zaletą tego systemu jest fakt zamontowania robota na konsoli, dzięki czemu może on sięgać głęboko do skrzyni z butelkami, przy czym używany jest chwytak o stosunkowo małej wysokości. Pozwala to zrezygnować ze stosowania płytszych pojemników o mniejszej pojemności. Dla Philippe Soriano decydujące znaczenia miała prostota opracowanego przez Fege rozwiązania. „Prawdziwa trudność polega na osiągnięciu prostoty!” - wyjaśnia. Prosty system jest wydajny i łatwo utrzymać jego sprawność techniczną. Kolejną zaletą robota jest jego bezawaryjność – podstawowy czynnik przy prędkości przeładunku wynoszącej 4500 butelek na godzinę.
KUKA QUANTEC K jest wyposażony w narzędzie chwytaka ze ssawkami bez ruchomego elementu. 

Po zamontowaniu modułu zauważyliśmy, że robot KUKA pracuje też niezwykle cicho i jest to cecha, którą sobie bardzo cenimy!

Philippe Soriano, kierownik ds. technicznych

Szybkie dopasowanie do nowych trendów

Obowiązujący na rynku szampana trend dotyczy przede wszystkim eksportu, na potrzeby którego tworzy się coraz bardziej wyszukane i wysokogatunkowe butelki. Wiedząc, że 50 procent produkcji jest przeznaczone na rynki zagraniczne (przede wszystkim do Azji, gdzie obserwuje się ogromny popyt na produkty luksusowe), trzeba się umieć szybko dostosować do nowych trendów, zapewniając sobie wyposażenie w najbardziej elastyczne środki produkcji. 

Piper-Heidsieck i Charles Heidsieck szybko to zrozumieli i wykorzystali innowacje technologiczne w celu stworzenia nastawionego na nowoczesność wzornictwa, zachowując jednocześnie najwyższą jakość tradycyjnego produktu.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.

Może Cię również zainteresować