위치를 선택하십시오:

위치

파이퍼 하이직 & 샤를 하이직의 샴페인 병을 포장하는 KR QUANTEC

전통과 기술 혁신은 공존할 수 있습니다. 두 대형 샴페인 브랜드가 이를 증명합니다. KUKA 로봇이 Piper-Heidsieck과 Charles Heidsieck에서 병의 추출 공정을 담당합니다.


매우 프랑스다운 회사의 국제적 명성

세계적으로 명성이 높은 샴페인 회사 Piper-Heidsieck과 Charles Heidsieck은 각각 1785년과 1851년에 두 개의 “프랑스산” 주력 상품을 내세우며 창립했습니다. 2011년 7월 이후 데스쿠르 가문에서 두 회사의 지분을 100% 소유하고 있습니다. 기술 책임자 필립 소리아노(Philippe Soriano)는 신규 설비 구축과 생산 수단 투자를 담당합니다. 그는 두 회사의 성장으로 1995년부터 본사를 랭스 시 중심부에 위치한 아름다운 건물에서 사업에 더 적합한 외곽의 부지로 단계적으로 이전했다고 설명했습니다. 여러 초현대식 건물 안에는 탱크, 생산 라인, 그리고 관리 부서가 있으며, 양조장은 계속 도심에 남아있습니다.
샴페인 제조사인 Piper-Heidsieck과 Charles Heidsieck의 탱크는 초현대식 건물에 보관되어 있습니다.

최상의 유연성을 위한 로봇 기술 

2011년 필립 소리아노는 세척 후 병의 추출 공정에 사용하는 기존 시스템을 대체할 수 있는 빠르고 유연한 솔루션에 대해 고심하고 있었습니다. 그는 병입 산업 시장을 선도하는 시스템 통합업체이자 KUKA의 오랜 공식 협력 회사인 Fege에 의뢰했습니다.

Fege에서 지적한 가장 큰 문제는 사용하는 병의 형태와 보관 방식(샴페인 또는 부르고뉴 와인)이 매우 다양하다는 것이었습니다. 

특별한 과제는 사용하는 병의 형태와 보관 방식이 매우 다양하다는 점입니다.
실제로 다양한 용량(하프 보틀, 75cl, 매그넘)이나 형태(샴페인 병, Piper RARE, 또는 신형 Crayère(크라이에르) 병)에 따라 생산이 달라지고 있었습니다. 그러므로 단순한 머니퓰레이터로는 이 모든 형태를 다룰 수 없었습니다. 때문에 Fege는 이러한 작업 요건에 적합한 로봇 셀을 설계하고 개발했습니다. KUKA 로봇 QUANTEC K(선반 장착형)는 샴페인 병을 용기에서 꺼내어 포장 과정으로 병을 운반하는 컨베이어 벨트 위에 올려놓습니다. 이 셀의 뛰어난 점은 움직이는 요소가 없는 흡입 플랫폼으로 된 그리퍼 장치의 단순함입니다. 병을 바꿀 때는 조작자가 두 개의 플랫폼과 두 개의 저울을 교체합니다. 이 작업에는 공구가 필요하지 않습니다. 조작자가 작업을 쉽게 할 수 있도록 다양한 병 형태에 특정 색상 코드가 부여되어 있습니다. “x”형 병의 녹색 용기는 같은 색상의 로봇 그리퍼에 상응합니다.
 

효율적이고 소음이 없는 KUKA 로봇

이 설비의 또 다른 장점은 높이가 상대적으로 짧은 그리퍼를 사용함으로써 선반 부착형 로봇이 병 상자 안으로 매우 깊이 들어갈 수 있다는 점입니다. 이에 따라 용량이 작고 깊이가 얕은 용기를 사용하지 않아도 됩니다. Fege에서 개발한 솔루션의 단순함은 필립 소리아노의 선택에 큰 영향을 미쳤습니다. "정말로 어려운 것은 단순하게 만드는 것입니다!"라고 그는 말했습니다. 단순한 장치는 효율적이며, 유지보수가 쉽기 때문입니다. 로봇의 또 다른 장점은 시간당 4,500개의 병 처리 속도를 내는 이 장치에서 소음이 매우 적다는 것입니다.
KUKA QUANTEC K에는 움직이는 요소가 없는 흡입 플랫폼이 적용된 그리퍼 장치가 있습니다. 

로봇 셀이 설치된 후, 우리는 KUKA 로봇이 정말로 조용하다는 것을 깨달았습니다. 우리가 매우 높이 평가하는 특징입니다!

필립 소리아노(Philippe Soriano), 기술 책임자

새로운 추세에 대한 빠른 적응

샴페인 시장의 추세는 수출 상품에 더욱 세련되고 고급스러운 병을 사용하는 것입니다. 생산의 50%를 해외(특히 고가 상품에 대한 수요가 많은 아시아)로 수출하기 때문에 이 새로운 추세에 빠르게 적응할 수 있어야 하며 극도로 유연한 생산 장비를 갖출 필요가 있습니다. 

Piper-Heidsieck과 Charles Heidsieck은 유서 깊은 전통을 지닌 기존 제품의 뛰어난 품질을 유지하면서 동시에 기술 혁신을 현대적 디자인과 결합함으로써 이 추세에 훌륭하게 적응하였습니다.

가까운 KUKA 시스템 파트너 찾기

여기에서 귀사의 산업분야 또는 귀사가 필요한 솔루션에 적합한 파트너를 찾을 수 있습니다.

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다