Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KR QUANTEC balí fľaše šampanského v spoločnosti Piper-Heidsieck & Charles Heidsieck

Tradícia môže kráčať ruka v ruke s technologickou inováciou: Dve z najväčších značiek šampanského sú toho dôkazom. Roboty KUKA prevzali vybaľovanie fliaš v spoločnosti Piper-Heidsieck a Charles Heidsieck.


Medzinárodná vážnosť pre jeden veľmi francúzsky dom

Ako firmy svetoznámej povesti boli výrobcovia šampanského Piper-Heidsieck a Charles Heidsieck založení v roku 1785, resp. v roku 1851, dve vlajkové lode „made in France“. Od júla 2011 patria na 100 percent rodine Descours. Philippe Soriano, vedúci techniky, je zodpovedný za výrobu nových zariadení a za investície týkajúce sa výrobných prostriedkov. Vysvetľuje, že ich rast oboch vinárskych domov podnietilo k tomu, aby sa vzdali nádherných priestorov v srdci Remeša, aby sa od roku 1995 krok za krokom presťahovali na funkčne vhodnejšie miesto na okraji mesta. Vo viacerých vysoko moderných budovách sú umiestnené nádrže, výrobné linky ako aj administratívne oddelenia, zatiaľ čo pivnice zostali v centre mesta.
Vo vysoko moderných budovách sú umiestnené nádrže výrobcov šampanského Piper-Heidsieck a Charles Heidsieck.

Robotická technika pre maximálnu flexibilitu 

Keď Philippe Soriano v roku 2011 uvažoval nad rýchlym a flexibilným riešením pre nahradenie starého stroja, ktorý sa používal na proces vybaľovania fliaš po vypláchnutí, obrátil sa na firmu Fege, vedúceho integrátora na trhu plniarenského odvetvia a dlhodobého oficiálneho partnera spoločnosti KUKA.

Hlavná ťažkosť, na ktorú poukázala spoločnosť Fege, spočívala v rozmanitosti používaných formátov fliaš a spôsobov skladovania (šampanské alebo burgundské). 

Špeciálna úloha spočíva v rozmanitosti používaných tvarov fliaš a spôsobov skladovania.
V podstate sa produkcie líšia v závislosti od rôznych množstiev (polovičné fľaše, 75 cl, Magnum) alebo rôznych tvarov (šampanské, Piper RARE alebo nová fľaša Crayère). V dôsledku toho by jednoduchý manipulátor nezvládol všetky tieto formáty. Spoločnosť Fege navrhla a vyvinula preto robotickú jednotku, ktorá by dokázala splniť tieto požiadavky. Robot KUKA QUANTEC K (namontovaný na konzole) vyberá fľaše na šampanské zo zásobníkov, aby ich postavil na dopravný pás, ktorý ich odvezie k baliacim procesom. Genialita tejto jednotky spočíva v jednoduchosti uchopovacieho nástroja, pri ktorom ide o sacie ramená bez pohyblivého prvku. Pri výmene fliaš obsluha vymení dve ramená a dve kolísky bez toho, aby bol potrebný nástroj. Pre uľahčenie práce obsluhy boli rôznym formátom fliaš priradené určité farebné kódy: Zelenému zásobníku pre fľaše vo formáte „x“ tak zodpovedá chápadlo robota v rovnakej farbe.
 

Robot KUKA je efektívny a bezporuchový

Ďalšou výhodou tohto zariadenia je, že je vďaka konzolovému robotovi možné ponoriť sa veľmi hlboko do debny s fľašami tak, že sa používa chápadlo, ktoré je relatívne krátke na výšku. Tým sa dá vyhnúť používaniu menej hlbokých zásobníkov s malým objemom. Pre voľbu Philippa Soriana bola rozhodujúca jednoduchosť riešenia vyvinutého spoločnosťou Fege. „Skutočná ťažkosť spočívala v tom, spraviť to jednoducho!“, vysvetľuje. Pretože jednoduché zariadenie sa stará o efektivitu a ľahkú údržbu. Ďalšou výhodou robota je, že je mimoriadne málo náchylný na poruchy – zásadný faktor pri rýchlosti prekladania 4 500 fliaš za hodinu.
KUKA QUANTEC K má uchopovací nástroj so sacími ramenami bez pohyblivého prvku. 

Po nainštalovaní jednotky sme spozorovali, že je robot KUKA skutočne veľmi tichý. To je vlastnosť, ktorú dokážeme veľmi oceniť!

Philippe Soriano, vedúci techniky

Rýchle prispôsobenie sa novým trendom

Trend na trhu so šampanským je vytvárať obzvlášť pre export čoraz zaujímavejšie a cennejšie fľaše. S vedomím, že 50 percent výroby ide do zahraničia (obzvlášť do Ázie, kde panuje silný dopyt po luxusných produktoch), sa musí vedieť spoločnosť rýchlo prispôsobiť týmto novým trendom a preto musí byť vybavená mimoriadne flexibilnými výrobnými prostriedkami. 

Piper-Heidsieck a Charles Heidsieck tomu rozumeli najlepšie, aby sa nastavili na to tak, že technologickú inováciu integrovali do služieb dizajnu orientovaného na modernosť, pričom sa zachoval prvotriedny produkt so starobylou tradíciou.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.

Také by vás mohlo zajímat