Konumunuzu seçin:

Konum

KR QUANTEC, Piper-Heidsieck & Charles Heidsick firmasında şampanya şişeleri paketliyor

Gelenek ve teknolojik yenilik pekâlâ uyum içinde olabilir: En büyük iki şampanya markası bunun kanıtı. Piper-Heidsieck ve Charles Heidsieck firmasında şişeleri ambalajdan çıkarma işlemini KUKA robotları üstleniyor.


Köklü Fransız işletmesinin uluslararası prestiji

Dünya çapında ün sahibi şampanya firmaları Piper-Heidsieck ve Charles Heidsieck, 1785 ve 1851 yılında kurulmuş, Fransa'nın amiral gemileri niteliğinde iki firma. Temmuz 2011'den bu yana her ikisi %100 Descours ailesine ait. Teknoloji müdürü Philippe Soriano, yeni tesislerin kurulmasından ve üretim araçlarında yeni yatırımlardan sorumlu. Soriano'nun açıklamalarına göre iki işletmenin büyümesi, Reims bölgesinin kalbindeki muhteşem üretim yerlerini 1995'den bu yana adım adım terk etmeye ve şehrin dışında daha işlevsel bir konuma taşımaya sevk etmişti. Son derece modern birden fazla binada, depolar, üretim hatları ve idari bölümler yer alıyor; mahzenler ise şehir merkezindeki yerlerini koruyor.
Piper-Heidsieck ve Charles Heidsieck şampanya firmaların depoları son derece modern binalarda yer almaktadır.

Maksimum esneklik için robot teknolojisi 

Philippe Soriano 2011'de, yıkama sonrasında şişeleri sandıklardan boşaltmak için kullanılan eski makinenin yerine hızlı ve esnek bir çözüm üzerinde düşünürken, dolum endüstrisinin lider entegratörü ve uzun yıllar KUKA'nın resmi iş ortağı olan Fege şirketine başvurdu.

Fege'nin tespit ettiği başlıca sorun, kullanılan şişe formatındaki ve depolama türlerindeki çeşitlilik idi (Şampanya veya Burgonya). 

Asıl iş kullanılan şişe formatındaki ve depolama türlerindeki çeşitlilikte yatmaktadır.
Gerçekten de üretimler, şişelerin miktarlarına (yarım şişe, 75 cl, Magnum) veya şekillerine (Şampanya, Piper RARE veya yeni Crayère şişesi) göre varyasyon gösteriyor. Dolayısıyla basit bir manipülatör tüm bu formatları kapsamakta yetersiz kalacaktı. Bu nedenle Fege, tüm bu gereklilikleri yerine getirebilecek bir robot hücresi tasarladı ve geliştirdi. Bir KUKA QUANTEC K robotu (konsol üzerinde), şampanya şişelerini paketleme süreçlerine aktarmak üzere sandıklardan alır ve sevk bandına koyar. Bu hücrenin mükemmelliği, hareketli eleman içermeyen vakumlu rampalar gibi basit bir kavrayıcı aletin kullanılmasında yatmakta. Şişeler değiştiğinde operatör, herhangi bir alet kullanmaksızın, iki rampa ve iki kızak değiştirir. Operatörün işini kolaylaştırmak için farklı şişe formatlarına belirli renk kodları atanmıştır: Böylece "x" formatlı şişelerin bulunduğu yeşil sandık için aynı renkteki robot kavrayıcısı kullanılır.
 

KUKA robotu verimlidir ve kolay arıza yapmaz

Bu sistemin diğer bir avantajı ise, yüksekliği oldukça kısa bir kavrayıcının kullanılmasıyla konsol robotunun şişe sandığının içine çok derin bir şekilde dalabilmesi. Böylece derinliği az ve hacmi düşük sandık kullanma zorunluluğu kalmaz. Philippe Soriano'nun kararı için belirleyici olan, Fege tarafından geliştirilen çözümün sadeliğiydi. "Bir işin gerçek zorluğu, onu olabildiğince kolay yapmaktır!", diyor Soriano. Çünkü basit bir sistem, verimlilik ve bakım kolaylığı demektir. Robotun diğer bir avantajı ise, arıza oranının son derece düşük olmasıdır – saatte 4500 şişelik bir üretim hızı için bu oldukça önemli bir faktör.
KUKA QUANTEC K hareketli elemanı olmayan emme rampalı kavrama aracına sahiptir. 

"Hücre kurulduktan sonra KUKA robotunun ne kadar sessiz çalıştığını fark ettik; bu da bizim çok önem verdiğimiz bir özellik!

Teknik Müdür Philippe Soriano

Yeni sistemlere çabuk ayak uydurur

Şampanya pazarındaki eğilim, özellikle ihracat için giderek daha elit ve değeri yüksek şişeler tasarlamak yönünde gelişiyor. Üretimin yüzde 50'sinin yurtdışına (özellikle lüks ürünlere rağbetin yüksek olduğu Asya'ya) gittiği bilgisi ışığında, bu yeni trendlere hızla ayak uydurabilmek için son derece esnek üretim araçlarıyla donanmak gerekir. 

Piper-Heidsieck ve Charles Heidsieck, yüzyıllardır süren bir geleneğin birinci sınıf ürününü koruyarak, teknolojik yeniliği modernleşmeye hizmet eden bir tasarımla gerçekleştirerek bu uyumu büyük bir başarıyla hayata geçirmiştir.

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.

Ayrıca ilginizi çekebilir