Flexibele palletiseerder voor diepvriesomgeving tot -30 °C
Snel en efficiënt palletiseren van lagen met ijs, vlees, vis en andere diepvriesproducten
De KR QUANTEC PA Arctic voert als koudebestendige variant van de gekende KR QUANTEC PA-familie veeleisende palletiseertaken uit in temperaturen van +10 °C tot -30 °C tot +10 °C. Met een reikwijdte van 3.195 mm en payloads van 120, 180 en 240 kg kenmerkt de palletiseerder zich door korte cyclustijden, hoge flexibiliteit en extreme precisie bij het stapelen en neerzetten. Daarbij is de KR QUANTEC PA Arctic de enige robot op de markt die zonder beschermhoes in koude omgevingen kan worden gebuikt. De robotarm hoeft niet te worden verwarmd. Bovendien heeft hij een energietoevoer tot aan de flens die voor extreem koude temperaturen ontworpen is.