![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-fortec/kr-fortec/kuka-robot-fortec-serie-handling-welding.png?rev=-1&w=1900&hash=C53189DDFD4C4CC62E3047F21DD39098)
KR FORTEC
De KR FORTEC is onze allrounder onder de robots voor zwaar gebruik. Hij is energiezuinig en dynamisch voor het hanteren van zware lasten tot 500 kg. Dankzij het gebruik van onze bekende industriële robotconcepten heeft hij weinig onderhoud nodig wanneer hij in bedrijf is. Dit geeft de robot een hoge betrouwbaarheidsfactor in uw productie.
Meer reikwijdte: de KR FORTEC met lineaire as
Moet uw KR FORTEC in een grotere radius werken? Geen probleem. Met de lineaire eenheid KL 4000 breidt u het werkbereik van de robot uit. De reikwijdte kan modulair van 1,5 m tot 30 m aan de wensen van de klant worden aangepast. Een ander voordeel voor uw productie: op de KL 4000 past ook de KR QUANTEC. Hebt u de KR FORTEC en KR FORTEC Ultra op een gemeenschappelijke lineaire eenheid nodig? Kies dan voor de KL 5000.
![KL 5000 Linear Unit](/-/media/kuka-corporate/images/products/roboterperipherie/linear-units/kl-5000/kl-5000-linear-unit-features.jpg?rev=8cf04e4f853a4b2da957fbbc8f71bea1&w=1400&hash=2C84D92C239D4C54F0EBE69575510EAE)
KR FORTEC (6 assen) - technische gegevens
- Totale nominale last 240 kg
- Max. reikwijdte 3400 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 240 kg
- Max. reikwijdte 3750 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 280 kg
- Max. reikwijdte 3100 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 340 kg
- Max. reikwijdte 3400 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 360 kg
- Max. reikwijdte 2800 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 420 kg
- Max. reikwijdte 3100 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace
- Totale nominale last 500 kg
- Max. reikwijdte 2800 mm
- Bouwvorm Standard
- Uitvoeringsomgeving Standard
- Montagepositie(s) Vloer
- Beschermingsklasse IP 65, IP 67
- Downloads PDF
- Sturing
- Datasheets KUKA Marketplace