Veel energie besparen, niet inleveren op prestatie
De KR C5 micro beschikt over een energie-geoptimaliseerde servocontroller - in de energiebesparende modus is het energieverbruik met meer dan 50% verminderd in vergelijking met de KR C4 compact. De overstap van de oude generatie KR CYBERTECH nano naar de nieuwe is eenvoudig omdat de gatenpatronen, footprint, flens en inbouwposities op de assen gelijk zijn gebleven. Markus Hollfelder-Asam wijst erop dat de overstap naar de kleinere controller een klein verschil met zich meebrengt op het gebied van robotkarakteristieken, assnelheid en versnelling. "De nieuwe combinatie is in staat om alles te doen wat de voorganger kon op de KR C4 compact - en vaak zelfs een beetje meer - en dit maakt het zeer aantrekkelijk in een breed aanbod van toepassingen."