Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Jeszcze bardziej uniwersalny: KR CYBERTECH nano jest teraz dostępny z KR C5 micro

Wielu klientów firmy KUKA, którzy z powodzeniem korzystają już z robotów wyposażonych w kiść centralną z rodziny KR CYBERTECH nano, chciało mieć system zasilany prądem bezpośrednio z gniazdka. Eksperci w dziedzinie automatyki z Augsburga zareagowali: Od kwietnia 2022 roku nowa generacja KR CYBERTECH nano będzie działać również z układem sterowania małymi robotami KR C5 micro.

14 stycznia 2022


Nieważne, czy jest to montaż płytek drukowanych, lakierowanie, klejenie, obróbka mechaniczna i polerowanie, pakowanie czy spawanie w osłonie gazów ochronnych: nowa generacja robotów KR CYBERTECH nano świetnie radzi sobie z wszechstronnymi wyzwaniami. Ich zaletą jest również najwyższa precyzja ruchu po torze. Do tej pory ta rodzina robotów współpracowała z KR C5 S-Size. Od kwietnia 2022 r. KR CYBERTECH nano będzie działać również we współpracy z KR C5 micro, oferując sześć pozycji montażowych, idealnie dopasowanych do kompaktowej konstrukcji gniazda produkcyjnego. Nowa kombinacja, którą można już zamawiać, umożliwia również pracę robota bez transformatora.

Elastyczne rozwiązanie w dziedzinie robotów bez transformatora

Roboty z rodziny KR CYBERTECH nano są szczególnie popularne w przemyśle elektronicznym. Coraz częściej jednak podbijają też inne branże, na przykład przemysł spożywczy„Rośnie zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania w zakresie robotów z klasy obciążeń od 6 do 10 kg bez transformatora” - informuje Markus Hollfelder-Asam, manager portfolio w firmie KUKA. „Dzięki KR C5 micro zwykłe gniazdo 220/230 V jest odpowiednie dla większości docelowych zastosowań. Zapewnia to większą niezawodność, oszczędność czasu i kosztów, które można przeznaczyć na przykład na niezbędne dostosowanie lokalnej infrastruktury.”
Małe, elastyczne, inteligentne: KR C5 micro obsługuje aktualne standardy magistrali polowej w zakresie integracji gniazd i linii produkcyjnych.

Precyzja w każdym położeniu

Dzięki swojej smukłej konstrukcji i kompaktowemu panelowi przyłączeniowemu robot KR CYBERTECH nano nie wymaga dużej ilości miejsca i nadaje się również do wąskich gniazd produkcyjnych. Mniejsza o 70% konstrukcja KR C5 micro i zredukowana o ponad 50% powierzchnia podstawy w porównaniu z KR C4 compact. Jego rozmiar i masa wynosząca zaledwie 9 kg umożliwiają montaż w wielu różnych miejscach. „KR CYBERTECH nano nadaje się do każdej pozycji montażowej, takiej jak podłoga, sufit, ściana, i to pod dowolnie wybranym kątem” - wyjaśnia Hollfelder-Asam. „Układ sterowania przesuwa się wraz z robotem i pozwala na montaż w różnych pozycjach, np. w szafie, na stojaku i jako model wolnostojący - w przypadku KR C5 micro możliwe jest nawet sześć różnych pozycji montażowych.”
 
Smukły kształt: Robot manipulacyjny posiada jedną z najmniejszych kiści centralnych w swojej klasie. 
Połączenie układu sterowania do małych robotów KR C5 micro z rodziną KR CYBERTECH nano zapewnia większą elastyczność.

Oszczędność dużej ilości energii, rezygnacja z niskiej wydajności

KR C5 micro charakteryzuje się zoptymalizowaną pod względem energetycznym konstrukcją regulatora - w trybie oszczędzania energii zużycie energii jest o ponad 50% mniejsze w porównaniu z KR C4 compact. Klient może z łatwością dokonać wymiany robotów starej generacji na nową wersję KR CYBERTECH nano, ponieważ układ otworów, powierzchnia podstawy, kołnierz i pozycje montażowe na osiach pozostały takie same. Zmiana na mniejszy układ sterowania powoduje tylko niewielką różnicę w charakterystyce robota, prędkości osi i przyspieszeniu, podkreśla Markus Hollfelder-Asam. „W wielu zastosowaniach KR CYBERTECH nano z KR C5 micro na końcu aplikacji widzimy tylko niewielkie spadki wydajności” - mówi Hollfelder-Asam. „Nowa kombinacja wnosi jednak wszystko to, co potrafił poprzednik KR C4 compact, a często nawet nieco więcej, co czyni ją bardzo atrakcyjną w szerokim zakresie zastosowań.”

„Dokładnie to, co zostało zamówione przez rynek”

Połączenie z KR C5 S-Size jest zalecane tylko dla tych klientów, którzy już wiedzą, co znaczy jazda z maksymalną prędkością, i chcą wykorzystać tryb dynamiczny. Zestaw KR C5 micro i KR CYBERTECH nano będzie dostępny w przedsprzedaży od 15 stycznia 2022 r. Markus Hollfelder-Asam podkreśla: „Ta kombinacja jest dokładnie tym, co zostało zamówione przez rynek. Ma wiele zalet, może być sensownie zamontowana w ograniczonej przestrzeni i z większą elastycznością.”

Może Cię również zainteresować