Escolha a sua localização:

Localização

Mais flexível: KR CYBERTECH nano agora disponível com KR C5 micro

Muitos clientes KUKA, que já usam com sucesso robôs de mão central da família KR CYBERTECH nano, desejavam um sistema que funcionasse com eletricidade diretamente da tomada. Os especialistas em automação de Augsburg reagiram: a partir de abril, a nova geração do KR CYBERTECH nano também ocorre na unidade de controle para robôs de pequeno porte KR C5 micro.

14 de janeiro de 2022


Seja na montagem de PCB, pintura, colagem, processamento mecânico e polimento, embalagem ou solda com gás de proteção: A nova geração dos robôs KR CYBERTECH nano domina desafios versáteis. As suas qualidades abrangem também a máxima precisão no deslocamento de trajetória. Até agora, ela harmoniza com a KR C5 S-Size. A partir de abril de 2022, o nano KR CYBERTECH também funcionará sobre o KR C5 micro com seis posições de montagem, perfeitamente adequado para um design de célula compacta. A nova combinação, que pode ser encomendada desde já, permite, além disso, a operação do robô sem transformador.

Solução de robô flexível sem transformador

Os robôs da família KR CYBERTECH nano são procurados, sobretudo, na indústria eletrônica. Contudo, eles conquistam cada vez mais outros setores, por exemplo, a indústria alimentar. Para isso, também existem ofertas adequadas na família KR CYBERTECH nano. “A demanda por soluções de robô de uso flexível para a baixa classe de capacidade de carga de 6 a 10 kg sem transformador está crescendo”, informa Markus Hollfelder-Asam, gerente de portfólio da KUKA. “Com o micro KR C5, um plugue normal de 220/230 volts é adequado para a maioria das aplicações alvo. Isto cria mais confiabilidade, economiza esforço e dinheiro, por exemplo, para a adaptação da infraestrutura local, que acabaria por ser necessário”.
Pequeno, flexível, inteligente: O KR C5 micro apoia padrões de bus de campo atuais para a integração em células e linhas

Preciso em qualquer posição

Devido a seu design esguio e painel de conexão compacto, o KR CYBERTECH nano requer menos espaço no piso e também é adequado para células estreitas. O KR C5 micro também se torna pequeno - graças a seu design 70% menor e a pegada reduzida em mais de 50% em comparação com o KR C4 compact. O seu tamanho e o peso de apenas 9 kg permitem inúmeras possibilidades de instalação. O KR CYBERTECH nano pode ser montado em qualquer posição, no piso, no teto, na parede, e em qualquer ângulo”, esclarece Hollfelder-Asam. “A unidade de controle acompanha seu movimento e permite várias posições de montagem em armário, rack e independente - até seis posições de instalação diferentes são possíveis com o micro KR C5”.
Design esguio: O robô de manuseio possui um dos menores manípulos centrais da sua categoria 
O pacote da unidade de controle de robôs pequenos micro KR C5 e da família KR CYBERTECH nano permite mais flexibilidade

Economizar muita energia, prescindir da baixa performance

O micro KR C5 apresenta um desenho de controlador com otimização de energia - no modo de poupança de energia, o consumo de energia é reduzido em mais de 50%, em comparação com o KR C4 compact. A mudança da antiga para a nova geração de KR CYBERTECH nano é fácil para os clientes porque o padrão dos furos, a pegada, a flange e as posições de montagem nos eixos permaneceram iguais. A mudança para uma unidade de controle menor faz apenas uma pequena diferença em termos de características do robô, velocidade do eixo e aceleração, destaca Markus Hollfelder-Asam. “Porém, em um grande número de aplicações do KR CYBERTECH nano, vemos apenas pequenas reduções no desempenho com o KR C5 micro no final da aplicação”, diz Hollfelder-Asam. “A nova combinação faz tudo o que o predecessor do KR C4 compact conseguia fazer, e muitas vezes um pouco mais, tornando-a muito atraente em uma ampla gama de aplicações”.

“Exatamente o que foi encomendado pelo mercado”

A combinação com o KR C5 S-Size continua sendo recomendada somente para clientes que já operam em velocidade máxima e querem usar o modo dinâmico. Desde 15 de janeiro 2022, o pacote de KR C5 micro e KR CYBERTECH nano está disponível para pré-encomenda. Markus Hollfelder-Asam destaca: “Esta combinação é exatamente o que foi encomendado pelo mercado. Tem muitas vantagens, pode ser incorporada de forma muito sensata em espaço limitado de instalação e com maior flexibilidade”.

Você também pode estar interessado em