Seleccione tu localización:

Ubicación

Aún más flexible: KR CYBERTECH nano disponible con el control KR C5 micro

Muchos clientes de KUKA que ya utilizaban los robots con muñeca central de la familia KR CYBERTECH nano. Querían un sistema que funcionase con electricidad directamente desde el enchufe. Y su deseo llegó a los oídos de los expertos en automatización de Augsburgo: a partir de abril, la nueva generación del KR CYBERTECH nano pasará a funcionar también con la unidad de control para robots pequeños KR C5 micro.

14 de enero de 2022


Ya sea para el montaje del PCB, la pintura, el pegado, el mecanizado y el pulido, el embalaje o la soldadura con gas de protección: la nueva generación de robots KR CYBERTECH nano es capaz de hacer frente a múltiples desafíos. Entre sus muchas cualidades también se incluye la máxima precisión en el desplazamiento de trayectoria. Hasta el momento era compatible con la KR C5 S-Size. A partir de abril de 2022, el KR CYBERTECH nano también podrá controlarse mediante la KR C5 micro con seis posiciones de montaje, ideal para un diseño de células compacto. La nueva combinación, que ya se puede solicitar, permite que el robot funcione sin transformador.

Un robot flexible sin necesidad de transformador

Los robots de la familia KR CYBERTECH nano tienen mucha demanda, sobre todo en la industria electrónica. Sin embargo, su éxito se extiende cada vez más a otras áreas, como por ejemplo la industria alimentaria. La familia KR CYBERTECH nano también cuenta con opciones adecuadas para estos sectores. «La demanda de robots flexibles para la categoría de cargas bajas de entre 6 y 10 kg sin transformador está creciendo», afirma Markus Hollfelder-Asam, gestor de la cartera de KUKA. «Con el KR C5 micro, una toma de corriente normal de 220/230 voltios es lo adecuado para la mayoría de las aplicaciones objetivo. Esto aumenta la fiabilidad y ahorra esfuerzo y dinero, por ejemplo, para la adaptación de la infraestructura local que de otro modo sería necesaria».
Pequeño, flexible e inteligente: el KR C5 micro es compatible con los estándares actuales de bus de campo para la integración de células y líneas

Precisión en cualquier posición

Gracias a su esbelto diseño y al panel de conexiones compacto, el KR CYBERTECH nano requiere menos espacio de instalación y también es adecuado para células estrechas. La KR C5 micro también se reduce gracias a su diseño un 70 % más pequeño y a la reducción de más del 50 % del espacio necesario en comparación con el KR C4 compact. Su tamaño y su peso, de tan solo 9 kg, ofrecen numerosas posibilidades de instalación. «El KR CYBERTECH nano se adapta a cualquier ángulo que se elija y a cualquier posición de montaje, ya sea en el suelo, en el techo o en la pared», aclara Holfelder-Asam. «La unidad de control también ofrece varias posibilidades de montaje en armario, bastidor y autónoma («stand-alone»): la KR C5 micro permite hasta seis posiciones de montaje diferentes».
 
Diseño esbelto: el robot de manipulación tiene una de las muñecas centrales más pequeñas de su clase 
La combinación de la unidad de control para robots pequeños KR C5 micro y la familia KR CYBERTECH nano aporta una mayor flexibilidad

Ahorrar mucha energía sin renunciar al rendimiento

El KR C5 micro presenta un diseño de regulador optimizado desde el punto de vista energético: en el modo de ahorro de energía, el consumo se reduce a más del 50 % en comparación con el KR C4 compact. Para los clientes, pasar de la antigua generación del KR CYBERTECH nano a la nueva no supone ningún esfuerzo, ya que el patrón de agujeros, el espacio, la brida y las posiciones de montaje en los ejes siguen siendo iguales. Markus Hollfelder-Asam señala que el cambio a una unidad de control más pequeña implica una ligera diferencia en cuanto a las características del robot, la velocidad del eje y la aceleración. «No obstante, en un gran número de aplicaciones del KR CYBERTECH nano, solo observamos unas reducciones mínimas de rendimiento con la KR C5 micro al final de la aplicación», afirma Hollfelder-Asam. «La nueva combinación ofrece todo lo que su predecesora podía hacer en la KR C4 compact y, a menudo, incluso un poco más. Por lo tanto, es una solución muy atractiva para un gran número de aplicaciones».

«Justo lo que ha pedido el mercado»

La combinación con la KR C5 S-Size solo se recomienda a aquellos clientes que ya producen al máximo rendimiento y que desean exprimir el modo dinámico al 100 %. El paquete de KR C5 micro y KR CYBERTECH nano se puede solicitar a partir del 15 de enero de 2022. Markus Hollfelder-Asam añade: «Esta combinación es exactamente lo que ha pedido el mercado. Tiene muchas ventajas, puede montarse de forma práctica en espacios de instalación limitados y ofrece más flexibilidad».