Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Une amélioration constante : la KR CYBERTECH nano est désormais disponible avec la KR C5 micro

De nombreux clients KUKA utilisent déjà avec succès des robots de la famille KR CYBERTECH nano, souhaitaient un système fonctionnant avec du courant provenant d'une prise électrique. Les experts en automatisation d'Augsbourg ont réagi : à partir d'avril, la nouvelle génération de KR CYBERTECH nano fonctionne désormais aussi sur le contrôleur de petits robots KR C5 micro.

14 janvier 2022


Qu'il s'agisse de montage PCB, de peinture, de collage, d'usinage mécanique et de polissage, d'emballage ou de soudage à l’arc sous protection gazeuse : la nouvelle génération de robots KR CYBERTECH nano relève de nombreux défis. Leurs qualités comprennent également la plus grande précision lors du déplacement sur trajectoire. Jusqu'à présent, elle s'harmonisait avec la KR C5 S-Size. À partir d'avril 2022, le KR CYBERTECH nano fonctionnera également sur la KR C5 micro avec six positions de montage, parfaitement adaptée à un design compact des cellules. La nouvelle combinaison, qui peut être commandée dès maintenant, permet de faire fonctionner le robot sans transformateur.

Une solution robotique flexible sans transformateur

Les robots de la famille KR CYBERTECH nano sont surtout appréciés de l'industrie électronique. Cependant, ils conquièrent de plus en plus d'autres secteurs, comme l' industrie agro-alimentaire. Pour cela, la famille KR CYBERTECH nano propose également des offres adaptées. « La demande de solutions robotiques utilisables de manière flexible pour la catégorie de faibles charges de 6 à 10 kg sans transformateur est en pleine croissance », relate Markus Hollfelder-Asam, gestionnaire de produits chez KUKA. « Avec la KR C5 micro, une prise de courant normale de 220/230 volts convient à la plupart des applications cibles. Cela crée plus de fiabilité, réduit les efforts et permet des économies d'argent, par exemple pour l'adaptation de l'infrastructure locale qui serait nécessaire. »
Petit, flexible, intelligent : la KR C5 micro est compatible avec les standards actuels de bus de champ pour l’intégration dans des cellules et des lignes

Précis dans toutes les positions

Du fait de son design affiné et de son panneau de raccordement compact, le KR CYBERTECH nano nécessite moins d'espace au sol et convient également aux cellules étroites. La baie de contrôle KR C5 micro se fait également toute petite, grâce à sa construction d’une taille réduite de 70% et à sa surface au sol réduite de plus de 50% par rapport à laKR C4 compact. Sa taille et son poids de seulement 9 kg permettent de nombreuses possibilités de montage. « Le KR CYBERTECH nano s'adapte à n'importe quelle position de montage comme le sol, le plafond, le mur, et ce, avec un angle librement choisi », explique M. Hollfelder-Asam. « Le contrôleur suit le mouvement et permet diverses positions de montage en armoire, en baie et en stand alone - jusqu'à six positions de montage différentes sont possibles avec la KR C5 micro. »
 
Design affiné : le robot de manutention a l'un des plus petits poignets en ligne de sa catégorie 
Le pack composé du contrôleur de petits robots KR C5 micro et de la famille KR CYBERTECH nano offre plus de flexibilité

Économiser beaucoup d'énergie, assurer beaucoup de performances

La KR C5 micro présente un design de régulateur optimisé sur le plan énergétique ; en mode économie d'énergie, la consommation d'énergie est réduite de plus de 50% par rapport à la KR C4 compact. Le passage de l'ancienne à la nouvelle génération de KR CYBERTECH nano est cependant facile pour les clients, car la disposition des trous, la surface au sol, la bride et les positions de montage sur les axes sont restés les mêmes. Le passage à un contrôleur plus petit entraîne une légère différence en termes de caractéristiques du robot, de vitesse des axes et d'accélération, souligne Markus Hollfelder-Asam. « Pour un grand nombre d'applications du KR CYBERTECH nano, nous ne voyons cependant que de légères réductions de performance avec la KR C5 micro, au final, dans l'application », déclare M. Hollfelder-Asam. « La nouvelle combinaison apporte cependant tout ce que son prédécesseur pouvait faire sur la KR C4 compact, mais avec une multitude de caractéristiques supplémentaires, ce qui la rend très attractive dans une multitude d'applications. »

« Exactement ce que le marché a commandé »

Les clients qui l'utilisent déjà à la vitesse maximale et qui souhaitent exploiter au maximum le mode dynamique continueront de recevoir des recommandations au sujet la combinaison avec la KR C5 S-Size. Depuis le 15 janvier 2022, le pack composé de la KR C5 micro et du KR CYBERTECH nano est disponible en pré-commande. Markus Hollfelder-Asam souligne : « Cette combinaison correspond exactement à ce qui a été commandé par le marché. Elle présente de nombreux avantages, peut être introduite de manière très judicieuse dans un espace de montage limité, le tout avec une plus grande flexibilité. »

Vous pourriez aussi être intéressé par