Vyberte si svoje miesto:

Miesto

Více flexibilní: KR CYBERTECH nano nyní k dispozici s KR C5 micro

Mnoho zákazníků společnosti KUKA, kteří již úspěšně používají roboty s centrální rukou z rodiny KR CYBERTECH nano, si přálo systém, který funguje s elektřinou přímo ze zásuvky. Odborníci na automatizaci z Augsburgu reagovali: Od dubna poběží nová generace KR CYBERTECH nano tedy také na řídicí jednotce malého robota KR C5 micro.

14. januára 2022


Ať už se jedná o montáž DPS, lakování, lepení, mechanické obrábění a leštění, balení nebo svařování v ochranné atmosféře: Nová generace robotů KR CYBERTECH nano zvládá rozmanité výzvy. Její kvality zahrnují také nejvyšší přesnost dráhového pojezdu. Dosud harmonizovala s KR C5 S-Size. Od dubna 2022 poběží KR CYBERTECH nano také na KR C5 micro s šesti montážními polohami, dokonale se hodí pro kompaktní design buněk. Nová kombinace, kterou je možné ihned objednat, navíc umožňuje provoz robota bez transformátoru.

Flexibilní robotické řešení bez transformátoru

Roboty z rodiny KR CYBERTECH nano jsou především žádané v elektronickém průmyslu. Stále více však dobývají další odvětví, např. potravinářský průmysl. I pro ně má rodina KR CYBERTECH nano vhodné nabídky. „Poptávka po flexibilně použitelných robotických řešeních pro třídu nízkého užitečného zatížení od 6 do 10 kg bez transformátoru roste,“ říká Markus Hollfelder-Asam, manažer portfolia u společnosti KUKA. „S KR C5 micro je normální zásuvka s 220/230 V vhodná pro většinu cílových použití. To zajišťuje větší spolehlivost, šetří náklady a peníze, například pro přizpůsobení místní infrastruktury, která je jinak nezbytná.“
Malý, flexibilní, chytrý: KR C5 micro podporuje aktuální standardy polních sběrnic k integraci buněk a linek

Přesný v každé poloze

KR CYBERTECH nano potřebuje díky štíhlému designu a kompaktnímu propojovacímu panelu méně místa na instalaci a je vhodný také pro úzké buňky. KR C5 micro je také malý – díky své o 70 % menší konstrukcio více než 50 %menšímu instalačnímu půdorysu ve srovnání s KR C4 compact. Jeho velikost a hmotnost pouhých 9 kg dovolují četné možnosti montáže. „KR CYBERTECH nano se hodí do jakékoli montážní polohy jako je podlaha, strop, stěna, a to pod libovolně volitelným úhlem“, vysvětluje Hollfelder-Asam. „Řídicí jednotka spolupracuje a dovoluje různé montážní polohy skříně, rozváděče a samostatné montážní polohy – s KR C5 micro je možných až šest různých montážních poloh.“
 
Štíhlý design: Manipulační robot má jednu z nejmenších centrálních rukou ve své třídě 
Spojení řídicí jednotky malého robota KR C5 micro a rodiny KR CYBERTECH nano otevírá prostor pro větší flexibilitu

Vzdejte se malého výkonu, ušetříte hodně energie

KR C5 micro má energeticky optimalizovaný design regulátoru – v úsporném energetickém režimu je spotřeba energie ve srovnání s KR C4 compact nižší o více než 50 %. Přechod ze staré na novou generaci KR CYBERTECH nano je však pro zákazníky snadný, protože děrný vzor, instalační půdorys, příruba a montážní polohy na osách zůstaly stejné. Malý rozdíl týkající se parametrů robota, rychlosti os a zrychlení přináší přechod na menší řídicí jednotku, zdůrazňuje Markus Hollfelder-Asam. „V případě velkého počtu použití KR CYBERTECH nano vidíme s KR C5 micro nakonec v aplikaci jen nepatrné snížení výkonu,“ říká Hollfelder-Asam. „Vše, co uměl předchůdce na KR C4 compact, a často dokonce o něco více, si však nová kombinace nese s sebou a tím je velmi atraktivní při velkém počtu použití.“

„Přesně to, co si trh objednal“

Kombinace s KR C5 S-Size se nadále doporučuje jen zákazníkům, kteří již jedou maximálním tempem a chtějí překonat dynamický režim. Od 15. ledna 2022 si lze balíček KR C5 micro a KR CYBERTECH nano předem objednat. Markus Hollfelder-Asam zdůrazňuje: „Tato kombinace je přesně to, co si trh objednal. Má mnoho výhod, má smysl jej umístit v omezeném prostoru pro instalaci, a to při větší flexibilitě.“