Kies uw locatie:

Land

Nieuwe cel voor wrijvingsroerlassen breidt de contractproductie bij KUKA uit

Een nieuwe roerwrijvingslascel van KUKA, de cell4_FSW, last zelfs grote componenten met hoge naadsterkte en minimale lasvervorming. Hierbij is de cel maximaal flexibel – waarvan ondernemingen nu ook in het kader van contractuele productie profiteren.

20 september 2021


KUKA biedt naast robots, software en installaties ook de contractuele productie voor speciale lasprocessen en componenten in elke batchgrootte aan. Hiervoor heeft de automatiseringsspecialist nu zijn eigen machinepark met een innovatieve lascel voor roerwrijvingslassen uitgebreid, de cell4_FSW („Friction Stir Welding“). Roerwrijvingslassen opent in de eerste plaats nieuwe mogelijkheden voor het verbinden van materialen die voorheen slechts in beperkte mate lasbaar werden geacht: bijvoorbeeld aluminium- en koperlegeringen met hoge weerstand.
De modulaire cel vereenvoudigt voor ondernemingen de toegang tot de wereld van Friction Stir Welding (FSW)

Altijd in beweging: roerwrijvingslassen als proces voor contractuele productie

Het proces is overal van nut waar de naden werkelijk dicht moeten zijn en gelijktijdig een hoge weerstand moeten hebben. Bijvoorbeeld voor structuurcomponenten in de automobielindustrie of voor de lucht- en ruimtevaart. Dankzij de modulaire opbouw van de cel kan KUKA aan bijna elke wens voldoen. De cell4_FSW is maximaal flexibel voor contractuele productie – en kan ook voor ondernemingen die in een eigen cel investeren individueel worden geconfigureerd. Nog een pluspunt: het robotgebaseerde roerwrijvingslassen is in vergelijking met de portaaloplossing flexibeler en goedkoper.
Flexibel voor de contractuele productie: de Friction Stir Welding-cel zorgt voor perfecte lasnaden

Compacte cel voor grote prestaties

„Kleine componenten kan iedereen lassen. Grote componenten kunnen slechts enkelen“, aldus Rainer Simanowski, hoofd Technology Services bij KUKA. „Onze productiecel is met twee werktafels van elk drie en een halve meter optimaal uitgerust voor grotere componenten. Bovendien hebben we twee mogelijkheden om de cel te laden: via hefpoorten voor kleine componenten en via klappoorten die over de hele breedte van de werktafel opengaan.“ 
Grote componenten kunnen via twee vouwdeuren in de cel worden gebracht
Productveelvoud en flexibele aanpassing aan productiecapaciteiten: de cell4_FSW breidt de contractuele productie uit

KUKA ondersteuning van bij de start 

Grootte telt, maar net zo goed de knowhow over het onderdeel en de productontwikkeling. In het kader van de contractuele productie ondersteunt KUKA zijn klanten van het begin af aan, begeleidt ze bij de juiste keuze van het lasproces en voert opdrachten onafhankelijk van het productievolume uit. De cell4_FSW is een uitbreiding van het KUKA-portfolio. Dit omvat al een omvangrijk machinepark voor magnetarc-lassen en roterend wrijvingslassen – om te gebruiken voor prototype- en serieproductie in elke seriegrootte.

Robotondersteund roerwrijvingslassen: KUKA vereenvoudigt toegang

Als verbindingsproces voor aluminium- en koperwerkstoffen is het roerwrijvingslassen ideaal geschikt: er kan ook een stuikverbinding of een overlaplasverbinding worden gemaakt. Langs de raakvlakken van de te verbinden werkstukken wordt een roterend gereedschap („pin“) geleid. De laswartme wordt door wrijving tot stand gebracht. Het materiaal langs de lasnaad wordt hierbij alleen geplastificeerd en niet vloeibaar gemaakt. Een enorm voordeel bij gebruik van aluminium werkstoffen: De naden zijn vrij van poriën en scheuren en zijn dus druk- en vacuümdicht. „Met onze cel vereenvoudigen we voor producerende ondernemingen de toegang tot deze technologie“, aldus Simanowski. „Betaalbaar, met een flexibele installatie die het roerwrijvingslassen voor elke seriegrootte attractief maakt.“

Betaalbaar, flexibel, eenvoudig toegankelijk voor ondernemingen: onze productiecel maakt het roerwrijvingslassen voor elke batchgrootte attractief.

Rainer Simanowski, hoofd Technology Services bij KUKA

Wanneer is contractuele productie rendabel? 

 Vooral kleine en middelgrote ondernemingen profiteren van contractuele productie. Wij ondersteunen u bij alle vragen over het roerwrijvingslassen en doen u een vrijblijvende offerte toekomen.

Meer weten over roerwrijvingslassen bij KUKA