Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Nowy moduł do zgrzewania tarciowego z przemieszczeniem umożliwia produkcję na zlecenie w KUKA

Nowy moduł do zgrzewania tarciowego z przemieszczeniem firmy KUKA – cell4_FSW – zgrzewa nawet duże podzespoły, zapewniając przy tym wysoką wytrzymałość spoiny i minimalne odkształcenia podczas spawania. Ponadto moduł oferuje maksymalną elastyczność – dlatego przedsiębiorstwa wiele zyskują nawet w ramach produkcji na zlecenie.

20 września 2021


Oprócz robotów, oprogramowania i instalacji, KUKA oferuje również wykonywanie specjalnych procesów spawalniczych i produkcję dowolnej partii podzespołów na zlecenie (podwykonawstwo). Dlatego specjalista od automatyzacji wyposażył własny park maszyn w innowacyjny moduł spawalniczy do zgrzewania tarciowego z przemieszczeniem: cell4_FSW („Friction Stir Welding”). Zgrzewanie tarciowe z przemieszczeniem otwiera nowe możliwości łączenia materiałów, które dotychczas były uznawane za trudne do spawania: na przykład stopy aluminium i miedzi o wysokiej wytrzymałości.
Moduł ułatwia przedsiębiorstwom wejście do świata Friction Stir Welding (FSW)

Zawsze w ruchu: zgrzewanie tarciowe z przemieszczeniem jako produkcja na zlecenie (podwykonawstwo)

Ta metoda jest pożądana wszędzie tam, gdzie spoiny muszą być bardzo szczelne i jednocześnie bardzo wytrzymałe. Na przykład do elementów strukturalnych w przemyśle motoryzacyjnym, lotnictwie i astronautyce. Dzięki modułowej konstrukcji, moduł KUKA może spełnić niemal każde życzenie klienta. cell4_FSW zapewnia maksymalną elastyczność podczas produkcji na zlecenie – dlatego przedsiębiorstwa, które zainwestują we własny moduł, mogą go indywidualnie skonfigurować. Ponadto zrobotyzowane zgrzewanie tarciowe z przemieszczeniem jest bardziej elastyczne i korzystniejsze cenowo niż technologia portalowa.
Elastyczna produkcja na zlecenie: Moduł Friction Stir Welding tworzy idealne spoiny spawalnicze

Kompaktowy moduł poradzi sobie nawet z dużymi podzespołami

„Jest wiele firm będących w stanie zgrzać małe komponenty. Ale niewiele jest w stanie zgrzewać duże” – mówi Rainer Simanowski, kierownik ds. usług technologicznych w KUKA. „Nasz moduł produkcyjny jest wyposażony w dwa stoły robocze o wymiarach 3 x 1,5 metra, dlatego doskonale nadaje do dużych podzespołów. Poza tym oferowane są dwie opcje wyposażenia modułu: w bramę podnoszoną dla małych części oraz w bramę harmonijkową, którą można otworzyć na całą szerokość stołu roboczego”.
Duże podzespoły można wkładać do modułu przez dwie bramy harmonijkowe
Różnorodność produktów i możliwość elastycznego dopasowania do mocy produkcyjnych: cell4_FSW rozszerza produkcję na zlecenie

KUKA wspiera klientów od samego początku 

W produkcji konkretnych komponentów i produktów – prócz wielkości – znaczenie ma także know-how. W ramach produkcji na zlecenie KUKA od samego początku wspiera swoich klientów, pomagając im w wyborze odpowiedniego procesu zgrzewania i realizując zlecenia niezależnie od produkowanej ilości. cell4_FSW rozszerza portfolio KUKA w tym zakresie: obejmuje ono obszerny park maszyn przeznaczonych do zgrzewania metodą Magnetarc i zgrzewania rotacyjnego – do produkcji dowolnej partii prototypów i produkcji seryjnej.

Zrobotyzowane zgrzewanie tarciowe z przemieszczeniem: KUKA ułatwia dostęp do technologii

Zgrzewanie tarciowe z przemieszczeniem idealnie nadaje się do łączenia aluminium i miedzi: pozwala na stworzenie połączeń doczołowych lub zakładkowych. Wzdłuż powierzchni stykowych łączonych przedmiotów obrabianych prowadzone jest obracające się narzędzie („trzpień”). Ciepło niezbędne do zgrzewania jest wytwarzane poprzez tarcie. Materiał wzdłuż spoiny spawalniczej staje się plastyczny, ale nie płynny. Duża zaleta podczas obróbki aluminium: spoiny są pozbawione porów oraz pęknięć i tym samym odporne na ciśnienie i podciśnienie. „Nasz moduł ułatwia dostęp przedsiębiorstwom produkcyjnym do tej technologii” – mówi Simanowski. „Atrakcyjny cenowo i dostępny z elastyczną instalacją, która może przygotować każdą partię produktów w ramach zgrzewania tarciowego z przemieszczeniem.”

Atrakcyjny cenowo, elastyczny, łatwo dostępny dla każdego przedsiębiorstwa: nasz moduł produkcyjny pomoże przygotować każdą partię produktów w ramach zgrzewania tarciowego z przemieszczeniem.

Rainer Simanowski, kierownik ds. usług technologicznych w KUKA

Kiedy produkcja na zlecenie się opłaca? 

 Przede wszystkim dzięki produkcji na zlecenie zyskują średniej wielkości przedsiębiorstwa. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące zgrzewania tarciowego z przemieszczeniem i przygotujemy dla Państwa ofertę budżetową.

Dowiedz się więcej o zgrzewaniu tarciowym z przemieszczeniem w KUKA