Kies uw locatie:

Land

Stevige grip, zelfs op buigzame onderdelen: KR CYBERTECH automatiseert montage van batterijpakketten

Het produceren van batterijen voor elektrische voertuigen is een gevaarlijke aangelegenheid. Dat komt door de enorme spanning bij het elektrisch verbinden van batterijmodules. Samen met KOSTAL Kontakt Systeme GmbH en KUKA heeft Liebherr-Verzahntechnik GmbH nu een technologie ontwikkeld met twee robots van de KR CYBERTECH nano-serie, waarmee modules voor hoogspanningsbatterijen veilig en efficiënt kunnen worden verbonden.


Automatisering geeft E-Mobility wind mee

Ze zijn stil, halen steeds meer stroom uit hernieuwbare energiebronnen, veroorzaken minder CO2-uitstoot en brengen lagere kosten voor reparatie en onderhoud met zich mee: elektrische voertuigen zijn de toekomst. Naar schatting rijden er over de hele wereld momenteel meer dan 27 miljoen plug-in-hybrids en elektrische auto's rond. En als veel grote landen de toelating van verbrandingsmotoren tussen 2030 en 2035 inperken, zal dit aantal nog aanzienlijk toenemen. KUKA zag al in een vroeg stadium het potentieel van e-mobiliteit. Sinds 2014 optimaliseert de automatiseringsspecialist uit Augsburg zijn productportfolio voor de speciale eisen waaraan bij de productie van elektronische componenten voor de auto-industrie moet worden voldaan. Daarvan profiteert nu ook Liebherr-Verzahntechnik GmbH in Kempten. Daar ontstond met behulp van robots een applicatie die fabrikanten van elektrische voertuigen en hun toeleveranciers meer veiligheid en hogere productiviteit kan opleveren. Want wat zou een elektrische auto zijn zonder het hart, de batterij?
Twee robots van het type KR CYBERTECH nano ARC HW verbinden de modules van de hoogspanningsbatterij en tillen de veiligheid en efficiëntie van de accuproductie naar een hoger niveau.

Robotgebaseerde montage zorgt voor meer veiligheid bij productie van hoogspanningsbatterijen

De hoogspanningsbatterij bevat een enorme hoeveelheid energie en is maatgevend voor de actieradius en laadtijd van het voertuig. De hoogspanningsbatterij bestaat uit meerdere modules, die elektrisch met elkaar worden verbonden tot een accupack. Na het verbinden bereiken deze accusystemen uitgangsspanningen tussen 400 en 800 volt gelijkspanning. De hiervoor vaak gebruikte verbindingen met stroomrails, zogeheten busbars, vormen echter vanwege de blootliggende contactvlakken een veiligheidsrisico voor medewerkers. 
Tegelijkertijd bewegen de robots met de insteekbare moduleverbinders omlaag naar de accumodules.
Een alternatief hiervoor is het gebruik van insteekbare modulekoppelingen. Het bedrijf uit de Allgäu regio in Zuid-Duitsland heeft samen met KOSTAL Kontakt Systeme GmbH en met behulp van robots een innovatief proces ontwikkeld voor geautomatiseerde montage van insteekbare moduleverbinders met flexibele leidingen. Insteekbare, geïsoleerde en flexibele moduleverbinders van de firma KOSTAL voorkomen onbedoeld contact met spanningvoerende onderdelen en kunnen ondanks hun hoge elasticiteit automatisch worden aangesloten – met de benodigde flexibiliteit en in de vereiste takttijd.

Om hoogspanningsbatterijen in grote aantallen rendabel te produceren, speelt automatisering een sleutelrol.

Viktor Bayrhof, productmanager voor automatiseringssystemen bij Liebherr-Verzahntechnik GmbH

E-mobiliteit: een echte innovatie met holle-asrobots en speciale software

Voor de aansluitprocedure zelf zijn per cel twee KR CYBERTECH nano ARC HW robots verantwoordelijk. Deze holle-asrobots worden verder vooral gebruikt bij het schermgaslassen. Hun compacte constructie en grote reikwijdte en de mogelijkheid van kabelgeleiding door de handas maakten ze echter ook voor deze toepassing de perfecte keuze. Daarnaast koos het team van Liebherr-Verzahntechnik GmbH voor het softwarepakket KUKA.RoboTeam. Dit maakt de gesynchroniseerde samenwerking van twee of meer robots mogelijk. Daarbij worden programma en beweging in real time op elkaar afgestemd, zodat zelfs complexe processen – zoals het samenvoegen van buigzame onderdelen – slagen. Een echte innovatie op het gebied van elektromobiliteit.
In een cel sluiten twee KR CYBERTECH nano ARC HW robots de elektronische verbindingen aan.
De beide robotarmen werken in de productie van hoogspanningsbatterijen synchroon samen, aangestuurd door het softwarepakket KUKA.RoboTeam.

Tekort aan geschoolde arbeidskrachten drijft automatisering aan

De meeste processtappen in de productie van accu's verlopen vandaag al volautomatisch om te voldoen aan de eisen van de auto-industrie aan bijvoorbeeld takttijden, aantallen, kwaliteit en productiekosten. Ook het tekort aan geschoolde arbeidskrachten drijft de sterke automatiseringstrend aan. Er zijn steeds minder vakmensen die bereid zijn zo'n monotone, lichamelijk belastende en tegelijkertijd veeleisende taak op zich te nemen. De firma KOSTAL Kontakt Systeme GmbH uit Lüdenscheid, die sinds 1938 steekverbindingen voor de voertuigindustrie produceert en verkoopt, zag hier een gat in de markt. Het bedrijf ontwikkelde een connector die geschikt is voor zowel handmatig als geautomatiseerd insteken. Martin Wolter, teamleider Ontwikkeling bij KOSTAL, vertelt: “Veiligheid speelt hier een heel grote rol – omdat het om hoogspanningscontacten gaat, moeten ze beschermd zijn tegen aanraken. Dit is vergelijkbaar met een stopcontact: ook hier zijn de contacten beschermd tegen onbedoeld contact met vingers. Het verschil is dat de steekverbinding in het voertuig wordt blootgesteld aan trillingen en aan hoge en lage temperaturen.”

Ons systeem is zeer robuust en draagt onder wisselende belastingen gedurende de hele levensduur betrouwbaar stroom over.

Martin Wolter, teamleider Ontwikkeling bij KOSTAL Kontakt Systeme GmbH
Dankzij het slanke design van de KR CYBERTECH nano ARC HW passen er twee robots in een compacte cel.

Mijlpaal voor elektromobiliteit in de montage van accupacks

Vervolgens zocht KOSTAL een automatiseringsspecialist om het nieuwe product geschikt te maken voor serieproductie. Die vond KOSTAL bij Liebherr-Verzahntechnik GmbH in Kempten. De onderneming uit de Allgäu levert al sinds 1969 innovatieve oplossingen aan talrijke autofabrikanten en -toeleveranciers, maar ook aan klanten uit de sectoren installatiebouw, aerospace en bouwmachines. 
Viktor Bayrhof bij de innovatieve cel die al na anderhalf jaar kon worden gepresenteerd op de Battery Show.
Viktor Bayrhof, productmanager Automatiseringssystemen, vertelt: “Het was een win-winsituatie. Wij, als relatief nieuwe speler op het gebied van accumontage, hebben een Unique Selling Point gevonden en de firma KOSTAL iemand die zijn product automatiseert.” De Allgäuers werken al meer dan tien jaar nauw samen met KUKA. De drie ondernemingen gingen samen aan de slag en al na anderhalf jaar kon de nieuwe robotcel op de Battery Show in Stuttgart getoond worden.

Montage: Robot sluiten buigzame kabels aan

Daar trokken ze veel aandacht. Want de insteekbare modulekoppelingen met flexibele leidingen bieden in tegenstelling tot schroefverbindingen met busbars nog meer voordelen: ze zijn eenvoudiger te monteren, omdat alleen de stekker en de contrastekker met elkaar hoeven te worden verbonden, en ze kunnen tijdens het gebruik van het voertuig trillingen compenseren, zodat het elektrische contact minder vaak door slijtage verbroken raakt. De opbouw ervan biedt ook voordelen bij een latere vervanging van de accumodules, bijvoorbeeld voor second-life-toepassingen of voor de recycling van de modules in het accupack. Het enige bezwaar: ze zijn buigzaam en vervormen daardoor al bij lage kracht- en momentbelastingen.
En de verbinding zit vast – een enorm belangrijke stap in de uitbouw van de e-mobiliteit.

Verwerking van buigzame delen vereist optimale oplossing

Het hanteren van buigzame onderdelen door machines is nog altijd een grote uitdaging in de montage: zo zijn bijvoorbeeld elastische leidingen, die zich in willekeurige bochten kunnen draaien, voor robots moeilijk vast te pakken. Gebaseerd op de KR CYBERTECH nano ARC HW heeft het bedrijf uit Kempten een speciale grijper ontwikkeld die de leidingen uit een blister pakt. Omdat de kabel binnen de blister niet nauwkeurig genoeg is voorgepositioneerd, wordt er een 2D-camera gebruikt: deze helpt bij het bepalen van de exacte grijpposities op de buigvormige, flexibele kabel en bij het exact boven de contrastekker positioneren van de moduleverbinder aan het einde van de kabel.
Met behulp van een 2D-camera kunnen de robots de buigzame delen van de hoogspanningsbatterij exact oppakken en insteken.

Met verenpakketten exact de goede hoeveelheid kracht

Omdat de stekker voorzichtig moet worden behandeld, is het insteekproces voor een probleemloos verloop ontkoppeld. Een verenpakket controleert de kracht die op de stekker en de vergrendeling van de stekker (ook Connector Position Assurance of CPA genoemd) wordt overgedragen. Vervolgens drukt een pneumatische cilinder de stekker in de contrastekker. Dit verenpakket veert in tot het krachtmoment van 70 newtonmeter bereikt is en de eindpositiesensor geactiveerd wordt. Parallel daaraan drukt de verend gelagerde vergrendelingsstift de CPA naar beneden. Zo is de CPA vergrendeld, de stekker procesveilig ingestoken en kan de grijper weer naar boven bewegen. In tegenstelling tot andere automatiseringsexperts lost Liebherr het insteekproces van de buigzame leidingen bewust niet op via trial-and-error-processen. Elke greep moet zitten. De reden daarvoor: de technologie moet geschikt zijn voor serieproductie en moet daarvoor streng vereiste takttijden kunnen aanhouden. Dat lukte meer dan goed: in plaats van de voorgeschreven 17 seconden behaalde het systeem een takttijd van elf seconden.

Uitstekende prestaties dankzij de juiste robot-softwarecombinatie

In het automatiseringsproces wordt de KR CYBERTECH nano ARC HW ingezet. De flexibele, voordelige industriële robot is gespecialiseerd in het werken met kleine onderdelen en kan ook moeilijk bereikbare insteekposities bereiken. Vanwege de bescherming tegen ongecontroleerde elektrostatische op- of ontlading (ESD) is hij ideaal voor het hanteren van gevoelige elektronische componenten. Om ook in compacte robotcellen te kunnen worden gebruikt, kan de slank ontworpen robot kleine ruimtes optimaal benutten. 
Via het handbedieningsapparaat KUKA smartPAD kan elke stap in de accuproductie worden gevolgd en gestuurd.
De software KUKA.RoboTeam stelt Liebherr in staat om beide grijpers samen te laten werken in master-slave-bedrijf, waardoor menselijke armen optimaal worden nagebootst. Zo kunnen de robots omgaan met verschillende kabellengten en insteekposities en positietoleranties compenseren. De geïntegreerde beeldherkenning helpt de werkelijke posities van de insteekpunten te bepalen. Ten slotte kan deze oplossing niet alleen worden gebruikt voor het maken van elektrische contacten, maar ook voor andere elastische onderdelen bij de productie van accu's, zoals bij het geautomatiseerde insteekproces van datakabels tussen het Battery Management System (BMS) en de Cell Management Controller (CMC).

Hoge kwaliteitsnormen: gewapend voor de elektromobiliteit

Volgens Martin Klaus, Global Business Development Manager Electronics bij KUKA, kunnen veel ondernemingen in de auto-industrie in de toekomst alleen met behulp van automatisering concurrerend blijven. “Door de trend van elektrische auto’s op batterijen en de toenemende technische vooruitgang in voertuigen neemt de hoeveelheid en diversiteit van complexe elektronische componenten in de auto aanzienlijk toe”, benadrukt Klaus, die verantwoordelijk is voor de afdeling Automotive Electronics. Deze componenten, onder andere inverters, elektromotoren, displays, camera's en regeleenheden, kunnen volgens Klaus “alleen met een hoge mate van automatisering in de vereiste kwaliteit en hoeveelheid worden geproduceerd.”
Dankzij het samenspel van hard- en software zijn de afzonderlijke componenten zeer goed bestuurbaar.

Met robotica kunnen veel processen worden gerealiseerd die in de elektronicaproductie nodig zijn.

Martin Klaus, Global Business Development Manager Electronics bij KUKA

Nieuw partnerschap bij accupackmontage klaar voor de toekomst

De robotspecialist uit Augsburg is hierop voorbereid en heeft ESD-beschermde en voor (droge) cleanrooms gecertificeerde robots in het portfolio. Viktor Bayrhof van Liebherr denkt er hetzelfde over. "Hoogspanningsaccusystemen zijn de duurste component van een elektrisch voertuig", aldus Bayrhof. “Om deze batterijen in grote aantallen rendabel te kunnen produceren, speelt automatisering een sleutelrol.” De door de betrokken bedrijven ontwikkelde oplossing kan het concurrentievermogen van ondernemingen ook in bewogen tijden waarborgen. Zo hebben ze hun productie permanent onder controle – inclusief de buigzame onderdelen.

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.

Kom meer te weten over de batterijproductie van KUKA