Scegli la tua località:

Posizione

KR C5 micro controllo per robot di piccole dimensioni 

Il controllo KR C5 micro offre il massimo in termini di performance, connettività e flessibilità, in uno spazio estremamente ridotto.


Controllo per minirobot KR C5 micro: piccolo, flessibile, smart

La piattaforma compatta, aperta e flessibile del controllo per robot di piccole dimensioni è in grado di integrarsi perfettamente nell'automazione. Grazie a diversi prodotti software KUKA è possibile realizzare rapidamente le più svariate applicazioni. KR C5 micro supporta anche gli attuali standard di bus di campo, per poter essere integrato nelle celle e nelle linee di produzione. 

Guarda al futuro con prestazioni altissime e la massima affidabilità 

Il controllo per robot di piccole dimensioni KR C5 micro è dotato delle risorse hardware necessarie e di porte IO flessibili per adattarsi rapidamente anche ai compiti e agli standard che gli riserverà il futuro. 
  • Ready for Digital

    • Integrazione trasparente in ambienti OT, IT e cloud
    • Interfacce IO ed Ethernet digitali, con supporto per diversi sistemi cloud
  • Compatibilità

    • Facilità di integrazione in infrastrutture già esistenti
    • Integrazione trasparente nel portafoglio di robot KUKA
    • Facile e intuitivo da comandare grazie al KUKA smartPAD inseribile
  • TCO basso

    • Minore consumo di energia
    • Complessità ridotta al minimo
    • Elevata affidabilità
  • Possibilità di impiego in qualunque campo

    • Conforme alle relative norme ISO in tutto il mondo
    • Disponibile in 25 lingue, anche le principali lingue asiatiche

Brochure: KR C5 micro in sintesi

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Per maggiori informazioni, come dati tecnici, caratteristiche, interfacce e accessori a corredo, consultare la brochure.

Scaricare la brochure (PDF)

Tutte le informazioni importanti sempre a portata di mano

Per ottenere le specifiche e la documentazione o per verificare la disponibilità del controller del robot, visitate KUKA Marketplace. Registratevi rapidamente su my.KUKA e avrete accesso immediato a tutte le informazioni.
Subito dopo l'avvenuta registrazione avrete accesso a numerose funzioni. Dopo la verifica del vostro account, riceverete anche informazioni e vantaggi specifici dell'azienda. Questo processo serve alla sicurezza del vostro login individuale e può richiedere alcuni giorni.

Potrebbe anche interessarti