위치를 선택하십시오:

위치

로봇은 고정밀, 짧은 사이클 시간, 초고속 사이클, 경량화를 통해 생산성 향상을 제공합니다.

개선된 속도, 출력 및 다재다능성: 이제 12 kg의 가반하중을 자랑하는 KR SCARA

전기자동차의 성공적 정착 및 재생 에너지의 성공으로 최근 개선된 작업반경 및 더 큰 가반하중의 Scara 로봇에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이런 배경에서 KUKA는 최대 12 kg을 움직일 수 있는 KR SCARA의 4가지 표준 버전 및 3가지 클린룸 버전을 개발했습니다. 이 로봇은 지금 바로 주문할 수 있으며 금년 말에 초도 물량이 인도될 예정입니다.

2022년 9월 7일


강력한 이점으로 작용하는 강력한 로봇 팔

12 kg 이하 가반하중 등급의 Scara 로봇은 현재 주로 아시아 지역에서 사용되고 있습니다. 하지만 이 기종의 산업용 로봇에 대한 수요가 세계의 다른 지역에서도 증가하고 있습니다. 전기자동차 산업, 예를 들어 배터리 제조의 스태킹, 태양광발전 시스템 제조사, 모듈 조립 또는 의약품 포장 구성 요소의 조립 또는 의약품 포장 등의 분야에서, 4축 Scara 로봇은 자동화 및 픽앤플레이스 작업에 다양한 목적으로 사용하거나 높은 정밀도가 요구되는 단순하고 단조로운 작업을 대신할 수 있습니다.

신형 KR SCARA 버전은 높은 수요를 자랑하는데, 이 기종은 개선된 가반하중 등급으로 KR SCARA 시리즈가 갖는 동일한 이점을 제공하기 때문입니다: 최단 사이클 타임, 우수한 반복 정밀도, 콤팩트한 디자인.

최고 속도를 자랑하는 KUKA 로봇

최대 12 kg 가반하중 등급으로 표준형 로봇뿐 아니라 클린룸 로봇에서도 다양한 3가지 작업반경을 선택할 수 있습니다: 650, 750 및 850 mm 작업반경. 표준 모델은 0.40초 ~ 0.42초 사이의 동급 최상의 사이클 시간을 자랑합니다. 클린룸 버전에서도 빠른 속도 및 단 0.42초 ~ 0.44초의 짧은 사이클 타임이 구현됩니다. 특히 포장 또는 Bin-Picking 작업을 수행할 수 있도록, 750 mm 작업반경의 이 Scara 로봇에는 매우 긴 Z축이 적용된 Z600 버전도 존재합니다. 그 길이는 전례 없이 긴 600 mm를 자랑하며 따라서 이 시리즈의 다른 버전보다 200 mm 더 긴 길이를 자랑합니다.

 


실험실 벤치마킹의 결과 KUKA의 신형 픽앤플레이스 Scara 로봇 성능은 다양한 분야에서 동급 로봇 중 최고 수준인 것으로 나타났습니다. 특히 그 사이클 타임 및 폭넓은 포트폴리오가 주목을 받고 있습니다. 원형 정확도에서 이 당사 기종이 전체 테스트 시리즈 중 최상의 값을 달성했습니다.

Kenny Li, KUKA 사 Product Manager

클린룸 환경에 적합

위치반복정밀도는 +/- 0.025 mm로, 가장 빠른 속도에서도 최상의 정밀도를 자랑합니다. KR SCARA의 이 신형 버전은 0 ~ 45도씨 사이의 온도에서 완벽하게 작동하고 단지 50 kg에 불과한 경량으로, 다양한 생산 환경에서 최상의 조건으로 사용할 수 있습니다. 내부에 배선된 케이블 가이드로 인해 이 신형 버전은 매우 콤팩트한 디자인을 자랑하며 청소가 용이하다는 이점이 있습니다. 표준 버전은 보호등급 IP20, 클린룸 버전은 보호등급 IP54 및 클린룸 등급 ISO 5의 요건을 충족합니다.

아래 링크에서 KR SCARA 로봇 시리즈에 대한 상세한 내용을 알아보시기 바랍니다

픽앤플레이스 어플리케이션, 클린룸에서 소형 부품의 조립, 핸들링 또는 테스트 과제에 상관없이 이 KUKA Scara 시리즈의 4축 로봇은 유연한 설치가 가능하고 우수한 반복 정밀도를 자랑하며 유지보수 비용이 절감됩니다. 여기에서 이 로봇 시리즈에 대한 상세한 정보를 확인하시기 바랍니다.

인텔리전트 자동화를 위한 완벽한 콤비네이션

산업용 로봇뿐 아니라 컨트롤러, 핸드헬드 컨트롤러 및 소프트웨어도 확인하실 수 있습니다. 소형 로봇 컨트롤러 KR C5 micro, 당사 소프트웨어KUKA smartPAD는 최대 가반하중 12 kg 이하의 모든 신형 모델의 간단한 조작을 보장합니다.

KUKA의 신형 Scara 모델

DIN EN ISO 14644-1 표준에 따른 인증을 획득하여 거의 모든 적용 영역에서 높은 안전성 요건을 만족시키는 이 버전은 이제 최대 12 kg 가반하중으로 주문할 수 있습니다. 지금 주문하시면 글로벌 초도 물량은 금년 말부터 공급될 예정입니다.

클린룸에서의 생산에 관한 다른 주제