공정 효율 극대화 위해 유연성을 갖춘 KUKA 마찰 교반 용접(FSW) 셀
KUKA의 표준 셀 중 하나인 KUKA cell4_FSW는 성장하는 e-모빌리티 시장을 위해 특별히 개발되었습니다.
모듈식 개념으로 탁월한 경제 효율은 물론 최대한의 범용성과 구성 옵션을 제공합니다.
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
최고의 공정 효율을 위한 모듈식 마찰 교반 용접 셀
모듈식 개념으로 탁월한 경제 효율은 물론 최대한의 범용성과 구성 옵션을 제공합니다.
모듈형 셀 개념은 1개 또는 2개의 로봇(단면 및 양면 용접)을 갖는 KUKA FSW 어플리케이션 모듈 을 기반으로 하며, 이는 특히 하이브리드 차량의 배터리 하우징, 파워 전자 하우징 또는 열 교환기에 적합합니다.
표준 구성:
셀 타입 | KUKA cell4_FSW 중형 싱글 KR | KUKA cell4_FSW 대형 듀얼 KR |
---|---|---|
치수 |
5.600 mm x 5.400 mm x 3.500 mm | 6.770 mm x 6.320 mm x 3.500 mm |
작업대 표면 |
1.400 mm x 800 mm (2 pieces) | 2.400 mm x 1.600 mm (2 pieces) |
설치 위치 |
28,2 m2 | 42,8 m2 |
무 게 |
ca. 5.000 kg | ca. 8.000 kg |
공정 제어 | KUKA PCD 507 (선택사항) | |
셀 구성 | Siemens TIA Portal series 1500, KUKA.SafeOperation, 2 rolling gates with protection against stepping behind and light curtain, polycarbonate fence with 1 or 2 maintenance door(s) and guard locking | |
FSW 어플리케이션 모듈 | 1 x (FSW 어플리케이션 모듈) | 2 x (FSW 어플리케이션 모듈) |
로봇 타입 | KR FORTEC (KR 500 R2830 MT) | |
로봇 컨트롤러 | KR C4 with KSS 8.6 | |
셀 조작 | KUKA.HMI Advanced (23,4“Display with IPC) |
KUKA Friction Welding