위치를 선택하십시오:

국가

KUKA.Sim

KUKA 로봇의 효율적 오프라인 프로그래밍을 위한 스마트한 시뮬레이션 소프트웨어: 생산 환경이 아닌 다른 환경에서도 KUKA.Sim을 이용해 귀사 시스템 및 로봇의 사용을 빠르고 간편하게 최적화하시기 바랍니다.


개선된 생산성, 안전성 및 경쟁력

미래지향적 소프트웨어 KUKA.Sim은 시스템을 가동하기 전에 이미 로봇 어플리케이션에 가상으로 작동시킵니다. 오프라인으로 프로그래밍된 로봇 모션 시퀀스는 실시간으로 시각화되고 그 사이클 타임의 분석 및 최적화가 이루어집니다. 접근성 체크 및 충돌 인식과 같은 기능을 이용해 로봇 프로그램 및 워크 셀 레이아웃의 실제 구현 가능 여부를 확인하실 수 있습니다. 이런 방식으로 디지털 시뮬레이션은 최소 비용 및 시간 조건에서 귀사 제조 공정의 플래닝 안정성을 극대화시킵니다. 뿐만 아니라 생산 중단 시간도 최소화시킬 수 있습니다.

KUKA.Sim에 대한 전문적 지식 없이도 단 수 분만에 시스템 시뮬레이션 가능

시뮬레이션 소프트웨어 KUKA.Sim은 귀사 생산 프로세스의 간단한 프로그래밍 및 최적화를 구현합니다

오프라인 프로그래밍에서부터 가상 시운전에 이르는 전체 프로세스

KUKA.Sim은 디지털 가상 현실을 생성하고 이를 통해 나중에 실제로 구현될 생산 프로세스와 동일한 환경을 시뮬레이션합니다. 3D 시뮬레이션은 프로세스의 설계에서부터 재료흐름 및 병목 현상의 시각화를 거쳐 PLC 코드에 이르는 플래닝 프로세스 전체를 커버합니다. 이 과정에서 데이터는 100% 완벽한 일관성을 유지하며 실제 컨트롤러는 이와 동일한 데이터로 작동됩니다. 이런 방식으로 KUKA.Sim은 가상 시운전을 위한 기초를 제공하고, 실제로 구축하기 전에 이미 새 생산 라인을 테스트하고 최적화할 수 있습니다. 

KUKA.Sim을 이용한 생산 프로세스 시뮬레이션의 확실한 이점


  • 시간 절감

    실제로 제작할 필요 없이 귀사 시스템 및 로봇 컨셉을 신속하고 간편하게 구현할 수 있습니다.

  • 매출 증대

    KUKA.Sim은 귀사 솔루션을 최종 고객에게 전문적으로 시연하고 판매 성공률을 높이기 위해 귀사를 지원합니다.

  • 플래닝 안정성

    플래닝 안정성 및 경쟁력 증대를 위해 매우 정확한 사이클 타임으로 시스템 컨셉을 개발하시기 바랍니다.

  • 검증성

    접근성 체크 및 충돌 인식 기능을 통해 귀사 로봇 프로그램 및 셀 레이아웃을 안정적으로 구현할 수 있습니다.

모듈라 소프트웨어 아키텍처를 통한 최고의 유연성

KUKA.Sim 은 모듈라 소프트웨어 아키텍처, 즉 오랜 수명이 보장되는 효율적이고 유연한 모듈라 설계 원칙을 기반으로 합니다. 기본 패키지는 강력한 성능의 맞춤식 구성 요소 라이브러리 모델링, 가상 시운전용접 어플리케이션의 시뮬레이션을 위한 추가기능으로 확장할 수 있습니다. 이것은, 고객이 실제로 필요한 기능 확장 프로그램에 대해서만 비용을 지불하는 것을 의미합니다. 나중에 사용자의 수요가 변하는 경우 사용자는 추가기능만 추가하면 됩니다. 모듈라 시스템은 탁월한 유연성 및 긴 수명을 자랑하기 때문입니다. 

등록한 후 곧바로 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. 계정 검증이 이루어지면 귀사에 필요한 맞춤형 정보와 혜택을 받아보실 수 있습니다. 검증은 철저한 귀하의 개인 보안을 위한 것이며  몇일이 소요될 수 있습니다.

KUKA.Sim 비디오 튜토리얼

초보자부터 전문가까지 모든 수준의 프로그래머를 위한 단계별 지침을 제공합니다.

Image Work.Visual

KUKA.Sim은 빠르게 변화하는 산업 분야에서 시간을 절감하고 매출을 증대시키거나 경쟁력을 제고하기 위해 필요한 인텔리전트 시뮬레이션 소프트웨어입니다.

Quirin Goerz, KUKA 최고 정보 책임자

KUKA.Sim의 고속성, 단순성 및 효율성

KUKA.Sim은 직관적 유저 인터페이스, 다양한 기능 및 모듈로 인해 오프라인 프로그래밍 시 최대 효율성을 보장하는 최적의 솔루션으로 인정받고 있습니다. 간단하지만 강력한 성능을 자랑하는 KRL 편집기(KUKA Robot Language)는 전문가 및 초보자 모두에게 적합합니다. 사용자는 프로그램 트리를 이용해 별도의 KRL 지식 없이도 프로그래밍 작업을 수행할 수 있습니다. 프로젝트 초기 단계에서부터 귀사 생산 시스템을 위한 최적의 레이아웃을 설계하시기 바랍니다. 드래그&드롭 기능을 이용해 다양한 라이브러리에서 원하는 장소로 스마트 컴포넌트를 간편하게 배치할 수 있습니다. 대안적 방법을 점검하고 최소 비용으로 컨셉을 검증하시기 바랍니다. 동작 실행이 실시간으로 이루어지므로, 사이클 타임을 정확하게 계산할 수 있습니다. 작업을 완료한 후에는 거의 모든 장치에 적합한 다양한 형식으로 시뮬레이션을 처리할 수 있습니다: 모바일 어플리케이션에서부터 데스크톱 어플리케이션에 이르기까지, 2D에서 3D에 이르기까지. 

모바일 장치에서 로봇 시뮬레이션 체험

KUKA.Sim은 가상 현실 기능을 지원합니다. VR 하드웨어(공급 범위에 포함되지 않음)를 이용해 귀사의 시스템 컨셉을 가상 현실에서 시연하실 수 있습니다. 이 기능은 박람회에서 귀사 제품 시연 시 방문객의 눈길을 사로잡을 것입니다.

시뮬레이션 결과는 장소에 상관없이 모바일 뷰어 앱을 이용해 태블릿 또는 스마트폰으로 언제든지 시연할 수 있습니다. 앱은 Google Play 또는 App Store에서 다운로드할 수 있습니다.
모바일 뷰어 앱의 QR 코드
등록한 후 곧바로 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. 계정 검증이 이루어지면 귀사에 필요한 맞춤형 정보와 혜택을 받아보실 수 있습니다. 검증은 철저한 귀하의 개인 보안을 위한 것이며  몇일이 소요될 수 있습니다.

모바일 장치에서 로봇 시뮬레이션 체험

KUKA.Sim은 가상 현실 기능을 지원합니다. VR 하드웨어(공급 범위에 포함되지 않음)를 이용해 귀사의 시스템 컨셉을 가상 현실에서 시연하실 수 있습니다. 이 기능은 박람회에서 귀사 제품 시연 시 방문객의 눈길을 사로잡을 것입니다.

시뮬레이션 결과는 장소에 상관없이 모바일 뷰어 앱을 이용해 태블릿 또는 스마트폰으로 언제든지 시연할 수 있습니다. 앱은 Google Play 또는 App Store에서 다운로드할 수 있습니다.
모바일 뷰어 앱의 QR 코드