위치를 선택하십시오:

국가

KL 5000 로봇 리니어 축

KL 5000 리니어 축은 쉬운 유지보수를 위한 지능형 윤활 시스템(옵션)이 있는 부가축입니다. KUKA Lubricate Kit를 사용하면 랙과 슬라이드 레일이 생산 중에 자동으로 윤활됩니다.


KL 5000이 구현하는 높은 적재 용량

KL 5000 리니어 유닛은 최대 5,000kg의 무거운 적재 용량을 핸들링하는 데 사용됩니다. 800kg의 적재 용량과 거의 4,000mm의 작업반경을 지닌 로봇을 이 축에 장착할 수 있습니다. 

최대 4대의 로봇이 캐리지 위에서 최대 31미터 길이의 구성 가능한 선형 축 을 통해 이동할 수 있습니다. Flex 변형을 사용하면 타사 로봇도 축에 고정할 수 있습니다.

KL 5000을 이용한 이동 축 구성

  • 부스터 프레임

    • KR QUANTEC의 너비: 200 ~ 1,400mm
    • KR FORTEC의 너비: 250mm 또는 500mm
  • E-체인

    (전원 공급, 주변기기 연결, 로봇 연결 라인)

    •  리니어 유닛의 전체 길이에 걸쳐 내부 또는 외부로 이어지는 체인
    • 훨씬 더 쉬운 유지 보수를 위해 사용할 수 있는 새로운 체인 타입
  • 캐리지

    • 최대 적재 용량 300kg의 KR QUANTEC 및 최대 적재 용량 800kg의 KR FORTEC에 적합한 드릴링 포인트
    • 타사 로봇을 위한 Flex 변형
    • 최대 4대의 캐리지
    • 캐리지 폭 1,200mm
    • KUKA Lubricate Kit: 캐리지의 모서리 지점에 있는 랙 및 슬라이드 레일의 자동 윤활을 위한 통합 하드웨어(옵션)
  • 세그먼트

    • 1.5m 또는 2m 길이의 유닛을 사용하면 언제든 축을 유연하게 구성(확장 또는 축소)할 수 있습니다. 
    • 최소 이동 거리 0.3m, 최소 스트로크 300mm
    • 리니어 축의 최대 길이: 31m, 프로젝트 요청에 따라 더 길게도 가능함
    • 요청 시 더 긴 리니어 유닛 공급 가능함
  • 소프트웨어 컴포넌트

    • 거리, 운영 시간 등에 대한 모든 데이터 수집
    • 이력/개요 정보 표시: 이동 성능 및 운영 시간 개요
    • 수동 유지보수를 위한 정보 표시: 보류 중인/예정된 유지보수 작업 개요
    • 윤활유 정보 표시: 윤활유 소모량, 주입량 등

KL 5000 이동 축이 가져오는 다양한 편의성 및 이점

KL 5000을 사용하면 생산라인의 다양한 제조 유닛을 간편하게 연결할 수 있습니다. 기존보다 훨씬 더 좋은 성능을 제공하며 강력하고 유연하기 때문입니다. 
  • 간편한 통합

    • 최대 31m의 기본 길이, 요청에 따라 더 긴 리니어 유닛 공급 가능함
    • 길이 조절이 가능한 베이스 엘리먼트로 확장 또는 축소 가능
    • 익스팬션 조인트용 플로팅 베이스풋
    • 전체 길이에 걸친 내부 또는 측면 장착 케이블 드래그
  • 유연함

    • 최대 4대의 로봇을 위한 견고한 리니어 축
    • KR QUANTEC, KR FORTEC 및 KR FORTEC ultra용 캐리지
    • 타사 로봇을 위한 Flex 변형
    • 옵션 윤활 시스템
    • 내부 또는 외부 에너지 공급장치
  • 유지보수 작업이 쉬움

    • 유지보수 비용의 절감
    • 산업용 로봇을 분해할 필요가 없음
    • 모터 및 기어의 손쉬운 교체
    • 알기 쉽게 설명된 정비 매뉴얼
  • 사용하기 편리함

    • 랙 및 슬라이드 레일의 자동 윤활
    • 리니어 유닛의 구체적 이동 시간에 대한 거리 카운터
    • smartPAD 및 노트북에서 바로 거리 확인 가능
    • 용접 대신 나사로 축을 조립

매끄러운 이동을 가능하게 하는 자동 데이터 수집 기능이 있는 새로운 윤활 시스템

리니어 축 KL 5000에서 KUKA.Lubricate와 함께 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 거리와 운영 시간을 자동으로 기록하고 평가합니다.

KUKA Lubricate Kit으로 한 단계 더 발전한 제조를 수행할 수 있습니다. 슬라이드 레일의 윤활 시 수동으로 윤활유를 바르지 않아도 되며 소프트웨어를 통해 윤활이 필요할 때마다 자동으로 작동합니다. 리니어 축에는 펌프 가 장착되어 로봇이 계속 작동하는 동안에도 캐리지의 네 모서리 지점을 통해 랙과 슬라이드 레일을 자동으로 윤활합니다. 윤활량은 해당 거리를 기준으로 소프트웨어에서 계산됩니다. 

기술 데이터: KL 4000을 보완하는 KL 5000

 

KL 5000 KL 4000
적재 용량 최대 5,000kg 최대 4,000kg
축의 수 1 1
반복 정밀도 ± 0.02mm ± 0.02mm
설치 위치 바닥 바닥, 천장
속도 1.89m/s
1.89m/s
보호등급 IP 65 IP 65
캐리지 세부 정보 폭: 1,200mm/스트로크: 300mm 폭: 1,100mm/스트로크: 400mm
케이블 드래그 부착 전체 길이에 걸쳐 외부 및 내부 외부 및 내부 최대 8.4m

KL 5000 이동 축에 관심이 있으십니까?

요청에 따라 my.KUKA를 통해 견적을 받거나 플랫폼에서 바로 플러그 앤 플레이 솔루션으로 리니어 축을 구성 및 구매하십시오. 
등록이 완료되면 바로 my.KUKA에서 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. 계정을 인증하면 추가로 맞춤형 정보와 혜택도 받아보실 수 있습니다. 이 과정은 개인별 로그인의 보안을 강화하며 완료하는데 며칠이 걸릴 수 있습니다.
KUKA.Sim simulation software

제조 프로세스 시뮬레이션 

KUKA.Sim을 사용하여 필요한 컴포넌트 개수, 가장 적합한 윤활 시스템 또는 적합한 액세서리를 테스트해 보십시오.