Esercizio senza personale e turni di notte automatizzati
KUKA KR 500 con pinza di Sommer-automatic
Con le pinze realizzate da Sommer-automatic GmbH di Ettlingen, un robot KUKA del tipo KR 500 carica e scarica durante il tempo attivo una macchina utensili MCX 900 di BURKHARDT+WEBER Fertigungssysteme GmbH, Reutlingen. Quest'ultima lavora alternatamente la culla e la giostra di due tipi della serie KR QUANTEC di KUKA. La macchina è dotata al riguardo di un cambio-pallet doppio. Un pallet è provvisto di dispositivo di serraggio per la culla, il secondo pallet di dispositivi di serraggio adeguati per la giostra. Mentre viene lavorato un pezzo nella macchina, l'altro pallet esce completamente dalla macchina e può essere caricato con un nuovo pezzo.