Scegli la tua località:

Posizione

Il nuovo KR 4 AGILUS di KUKA: prestazioni compatte dove richiesto

A partire da ottobre, con il nuovo KR 4 AGILUS, KUKA presenterà un eccellente candidato per il primo posto nella classifica dei robot di piccole dimensioni. Il robot compatto è progettato per l’automazione basata su robot dell’industria elettronica e per compiti di movimentazione, anche in altri settori.

7 agosto 2020


Possibilità pressoché illimitate dei robot di piccole dimensioni per l’industria elettronica

Nelle piccole celle di automazione, negli ambienti di produzione caratterizzati da spazi ristretti, per scenari di impiego esigenti: il robot di piccole dimensioni KR 4 AGILUS di KUKA risponde efficacemente a tutti queste sfide. Le possibilità dei processi di produzione automatizzati offerti dal nuovo modello della classe con capacità di carico massima di 4 kg sono pressoché illimitati, sia nell’industria elettronica che in molti altri settori. Ad esempio, questo robot può essere installato in qualsiasi posizione: sul pavimento, alla parete o al soffitto, con l’angolazione che si preferisce.

Più funzioni e possibilità per l’automazione basata su robot nella produzione di apparecchiature elettroniche

Il robot è in grado di spostare carichi fino a 4 kg in modo rapido e sicuro. Grazie al suo raggio d’azione aumentato di 600 mm, il robot dispone di maggiori possibilità di impiego e, rispetto alle generazioni precedenti, il campo di lavoro è più ampio di quasi il 40 per cento. In questo modo, offre la massima precisione in spazi ristretti. Il KR 4 AGILUS mostra la sua potenza nella ripetibilità e nelle durate dei cicli: con uno scostamento di max. 0,02 mm per fase di lavoro e una durata del ciclo inferiore a 0,4 secondi (nel piccolo ciclo Adept), il robot occupa il primo posto. Le spese di manutenzione sono ridotte al minimo: il robot raggiunge la massima durata di vita utile con spese di manutenzione minime.
KR 4 AGILUS di KUKA: robot di piccole dimensioni ottimo per la produzione di apparecchiature elettroniche

Con il nuovo robot di piccole dimensioni della classe di 4 kg offriamo un vero “tuttofare”, ottimo per numerosi compiti di automazione, sia nell’industria elettronica che in molti altri settori.

Markus Hollfelder-Asam, responsabile portfolio di prodotti presso KUKA
Grazie all’offerta differenziata a livello di interfacce, si possono accoppiare al KR 4 AGILUS numerosi dispositivi periferici.

Il nuovo KR 4 AGILUS è la soluzione ideale per quasi ogni ambiente

Dotato del grado di protezione IP40, il KR 4 AGILUS è a suo agio, ad esempio, in intervalli di temperatura compresi tra 0 e 55 gradi. La sua affidabilità è testata TÜV, il marchio CE europeo e, tra gli altri, il marchio di omologazione UL americano ne segnalano la qualità affidabile. Gli utenti del KR 4 AGILUS non devono preoccuparsi dei componenti sensibili: il robot è protetto dalle cariche e dalle scariche elettrostatiche (ESD) non controllate ed è quindi adatto per l’esecuzione di compiti sensibili.
Il nuovo KR 4 AGILUS di KUKA: prestazioni compatte dove richiesto

La nuova tecnologia di controllo di KUKA

“Con il KR 4 AGILUS non solo colmiamo un vuoto nel portfolio di KUKA”, afferma Markus Hollfelder-Asam, responsabile del portfolio di prodotti presso KUKA. “Con il nuovo robot di piccole dimensioni della classe di 4 kg offriamo un vero “tuttofare”, ottimo per numerosi compiti di automazione, sia nell’industria elettronica che in molti altri settori.” Grazie alla svariata offerta a livello di interfacce, si possono accoppiare al KR 4 AGILUS numerosi dispositivi periferici, aumentandone così le possibilità di utilizzo. E c’è di meglio: il robot di piccole dimensioni racchiude la nuovissima tecnologia di controllo di KUKA, la KR C5 micro con il nuovo software di sistema KSS 8.7 che consente di controllare e risolvere i compiti con maggiore efficienza.