Seleccione tu localización:

Ubicación

KR 4 AGILUS Industrial Robot  de KUKA

El nuevo KR 4 AGILUS de KUKA: Potencia compacta dondequiera que se necesite

Con el nuevo KR 4 AGILUS, KUKA entregará un candidato recién hecho para el primer lugar en los procesos de los robots pequeños a partir de octubre. El robot compacto está diseñado de forma óptima para la automatización basada en robots en la fabricación de componentes electrónicos y para tareas de manipulación en otros sectores.

7 de agosto de 2020


Posibilidades casi ilimitadas en la robótica pequeña para la industria electrónica

En pequeñas células de automatización, en entornos de producción con espacio limitado, para escenarios de aplicación con altas exigencias: el nuevo robot pequeño KR 4 AGILUS de KUKA cumple los requisitos. Las posibilidades de los procesos de producción automatizados son casi ilimitadas con el nuevo modelo en la categoría de carga de hasta 4 kg - en la industria electrónica, pero también en muchos otros sectores. Por ejemplo, el robot puede montarse en cualquier posición: en el suelo, en la pared o en el techo, en cualquier ángulo.

Más funciones y posibilidades para la automatización basada en robots en la fabricación de componentes electrónicos

El robot mueve cargas de hasta 4 kg de forma rápida y segura. Con su alcance ampliado de 600 mm, tiene aún más posibilidades de aplicación, en comparación con las generaciones anteriores, la zona de trabajo se ha ampliado en casi un 40 por ciento. Al mismo tiempo, aporta la máxima precisión en espacios reducidos. El KR 4 AGILUS demuestra su poder en términos de repetibilidad y tiempos de ciclo: Con una desviación máxima de 0,02 mm por paso de trabajo y un tiempo de ciclo de menos de 0,4 segundos (en el ciclo pequeño Adept), el robot ocupa una posición superior. El robot sigue necesitando el mínimo mantenimiento: Alcanza la máxima vida útil con mínimos requisitos de servicio.
El KR 4 AGILUS de KUKA: El robot pequeño óptimo para la industria electrónica

Con el nuevo robot pequeño de la clase de 4 kg, estamos suministrando un verdadero «fabricante» que es ideal para muchas tareas de automatización, tanto en la industria electrónica como en muchos otros sectores.

Markus Hollfelder-Asam, gestor de la cartera de KUKA
Con una amplia gama de interfaces, se pueden conectar numerosos dispositivos periféricos al KR 4 AGILUS.

El nuevo KR 4 AGILUS es adecuado para casi cualquier entorno

Equipado con el tipo de protección IP40, el KR 4 AGILUS está equipado de forma óptima; por ejemplo, las temperaturas entre 0 y 55 grados forman parte de su zona de confort. Su fiabilidad ha sido probada por TÜV, la marca europea CE y, entre otras, la marca americana de prueba UL, las cuales señalan una calidad fiable. Los usuarios del KR 4 AGILUS ni siquiera tienen que preocuparse por los componentes sensibles: Está protegido contra la carga y la descarga electrostática (ESD) incontrolada y está equipado de forma óptima para las tareas sensibles.
El nuevo KR 4 AGILUS de KUKA: Potencia compacta dondequiera que se necesite

La última tecnología de control de KUKA

«Con el KR 4 AGILUS no solo cerramos una brecha en la cartera de KUKA», comenta Markus Hollfelder-Asam, gestor de la cartera de KUKA. «Con el nuevo robot pequeño de la clase de 4 kg, estamos suministrando un verdadero «fabricante» que es ideal para muchas tareas de automatización, tanto en la industria electrónica como en muchos otros sectores». Con una amplia gama de interfaces, se pueden conectar numerosos dispositivos periféricos al KR 4 AGILUS, aumentando así las posibilidades de aplicación. Y lo mejor: El robot pequeño incorpora la última tecnología de control de KUKA, el KR C5 micro con el último software de sistema KSS 8.7, que permite controlar y resolver las tareas de forma aún más eficiente.