自分の現在地を選択してください:

場所

小型ロボットKR 4 AGILUSは、超小型で干渉のない設計と最適性能を兼ね備えている。

必要な場所でコンパクトにパフォーマンスを発揮、KUKAの新型KR 4 AGILUS

エレクトロニクス産業の自動化や他産業でのハンドリングタスク向けに最適設計された、小型ロボットナンバーワン候補KUKAの新型KR 4 AGILUS

2020年8月7日


無限の可能性

KUKAの新しい小型ロボットKR 4 AGILUS は、小型自動化セルや限られたスペースでの製造、高い要求のアプリケーションにも対応。
床、壁、天井など、あらゆる位置への設置が可能で、エレクトロニクス産業に限らず多くの分野において、その可能性は無限大です。

エレクトロニクス製造における機能とさらなる可能性

最大4kgの物を素早く安全に搬送。先代比40%増の最大リーチ600mmで、用途もさらに拡大し、最小限のスペースで最高精度を実現します。作業ステップ毎の最大偏差0.02mm、サイクルタイム0.4秒未満(小アデプトサイクル時)と、KR 4 AGILUSの繰り返し精度とサイクルタイムはトップクラス。最小限のメンテナンスで最大耐用年数を実現します。
エレクトロニクス産業に最適、KUKAの小型ロボットKR 4 AGILUS

エレクトロニクス産業でもその他産業でも、多くの自動化タスクに最適な可搬重量4kgクラスの小型ロボット。これはまさに「ビッグヒッター」です。

KUKAポートフォリオマネージャー マルクス・ホルフェルダー=アサム
多種多様なインターフエースにより、数多くの周辺機器をKR 4 AGILUSと連動させることができます。

ほぼすべての環境に対応

保護等級IP40に準拠するKR 4 AGILUSは最適装備を誇り、稼働最適温度範囲は0~55度に及びます。欧州CEマーク、米国UL規格認証マークなど、その信頼性はTÜVによって認証済み。コントロール不能な静電気放電(ESD)からも保護されており、高感度のコンポーネントについての心配は不要で、敏感なタスクにも対応可能に装備されています。
必要な場所でコンパクトにパフォーマンスを発揮、KUKAの新型ロボットKR 4 AGILUS

KUKAの最新制御技術

「KR 4 AGILUSは、KUKAのポートフォリオの穴を埋めるだけではありません」と語るのはKUKAポートフォリオマネージャー マルクス・ホルフェルダー=アダム氏。「エレクトロニクス産業でもその他産業でも、多くの自動化タスクに最適な可搬重量4kgクラスの小型ロボット。これはまさに「ビッグヒッター」です。」
KR 4 AGILUSは、多種多様なインターフエースにより多数の周辺機器を連携させることで応用範囲が広がります。何より優れているのは、KUKAの最新制御技術、最新のシステムソフトウェアKSS 8.7を備えたKR C5 micro。タスクをより効率的に制御・解決することができます。