![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-4-agilus/kuka-kr-4-agilus-small-robot-for-the-electronics-industry.jpg?rev=-1&w=1900&hash=7C22C17237DBC55609D2276F05BF484C)
De nieuwe KR 4 AGILUS van KUKA: uitstekende prestaties, altijd en overal
Met de nieuwe KR 4 AGILUS levert KUKA vanaf oktober een uitstekende kandidaat voor de eerste plaats in de topcharts voor kleine robots. Deze compacte robot is optimaal voor de robotgebaseerde automatisering in de elektronische productie en voor het afhandelen van taken in andere sectoren.
7 augustus 2020
In kleine automatiseringscellen, in productieomgevingen met weinig plaats, in situaties met hoge eisen – de nieuwe kleine robot KR 4 AGILUS van KUKA past overal. De mogelijkheden voor geautomatiseerde productieprocessen zijn met het nieuwe model in de payloadklasse tot 4 kg bijna onbegrensd – in de elektronica-industrie, maar ook in vele andere sectoren. Zo kan de robot bijvoorbeeld in elke positie worden gemonteerd: op de grond, tegen de muur of aan een plafond en in elke denkbare hoek.
Meer functies en mogelijkheden voor de robotgebaseerde automatisering in de elektronische productie
De robot beweegt lasten tot 4 kg snel en veilig. Met zijn grotere reikwijdte van 600 mm beschikt hij over nog meer toepassingsmogelijkheden – in vergelijking met eerdere generaties is het werkbereik bijna 40 procent groter. Hierbij levert hij uiterste precisie in kleine ruimtes. Zijn power toont de KR 4 AGILUS bij de herhalingsnauwkeurigheid en de cyclustijden: Met een afwijking van maximaal 0,02 mm per werkstap en een cyclustijd van minder dan 0,4 seconden (in de kleine adeptcyclus) neemt de robot een toppositie in. Veel onderhoud is niet nodig: De maximale levensduur haalt hij ook met minimaal onderhoud.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2020/06/kr4-agilus/detail-arm-kr-4-agilus.jpg?rev=-1&w=1400&hash=FE302316377B86B1733716C9F66F4A7C)
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2020/06/kr4-agilus/zitat-ha/mhollfelder/mhollfelder2.jpg?rev=-1&w=250&hash=5BCD7903AD04ED0324C16DF3A5B4949C)
Wij leveren met de nieuwe kleine robot in de 4-kg-klasse een echte ‘performer’ die voor vele automatiseringstaken perfect is – zowel in de elektronica-industrie als in vele andere sectoren.
De nieuwe KR 4 AGILUS voelt zich in elke omgeving thuis
Uitgerust met beschermingsklasse IP40 is de KR 4 AGILUS optimaal uitgerust. Zo voelt hij zich bijvoorbeeld bij temperaturen tussen 0 en 55 graden geheel op zijn gemak. Zijn betrouwbaarheid is gecertificeerd door de TÜV – het Europese CE-teken en onder ander het Amerikaanse UL-testteken bewijzen zijn betrouwbare kwaliteit. Zelfs over zeer gevoelige componenten moeten gebruikers van de KR 4 AGILUS zich geen zorgen maken: Beveiligd tegen ongecontroleerde elektrostatische op- of ontlading (ESD) is hij geschikt voor het hanteren van gevoelige elektronische componenten.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2020/06/kr4-agilus/kr_4_agilus_controllers_full-image.jpg?rev=-1&w=1900&hash=38DC3E4B8FE3F25587738753219BAF7A)
Nieuwste sturingstechnologie van KUKA
„Met de KR 4 AGILUS ronden we niet alleen ons KUKA-portfolio af“, zegt Markus Hollfelder-Asam, portfoliomanager bij KUKA. „Wij leveren met de nieuwe kleine robot in de 4-kg-klasse een echte ‘performer’ die voor vele automatiseringstaken perfect is – zowel in de elektronica-industrie als in vele andere sectoren.“ Met een veelzijdig aanbod aan interfaces kunnen talrijke periferieapparaten met de KR 4 AGILUS worden verbonden en kan het aantal toepassingen enorm worden uitgebreid. En het allerbeste: De kleine robot beschikt over de nieuwste sturingstechnologie van KUKA; de KR C5 micro met de nieuwste systeemsoftware KSS 8.7 waarmee vele taken nog efficiënter kunnen worden uitgevoerd.