Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Nowy KR 4 AGILUS firmy KUKA: kompaktowa moc wszędzie tam, gdzie jest potrzebna

Dostępny od października nowy robot KR 4 AGILUS firmy KUKA to świetny kandydat na pierwsze miejsce listy przebojów małej robotyki. Ten kompaktowy robot jest optymalnie przystosowany do opartej na robotach automatyzacji produkcji części elektronicznych i zadań związanych z obsługą w innych branżach.

7 sierpnia 2020


Praktycznie nieograniczone możliwości małej robotyki w przemyśle elektronicznym

W małych automatycznych gniazdach produkcyjnych, w środowiskach produkcyjnych o niewielkiej ilości miejsca, w sytuacjach, w których są bardzo wysokie wymagania — sprawdza się nowy mały robot KR 4 AGILUS firmy KUKA. Z nowym modelem o klasie udźwigu do 4 kg pojawiają się nowe, praktycznie nieograniczone możliwości wykorzystywania automatycznych procesów produkcyjnych — w przemyśle elektronicznym, ale też w wielu innych branżach. Robota można na przykład przymocować w każdej pozycji: do podłoża, ściany lub stropu — pod dowolnym kątem.

Więcej funkcji i możliwości automatyzacji produkcji z wykorzystaniem robotów w przemyśle elektronicznym

Robot szybko i bezpiecznie przesuwa ładunki o masie do 4 kg. Zwiększony zasięg do 600 mm powoduje, że i możliwości zastosowania robota są bardziej różnorodne. W porównaniu z poprzednią generacją obszar roboczy zwiększył się prawie o 40%. Ponadto zapewnia on maksymalną precyzję w minimalnej przestrzeni. Siłą modelu KR 4 AGILUS jest jego precyzyjna powtarzalność i czasy cykli: przy odchyleniu wynoszącym maks. 0,02 mm w jednym kroku roboczym i czasie cyklu krótszym niż 0,4 sekundy (w małym cyklu Adept) robot zajmuje miejsce w czołówce. Maleją nakłady na konserwację: robot osiąga maksymalny okres użytkowania przy minimalnym zapotrzebowaniu na serwis.
KR 4 AGILUS firmy KUKA: optymalna mała robotyka do przemysłu elektronicznego

W postaci nowego małego robota w klasie 4 kg dostarczamy prawdziwego „twórcę”, idealnie nadającego się do wielu zadań związanych z automatyzacją — zarówno w przemyśle elektronicznym, jak i w wielu innych branżach.

Markus Hollfelder-Asam, manager portfolio w KUKA
Dzięki obszernej ofercie złączy można połączyć z robotem KR 4 AGILUS różne urządzenia peryferyjne.

Nowy robot KR 4 AGILUS daje sobie radę praktycznie w każdym środowisku

KR 4 AGILUS ze stopniem ochrony IP40 jest idealnie wyposażony do różnych środowisk, przykładowo zakres temperatury od 0 do 55 stopni to jego optymalny klimat. Niezawodność robota została potwierdzona certyfikatem TÜV, a europejski znak CE i między innymi amerykańskie oznaczenie UL sygnalizują jakość, na której można polegać. Użytkownicy KR 4 AGILUS nie muszą martwić się nawet o delikatne podzespoły: robot posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i nadaje się dzięki niemu także do wykonywania delikatnych zadań.
Nowy KR 4 AGILUS firmy KUKA: kompaktowa moc wszędzie tam, gdzie jest potrzebna

Najnowsza technologia sterowania firmy KUKA

„Modelem KR 4 AGILUS nie tylko zamykamy lukę w portfolio KUKA”, mówi Markus Hollfelder-Asam, manager portfolio w KUKA. W postaci nowego małego robota w klasie 4 kg dostarczamy prawdziwego „twórcę”, idealnie nadającego się do wielu zadań związanych z automatyzacją — zarówno w przemyśle elektronicznym, jak i w wielu innych branżach.” Dzięki obszernej ofercie złączy można połączyć z robotem KR 4 AGILUS różne urządzenia peryferyjne i zwiększyć ich możliwości zastosowania. I co najlepsze: Mały robot jest wyposażony w najnowszą technologię sterowania firmy KUKA, czyli KR C5 micro z najnowszym oprogramowaniem systemowym KSS 8.7, za pomocą którego można jeszcze efektywniej sterować zadaniami i je rozwiązywać.