Nuova generazione KR AGILUS con classe di protezione IP67
Ciascun robot dei nuovi KR AGILUS è conforme alla classe di protezione IP67 ed è quindi protetto dagli spruzzi d’acqua. Per applicazioni con lubrificanti o refrigeranti, con la versione waterproof (WP) ci sarà ancora una variante speciale. Anche le varianti successive come Cleanroom, Atex protection per ambienti con pericolo di esplosione e Hygienic Maschine sono ancora disponibili.
Il bianco come nuovo colore standard del robot
Come già il KR 3 AGILUS, anche il nuovo KR AGILUS sarà fornito in bianco. Su richiesta del cliente è però ancora possibile utilizzare un altro colore. Il bianco si adatta al meglio agli ambienti di produzione del mercato di destinazione primario del robot: L’industria elettronica in Asia. In futuro però il minirobot sarà rivolto a livello mondiale a tutti i clienti della General Industry (GI). Si distingue per essere veloce e preciso.
Minirobot con sei o dieci chilogrammi di carico utile
In quanto fratello maggiore del KR 3 AGILUS il nuovo KR AGILUS sarà dotato di un carico utile di sei o dieci chilogrammi. Il suo raggio d’azione varia da 700 a 1100 millimetri. Il minirobot può essere fissato sul pavimento, al soffitto o al muro. Come già la prima generazione del KR AGILUS, anche la seconda generazione sarà dotata del controllo KUKA KR C4 compact.