Nieuwe KR AGILUS-generatie met beschermingsklasse IP67
Elke robot van de nieuwe KR AGILUS voldoet aan beschermingsklasse IP67 en wordt hiermee tegen spatwater beschermd. Voor toepassingen met smeer- of koelmiddelen zal er met de WP-uitvoering (waterproof) zoals gewoonlijk een speciale variant zijn. Ook de overige varianten zoals Cleanroom, Atex protection (voor bereiken met explosiegevaar) en Hygienic Machine zijn nog steeds verkrijgbaar.
Wit als nieuwe standaardkleur voor de robot
Net als de KR 3 AGILUS wordt ook de nieuwe KR AGILUS in wit geleverd. Er kan desgewenst ook nog steeds een andere kleur worden gerealiseerd. Wit past het beste in de productieomgevingen van de primaire doelmarkt van de robot: de elektronicabranche in Azië. De kleine robot zal echter wereldwijd alle klanten van de General Industry (GI) aanspreken. Hierbij overtuigt hij door zijn snelheid en precisie.
Kleine robot met zes of tien kilogram draaglast
Als grote broer van de KR 3 AGILUS wordt de nieuwe KR AGILUS met een draaglast van zes of tien kilogram uitgerust. Hij heeft een reikwijdte van 700 tot 1100 millimeter. De kleine robot kan op de bodem, tegen het plafond of aan de wand worden bevestigd. Net als de eerste generatie van de KR AGILUS wordt ook de tweede generatie met KUKA KR C4 compact-sturing uitgerust.