保護等級IP67の新世代のKR AGILUS
新しいKR AGILUSのロボットはすべて、保護等級IP67に準拠しているため、水はねに対して保護されています。潤滑剤や冷却剤を使う用途向けに、今後もウォータープルーフ(WP)仕様の特別バリエーションが提供されます。クリーンルーム、Atex防爆(爆発性雰囲気用)、衛生機械などの他のバリエーションも引き続き入手可能です。
ロボットの新しいスタンダードカラーになったホワイト
すでにKR 3 AGILUSでそうであるように、新しいKR AGILUSもホワイトのカラーで納品されます。今後もお客様のご希望に応じて、他のカラーでもご用意できます。ホワイトはロボットの主要なターゲット市場の生産環境に最も良く合います。その市場はアジアのエレクトロニクス産業です。今後もこの小型ロボットは、世界中で一般産業(GI)のすべてのお客様に気に入っていただけることでしょう。それは、その高速性と精度がご納得いただけるものであるからです。
可搬重量6 kgまたは10 kgの小型ロボット
KR 3 AGILUSの大型バージョンである新しいKR AGILUSの可搬重量は6 kgまたは10 kgです。リーチは700~1100 mmです。この小型ロボットは床、天井あるいは壁に固定することができます。すでに初代のKR AGILUSがそうであったように、第2世代にもKUKA KR C4 compactコントローラーが装備されます。